Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Ethernet Advanced Physical Layer: Ethernet til procesbranchen

Sikkert netværk på feltniveau


Ethernet APL muliggør datatransmission via Ethernet op til feltniveauet. Teknologien muliggør egensikkerhed til områder med risiko for eksplosion, især til udfordrende anvendelser i procesbranchen. Derudover kan afstande på op til 1000 meter afbrydes. LAPP tilbyder en omfattende portefølje til oprettelse af Ethernet-APL-netværk med Single Pair Ethernet-kabel.

Download flyer nu

Whitepaper "Single Pair Ethernet og Ethernet Advanced Physical Layer: To banebrydende teknologier til industriel kommunikation"

Producenter og brugere er enige om, at Single Pair Ethernet er fremtiden for det industrielle Internet of Things (IIOT). Dette har mange fordele for brugerne, men nogle aspekter skal tages i betragtning nu. Denne whitepaper forklarer, hvilke punkter der er vigtige, og hvad brugerne skal være opmærksomme på. Whitepaper diskuterer også Ethernet Advanced Physical Layer, den revolutionerende faktor i procesbranchen.
Fortsæt

Fordele ved Ethernet Advanced Physical Layer


Ethernet APL tilføjer vigtige egenskaber til det fysiske lag af Ethernet:  

  • Egensikkerhed i områder med eksplosionsrisiko
  • Afstande op til 1000 meter
  • Tovejskommunikation op til 10 Mbit/s
  • Realtidsevne
  • Integreret strømforsyning 
  • Fremtidssikret takket være IEEE-standard
  • Nem integration i processtyringssystemet
  • Nem installation og idriftsættelse
  • Fjernadgang til hurtig enhedskonfiguration
  • Alle komponenter fra en enkelt kilde fra LAPP

Dine fordele:


  • Gør din langsomme og analoge datakommunikation på feltniveau digital og fremtidssikret.
  • Udvikl nye, databaserede forretningsmodeller, selv i procesbranchen.
  • Vær på den sikre side i eksplosionsfarlige områder med egensikker Ethernet APL-teknologi.
  • Brug kabellængder på op til 1000 meter til at forbinde meget store systemer.
  • En ensartet Ethernet-teknologi på tværs af hele automatiseringspyramiden sparer tid og penge.


"Ethernet APL er opgraderingen til feltniveauet, som vil bringe mere strøm og flere muligheder for digitalisering til procesbranchen, samtidig med at den giver maksimal sikkerhed." Christian Illenseer, produktleder for industriel kommunikation hos LAPP


Automatiseringspyramiden indtil nu (til venstre) og i fremtiden: Ethernet APL forbinder problemfrit feltniveauet til de andre niveauer i en virksomhed i områder med risiko for eksplosion – konsekvent med Ethernet.

Yderligere oplysninger om SPE

Single Pair Ethernet: grundlaget for Ethernet-APL


Single Pair Ethernetkabler har kun et snoet lederpar. Det gør dem ideelle til enkle datanetværk i industrielle anvendelser på feltniveau. LAPP har været medvirkende til udviklingen af SPE og tilbyder alle komponenter til netværk med SPE - også som basis for Ethernet-APL.

Fordele ved SPE:


  • Erstatter Fieldbusser og bringer Ethernet til feltniveau.
  • Forener teknologien i IP-baserede netværk, fra sensoren til skyen – uden "oversættere".
  • Sparer plads og vægt – og omkostninger på grund af eliminering af gateways.
  • Nem at installere, da der kun er to ledere.
  • Længder på op til 1000 meter.
  • Hastigheder på op til 10 Gbit/s.
  • Strømtransmission på op til 50 watt med Power-over-Data-Line.
  • Standardiseret kabel og stik, derfor universel brug i automatisering.

Vil du gerne vide mere om Single Pair Ethernet?

Klik her for at gå til SPE-siden.

Portefølje af SPE/Ethernet-APL-produkter fra LAPP