Forordningen om byggevarer (CPR)
Kablet som understøttende søjle i brandbeskyttelse
De nyeste resultater i forbindelse med brandbeskyttelse sættes i praksis i moderne nye bygninger. Brandbeskyttelseslovgivningen har også udviklet sig i løbet af de seneste år. I tilfælde af brand har mennesker, som befinder sig i bygningen ofte meget lidt tid til at undslippe ilden. Ofte er den største fare ikke selve flammerne, men derimod røg og giftige gasser, der produceres, når plast forbrændes. Disse kan forårsage irreversible skader på lungerne på meget kort tid.
For at afbøde denne risiko testes og klassificeres byggematerialer for deres brandadfærd. Følgende oplysninger vil vise dig formålet med den europæiske forordning om byggevarer, kravene og brandklasser for kabler og ledninger, og hvordan du finder det bedste kabel til din anvendelse.
Hvad er den europæiske forordning om byggevarer?
BauPVo EU 305/2011, også kendt som forordningen om byggevarer (CPR), er en juridisk forordning, der er gyldig i EU, og som fastlægger ensartede produkt- og prøvningsstandarder for byggevarer. Ifølge forordningen er byggevarer alle varer, der er permanent installeret i bygninger.
Forordningen definerer grundlæggende sikkerhedskrav til bygninger, hvoraf et af dem er brandbeskyttelse.
Den er bindende for alle medlemslande i Den Europæiske Union (EU) og har siden 1. juli 2017 også omfattet kabler og ledninger, der er permanent installeret i konstruktioner.
Kabler og ledninger klassificeres i henhold til et ensartet klassifikationssystem og skal opfylde visse krav.
Siden Storbritanniens udtræden af EU, også kendt som Brexit, har der også været et parallelt modstykke til den europæiske byggevareforordning, som kun gælder i Storbritannien. Denne modpart følger klasserne og reglerne i CPR. For hver europæisk standard er der derfor en identisk standard for Storbritanien med hensyn til indhold.
Hvad er formålet med CPR (BauPVo i Tyskland)?
Formålet med CPR er at forbedre sikkerheden i bygninger og de mennesker, der befinder sig i dem. Målet er at minimere risikoen for brand ved at installere kabler og ledninger med forbedrede brandegenskaber.
Den harmoniserer også de nationale bestemmelser om krav til byggevarer og -materialer. Markedsføring af produkter til fabrikanter af byggematerialer vil blive gjort lettere på det europæiske indre marked.
Forordningen om byggevarer tjener også som retsgrundlag for CE-mærkningen af produkterne og fabrikantens præstationsdeklaration.
Hvor vil CPR finde anvendelse?
CPR gælder for alle bygninger, hvor kabler og ledninger er installeret på et fast og permanent grundlag.
Disse omfatter, men er ikke begrænset til:
- Bolig-, industri-, kommercielle og kontorbygninger
- Hospitaler, skoler og fritidscentre
- Lufthavne, togstationer og underjordiske parkeringspladser
- Offentlige bygninger som f.eks. skoler eller museer
Jo højere risikoen for brand og bygningens sikkerhedskrav er, desto højere skal kablernes og ledningernes brandklasse være.
LAPP tilbyder dig en række CPR-klassificerede kabler til forskellige anvendelser.
Hvordan vurderes brandegenskaberne i henhold til EN 50575?
CPRs harmoniserede standard EN 50575 definerer kablers brandegenskaber baseret på 5 kriterier:
- Spredning af flammer
- Varmeudvikling
- Røgudvikling
- Syredannelse
- Dannelse af brændende dråber
Disse kriterier spiller en vigtig rolle, når man skal vælge en af de forskellige brandklasser. Når et kabel eller en ledning afprøves for dets brandegenskaber, må strenge juridiske grænseværdier i flere kriterier ikke overskrides.
Hvilke brandklasser findes der for kabler og ledninger?
Forordningen om byggevarer omfatter syv brandklasser, som spænder fra "Ikke-brændbar (Aca)" til "Flammeafvisende (Fca). Forkortelsen "ca" i den tilsvarende klasse står for kabel.
Der er også tre andre klasser: udvikling af røg, dannelse af syre og dannelse af brændende dråber:
Røgudvikling (s) med klasserne:
- s1= lav røgdannelse i henhold til EN 61034-2 med yderligere krav s1a og s1b til røgtætheden
- s2= medium røgdannelse
- s3= ikke defineret, potentiale for stærk røgdannelse
Syredannelse (a) med klasserne:
- a1= let korrosive røggasser
- a2= moderat korrosive røggasser
- a3 = meget korrosive røggasser
Dannelse af brændende dråber (d) med klasserne:
- d0= ingen brændende dråber
- d1= kortvarig dannelse af brændende dråber
- d2= ydeevne ikke angivet
Jo lavere indekset er, desto bedre er ydeevnen.
Følgende tabel viser en oversigt over de forskellige brandklasser og eventuelle klassetillæg.
| brandklasse | Sikkerhedskrav | Betegnelse for bygningsinspektion | Yderligere krav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Røgudvikling | Syredannelse | Dannelse af brændende dråber | |||
| Aca | Meget høj | Ikke-brændbar | - | - | - |
| B1ca | Meget høj | Flammeafvisende | s1-s3 s1a,s1b | a1-a3 | d0-d2 |
| B2ca | Meget høj | Flammeafvisende | s1-s3 s1a,s1b | a1-a3 | d0-d2 |
| Cca | Høj | Flammeafvisende | s1-s3 s1a,s1b | a1-a3 | d0-d2 |
| Dca | Medium | Normalt brændbar | s1-s3 s1a,s1b | a1-a3 | d0-d2 |
| Eca | Lav | Normalt brændbar | - | - | - |
| Fca | Lille | Meget brandfarlig | - | - | - |
Kravene til klasse Aca og B1ca er meget høje. De fleste PVC-kabler opnår lavere klasser som Eca eller Dca, mens halogenfri kabler af høj kvalitet giver betydeligt bedre ydeevne og kan opnå klasserne Cca og B2ca. Da kravene til brandklasse Aca er for høje til at tilbyde et økonomisk produkt med konventionelle termoplastiske materialer, er det i praksis ikke muligt at opnå brandklasse Aca for kabler.
Harmoniseringen betyder, at brandklasserne er de samme i alle EU-medlemsstater. De juridiske krav varierer dog meget fra land til land med hensyn til, hvilken brandklasse kablerne i en bygning skal overholde.
Du kan finde flere oplysninger om de enkelte klasser, herunder testprocedurer og klassificeringskriterier, i ZVEI e.V.'s whitepaper. - Foreningen for den tyske elektro- og digitale branche.
Hvordan hjælper et CPR-certificeret kabel med brandbeskyttelse?
For at afklare begrebet brandbeskyttelse giver det mening at opdele det i to områder.
Det første delområde er brandforebyggelse. Alle komponenter skal bidrage til at forhindre en brand eller dens spredning. Selvslukkende og brandhæmmende egenskaber er en uundværlig hjælp her.
Det andet underområde drejer sig hovedsageligt om at redde mennesker fra lukkede rum i tilfælde af brand. Det er vigtigt, at et højt røgniveau undgås, og at gassernes toksicitet ikke gør det sværere for mennesker at undslippe.
Brugen af et kabel med lav syredannelse og lav røgdannelse er derfor en egnet brandsikringsforanstaltning. Brandklassen gør kablernes styrke gennemsigtig på grundlag af klare klassificeringskriterier og specifikke testprocedurer. Dette sikrer, at du nemt kan finde de rigtige "brandbeskyttelseskabler" til din anvendelse under byggeplanlægningen.
Hvordan påvises overensstemmelse med CPR?
Overensstemmelse med CPR påvises ved CE-overensstemmelse og præstationsdeklaration (DoP). Begge dele er obligatoriske for producenten, hvis han ønsker at sætte CPR-klassificerede produkter på markedet.
For CE-overensstemmelse skal kabler og ledninger i klasse Eca og højere underkastes typeprøvning. Fra klasse Cca og højere skal disse endda underkastes regelmæssig kontrol i form af fabriksrevisioner og prøveudtagning fra den løbende produktion.
DoP dokumenterer de respektive klasser af produktet og giver oplysninger om producenten, testinstituttet, anvendelsesområdet og kablets ydeevne. De nøjagtige brændværdier er ikke angivet. Desuden er kun hovedklassen specificeret for ECA- og FCA-klasserne.
Korrelation mellem CPR, DoP og CE-mærkning
- Fabrikanten får sit produkt testet i henhold til specifikationerne i CPR-klassificeringen
- Efter at have bestået testen og klassificeret den i en brandklasse, udarbejder producenten DoP
- CE-mærkningen anbringes på produktet, da CPR-klassificeringen kræver en overensstemmelseserklæring
Den juridiske forpligtelse til at sikre ensartetheden/kontinuiteten af CE-mærkningen på et produkt er ikke et nyt koncept for detailkæden, men den er særlig vigtig i forhold til CPR. Producenter og distributører skal nå til enighed om dette spørgsmål.
Hvordan identificerer jeg CPR-klassificerede kabler hos LAPP?
Vores ingeniører hos LAPP har klassificeret mange artikler for dig, så vi kan tilbyde dig en bred vifte af kabler til dit byggeprojekt.
Et kig på de tekniske egenskaber giver oplysninger om, hvorvidt et produkt er klassificeret, og i bekræftende fald hvordan det blev klassificeret. Du kan også identificere klassificerede produkter ved, at præstationseklarationen altid er tilgængelig til download som tillæg til databladet.
Overensstemmelse med CPR kan identificeres ved CE-mærkningen på etiketten på kablernes og ledningernes emballage. Da der er lidt plads på kabler og ledninger, er det kun CE-mærket, der er trykt på den yderkappen. Den komplette etiket kan findes på kablernes og ledningernes emballage og indeholder yderligere oplysninger som f.eks. producentens navn og adresse og brandegenskaberne.
Hvordan finder jeg CPR-certificerede produkter i online-shoppen?
Brug vores artikelsøgning til at finde specifikke produkter med CPR-certificering. Det gør du ved at gå ind på Vis flere filtre > Certificeringer og standarder og vælge den ønskede CPR-brandklasse .
Anbefaling:
Bemærk, at alle relevante produkter vil blive vist:
- Vælg ikke kun den obligatoriske HLR-brandklasse, men også alle højere klasser.
- Tag hensyn til de ekstra klasser: CPR-røggasdensitet ("s"), CPR-drypadfærd ("d") og CPR-syreindhold ("a").