Hvad er halogener?
Grundstoffer som fluor, klor, brom, jod og astat er halogener og optræder i den syvende hovedgruppe i grundstoffernes periodiske system. De findes i mange kemiske forbindelser, f.eks. klor i polyvinylkloride. PVC, som det kort kaldes, er meget holdbart, og derfor bruges det i mange tekniske produkter samt til isolering og kappemateriale i kabler. Klor og andre halogener indgår ofte som tilsætningsstoffer for at forbedre flammebeskyttelsen. Men det kommer med en pris. Halogener er sunhedsskadelige. Af denne grund anvendes plastik, der ikke indeholder halogener, i stigende grad til kabler.
Hvad er et halogenfrit kabel?
Som navnet antyder, er halogenfri kabler halogenfri i plastens sammensætning. Halogeneret plast identificeres ved de kemiske elementer i deres navne, som f.eks. det førnævnte polyvinylchloride, chloroprene gummi, fluorinated ethylene propylene, fluoropolymer gummi m.fl.
Hvis du vil eller skal bruge halogenfri kabler, skal du sørge for, at de består af plast som f.eks. silikonegummi, polyuretan, polyethylen, polyamid, polypropylen, termoplastiske elastomerer (TPE) eller ethylenpropylendiengummi. De indeholder ingen tungmetalbaserede stabilisatorer eller blødgørere, og tilsætningsstofferne til flammebeskyttelse er miljøvenlige.
Hvordan betegnes halogenfri kabler?
Et kabel er halogenfrit, hvis der ikke er brugt halogener som klor, fluor eller brom i kablets isolerings- og kappemateriale. Kabelforskruninger, kabelbeskyttelsessystemer, kabelstik eller krympeslanger, som f.eks. beskyttelsesrøret PROTECT HF fra LAPP, kan også fremstilles af halogenfri plast og er dermed halogenfri. Hvis du f.eks. har brug for halogenfri kabler, skal du derfor være opmærksom på følgende produktbetegnelser:
Halogeneret plast
- Chlorinephen-gummi
- Fluorethylenpropylen
- Fluorpolymergummi
- Polyvinylklorid
Halogenfri plast
- Silikonegummi
- Polyurethan
- Polyethylen
- Polyamid
- Polypropylen
- Termoplastiske elastomerer
Med tiden er der opstået en række fælles markedsbetegnelser i kabelbranchen med hensyn til mærkning af halogenfri kabler. Afhængigt af producenten vil du derfor blandt andet støde på følgende betegnelser for halogenfri kabel:
- HFFR I halogenfri, flammehæmmende
- LSZH (eller LS0H) I lav røgudvikling, nul halogen
- FRNC I Flammehæmmende, ikke-korroderende
- HF I halogenfri
LAPP Produkterne kan identificeres med bogstavet H i produktbetegnelsen. For eksempel vores ÖLFLEX® styrekabel.® CLASSIC 110 H eller mere generelt NHXMH kappekablerne som et halogenfrit alternativ til PVC-installationskablet NYM. Halogenfrie kabelforskruninger identificeres med bogstaverne HF. SKINTOP® ST-HF-M kabelforskruninger og SYLVIN® krympeslange er flammehæmmende og selvslukkende, og desuden har de en høj driftssikkerhed og samtidig er de halogenfrie.
Hvorfor er halogenfri kabler vigtige for brandbeskyttelse?
Halogener kan skade helbredet. Det er især tilfældet, når halogeneret plast, især PVC, brænder. Hvis der udbryder brand, frigives der hydrogenhalogenider fra plasten. Halogener kombineres med vand, som f.eks. det slukningsvand, der bruges af brandvæsenet, eller væske fra slimhinderne, for at danne syrer - klor bliver til saltsyre, fluor til den meget ætsende flussyre. Desuden kan der dannes en blanding af dioxiner og andre meget giftige kemikalier. Hvis de kommer ned i luftvejene, kan de forårsage skader og kvælning. Selv hvis nogen overlever branden, kan deres helbred tage permanent skade. Dette er i langt mindre grad tilfældet for halogenfri kabler.
For integreret brandbeskyttelse skal kablerne også have flammebeskyttelse og lav røgudvikling. Flammespredningen bremser forbrændingen og flammens udbredelse og fremmer selvslukningen. Producenterne står i et dilemma her, da klor og brom er fremragende flammehæmmere, hvorfor de ofte blandes med plast til kabelføring. Men på grund af de nævnte sundhedsrisici er dette kontroversielt og kun tilladt, hvor ingen mennesker er i fare. Derfor bruger LAPP materialer med en høj grad af flammebeskyttelse, men uden halogener.
Hvad er fordelen ved halogenfrie kabler?
Hvis halogenfri kabler opvarmes kraftigt eller brændes, danner de betydeligt mindre ætsende syrer eller gasser, der er sundhedsskadelige. ÖLFLEX® styrekabler eller datakabler fra mærkerne UNITRONIC® og ETHERLINE® er særligt egnede til brug i offentlige bygninger, transportsystemer eller generelt, hvor der er risiko for store skader på mennesker, dyr eller ejendom i tilfælde af brand. De har en lav røgtæthed, så de producerer mindre røg og gør det lettere for indespærrede mennesker at finde flugtveje.
Hvis du har brug for et "halogenfrit NYM-kabel", kan du stole på vores NHXMH-kabler - de halogenfrie alternativer til almindelige, halogenholdige NYM-kabler. Vores ÖLFLEX® Classic 110 styrekabel fås i varianterne halogenfri ÖLFLEX® Classic 110 H eller ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.
Halogenfrie kabler er særligt nyttige, hvis du ønsker at garantere den størst mulige funktionsfastholdelse i tilfælde af brand. Dette kan være vigtigt i bygninger, hvor overvågningskameraer giver billeder af kilden til branden. Højhastighedsdatakablet ETHERLINE® FIRE fra LAPP transmitterer data med en fuld transmissionshastighed, selv efter to timer i flammerne.
Lang funktionsdygtighed, selv i tilfælde af brand
Halogenfri varianter
Normative krav til halogenfrie kabler og stik
Et halogenfrit kabel, der overholder de relevante normer og standarder, er ikke nødvendigvis helt halogenfrit. For at et kabel kan betegnes som halogenfrit i henhold til de normative krav, må visse værdier ikke overskrides.
Kort sagt definerer denne del af standarden testudstyret og proceduren til bestemmelse af mængden af halogensyregas, der dannes, når materialerne brændes i kabler og isolerede ledninger.
LAPP-kabler, som er betegnet som halogenfri i henhold til IEC 60754-1, giver derfor brugeren sikkerhed for, at det testede materiale ikke overstiger et indhold af halogensyre på 5 mg/g.
Del 2 af DIN EN 60754 beskriver bestemmelse af surhedsgrad ved at måle pH-værdien og ledningsevnen.
For dig som bruger betyder det, at vores halogenfri kabler i overensstemmelse med IEC 60754-2 ikke kommer under en pH-værdi på 4,3. Den målte ledningsevne for vores kabler og ledninger ligger heller ikke over grænsen på 10 μS/mm.
Som allerede nævnt i afsnittet om fordelene ved halogenfri kabler, er lang funktionel integritet og uhindret udsyn ofte meget vigtige aspekter i tilfælde af brand. Sidstnævnte er afgørende for evakuering af mennesker i bygninger, brandvæsenets tilgængelighed eller for overvågningssystemer, f.eks. i tilfælde af sekundære analyser af brandårsagen.
DIN EN 61034-2 definerer metoden til måling af røgtætheden af brændende kabler under definerede forhold.
"Røgtætheden" af kabler og ledninger er udtrykt i minimumsværdier for lysgennemtrængelighed. Brandsikkerhedsberegninger kan udledes af dette i bilag A til standarden.
I bilag B giver DIN EN 61034-2-standarden anbefalinger i tilfælde af, at der ikke er krav i andre standarder. I dette bilag anbefales en lysgennemtrængelighed på 60 % som minimumsværdi.
LAPP Produkter, der overholder DIN EN 61034-standarden, garanterer derfor en lysgennemtrængelighed på mindst 60 % i henhold til den beskrevne testmetode.