Single Pair Ethernet: hjørnestenen i den intelligente fabrik
Opgraderingen til markniveau
Single-pair Ethernetkabler er kobberkabler, der kun indeholder ét snoet lederpar (single pair) og primært er beregnet til datatransmission i industrielle anvendelser. Konventionelle Ethernetkabler fra LAN-sektoren eller industrielle Ethernetkabler har to eller fire lederpar, afhængigt af datatransmissionshastigheden. Single Pair Ethernet er en slank, letvægts og materialebesparende udvikling af det industrielle Ethernet. SPE muliggør en konsekvent og ensartet netværksinfrastruktur lige op til feltniveauet. Ethernet-netværket på feltenhederne, som f.eks. sensorer og aktuatorer, gør det muligt at indsamle og analysere data i realtid.
SPE erstatter konventionelle Fieldbusser
Det klassiske Ethernet, som allerede forbinder alle øverste lag i automatiseringspyramiden, er ikke egnet til at forbinde det laveste feltniveau. Kablerne er komplekse at forbinde og overdimensionerede. Virksomhederne er derfor stadig afhængige af konventionelle Fieldbusser, som regulerer informationsudvekslingen mellem sensoren og aktuatorerne med kontrolniveauet (PLC). Disse BUS-systemer opfylder dog ikke længere de omfattende krav til en intelligent fabrik. Derfor erstattes de nu af Single Pair Ethernet og det tilhørende kabel.
Fordele ved Single Pair Ethernet
- Udskiftning af Fieldbusser til en fremtidssikret, intelligent fabrik
- Standardisering af teknologi i IP-baserede netværk, fra sensor til ERP og skyen
- Materiale-, vægt- og omkostningsbesparelser, betydeligt mindre pladskrav
- Kabeldesign med enkeltpar til hurtig, nem installation og færre fejl under konfektioneringen
- Omkostningseffektivitet gennem eliminering af gateways som "oversættere"
- Power-over-Data-Line til forsyning af terminaludstyr med op til 50 watt
- Åben standard med kompatible kabelkomponenter til universel brug i hele automatiseringsbranchen
Hvad er det næste skridt for SPE?
Standarder sikrer en hurtig indførelse i praktiske anvendelser:
- Protokolstandarderne i henhold til IEEE 802.3 definerer de tekniske rammebetingelser for Single Pair Ethernet-datatransmissioner i industrielle anvendelser.
- Den industrielle kontaktflade "T1 Industrial Style" er standardiseret i henhold til IEC 63171-6.
SPE standard | Bithastighed | Kabellængde punkt til punkt | |
|---|---|---|---|
| afskærmet | uskærmet | ||
| IEEE 802.3ch | 2.5/5.10 Gbit/s | 15 m | - |
| IEEE 802.3bp | 1 Gbit/s | 40 m | 15 m |
| IEEE 802.3bw | 100 Mbit/s | 40 m | 15 m |
| IEEE 802.3cg | 10 Mbit/s | 1000 m og mere | - |
LAPP er medlem af SPE Industrial Partner Network, et konsortium af velkendte virksomheder, der sammen ønsker at hjælpe SPE-teknologien med at bryde igennem.
Netværket af partnere sigter mod at skabe en integreret SPE-infrastruktur. Den innovative teknologi skal ikke kun garantere pålidelige datatransmissioner, men også tilbyde standardiserede grænseflader og systemkomponenter. Grundlaget for dette er allerede blevet lagt ved at definere standarder og arbejde tæt sammen med internationale standardudvalg.
Ethernet Advanced Physical Layer: SPE til procesbranchen
Ethernet APL er forstærkeren til netværk på feltniveau – især til procesbranchen. Single Pair Ethernet med dets konsekvente netværk ved hjælp af en protokol bruges som grundlag. Ethernet APL udvider dette til at omfatte egensikkerhed til områder med risiko for eksplosion med alle fordelene ved SPE.
LAPP tilbyder en omfattende portefølje til oprettelse af Ethernet-APL-netværk med Single Pair Ethernet-kabel.