Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Ladeløsninger til e-mobilitet

Enkle, fleksible og hurtige opladningsløsninger

Vores sortiment omfatter kabler til opladning af elbiler i forskellige varianter, længder og farver samt mobile opladere til elbiler. Med vores mobile opladningsløsninger kan du oplade elbiler fleksibelt ved husholdningsstikdåser eller industristikdåser - ideelt til brug i flåder, værksteder og for privatpersoner med elbiler.

Kategorier

eMobilitet
  • Færdigmonteret kabel til opladning af elbiler
  • Mode 2 oplader
  • Biler
  • Rullende materiel
  • solcelle
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Olieresistent
  • Ozonresistent
  • UV-resistent
  • Velegnet til EX-applikationer
  • CE-mærket
Filter
  • Generel information
    • Opladningstilstand
      • Mode 2 i henhold til IEC 61851
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Færdigmonteret kabel til opladning af elbiler
      • Mode 2 oplader
    • Branchesegment
      • Biler
      • Rullende materiel
      • solcelle
  • Elektriske parametre
    • Nominel strøm
      • 32 A
      • 20 A
      • 6 A
    • Opladningskraft
      • 22.0 kW
      • 11.0 kW
      • 7.4 kW
      • 1.4 kW
      • 3.7 kW
  • Produktdesign
    • Antal faser
      • 3-faset
      • 1-faset
    • Serie
      • Lige
      • Helix
      • Dobbelt helix
      • Spiral
    • Samlet længde af konfektionering
      • 5.0 m
      • 7.0 m
      • 3.0 m
      • 10.0 m
    • Connector-infrastruktur
      • Type K
    • Farve på ydre kappe
      • orange
      • sort
    • Køretøjsforbindelse
      • Type 2 i henhold til IEC 62196
    • Stikdesignstandard
      • Type 2 IEC 62196
  • Produktegenskaber
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Olieresistent
      • Ozonresistent
      • UV-resistent
      • Velegnet til EX-applikationer
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • CE-mærket

Resultater

(5)