Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Mobilopladere

Fleksibel opladning - uanset hvor der er strøm til rådighed

For maksimal uafhængighed, når du oplader din elbil: Vores mobile opladere gør det muligt at oplade ved almindelige stikkontakter i hjemmet og ved kraftige hunstik i industrien - uden behov for en permanent installeret ladestation. Ideel til brug på vejen, på byggepladser eller i kommercielle flåder. Find den rigtige løsning til dine behov her.

Kategorier

eMobilitet
Ladeløsninger til e-mobilitet
  • Mode 2 oplader
  • Biler
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Olieresistent
  • UV-resistent
  • Velegnet til EX-applikationer
  • CE-mærket
Filter
  • Generel information
    • Opladningstilstand
      • Mode 2 i henhold til IEC 61851
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Mode 2 oplader
    • Branchesegment
      • Biler
  • Elektriske parametre
    • Nominel strøm
      • 6 A
    • Opladningskraft
      • 1.4 kW
  • Produktdesign
    • Antal faser
      • 1-faset
    • Connector-infrastruktur
      • Type K
    • Køretøjsforbindelse
      • Type 2 i henhold til IEC 62196
  • Produktegenskaber
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Olieresistent
      • UV-resistent
      • Velegnet til EX-applikationer
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • CE-mærket

Resultater

(1)