Hvad er et UV-resistent kabel?
Lys hjælper os med at se verden med vores øjne - i farver fra rød til blå. Ud over det synlige blå lys udstråler ultraviolet lys. Det er usynligt for vores øjne, men det kan være ret smertefuldt, hvis vi ligger på stranden en dag uden beskyttelse. Det skyldes, at det ødelægger det øverste lag af huden og kan forårsage hudkræft på lang sigt. Andre sygdomme som grå stær eller makuladegeneration i øjet kan også være forårsaget af for meget UV-lys. Derfor denne anbefaling: Alle, der opholder sig i solen, bør bruge solcreme og solbriller.
Alt, hvad der skader vores helbred, er heller ikke godt for kabler - de kan også blive "solskoldede". Ikke hurtigt, men i løbet af årene vil den høje energi i UV-lyset opløse plastkappen og til sidst angribe lederisolationen. Det kan føre til kortslutninger og maskiner, der stopper, og i værste fald kan mennesker komme i fare. Man kan ofte se skaderne med det blotte øje, fordi plasten bleges og bliver skør og skrøbelig. Hvis man gnider på det, falder der stykker af. Men det er farligt, fordi den strømførende leder måske allerede er blottet nedenunder.
Der findes kabler med ekstra solbeskyttelse til områder, hvor der er UV-lys. De er som regel sorte, fordi plastikken indeholder sod. Sod absorberer de højenergiske UV-stråler på overfladen og omdanner dem til varme. Kablet varmes derfor op og skal derfor have et tilstrækkeligt højt temperaturområde. Men den sod, der tilføres plastkappen, har ikke meget at gøre med det uønskede biprodukt, der udledes af røg. Her bruges i stedet industrisod, som genereres i optimerede forbrændingsprocesser. Det gør det muligt at justere og optimere sodpartiklernes størrelse, porøsitet og samlede overflade, så de kan bruges som UV-beskyttelse.
Hvor anvendes UV-resistente kabler?
Kort sagt: udendørs, hvor kabler udsættes for direkte sollys. Det kan være kablet til parabolantennen eller de kabler, der bringer strømmen fra solcellerne ind i huset. Store industrianlæg, som f.eks. i den kemiske branche, er ofte placeret udendørs. Lastbiler, kraner og høstmaskiner har også brug for UV-bestandige kabler, og det samme gælder lokomotiver og de spor, de kører på.
Det er mindre kendt, at stærkt UV-lys også kan forekomme indendørs. Det er f.eks. tilfældet i den farmaceutiske branche, hvor udstyr steriliseres med UV-lys. Det skyldes, at UV-lys dræber mikroorganismer i vand, fødevarer eller udstrømmende luft. UV-bestandige kabler er også nyttige i disse typer systemer.
Hvilke UV-bestandige kabler fås fra LAPP?
Som global markedsleder inden for integrerede forbindelsesløsninger har vi en bred portefølje af UV-bestandige produkter. Dette omfatter kabler til overførsel af strøm, styresignaler og data samt matchende stik og tilbehør som f.eks. kabelforskruninger og kabelmarkeringer. Her er et lille udvalg af LAPP-kabler:
De klassiske produkter i LAPP's portefølje omfatter ÖLFLEX®-kabler. De er ekstremt robuste og ofte også UV-resistente. Eksempler er ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP eller ÖLFLEX® FD 855 P. Der er også mange eksempler på datakabler, f.eks. ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e til den åbne SIEMENS DRIVE-CLiQ® systemgrænseflade eller HITRONIC® HQN 1500.
LAPP er en pioner inden for kabler til jævnstrømsanvendelser og partner i DC Industry2-forskningsprojektet. Virksomheden har produceret det første kabel specifikt til jævnstrøm. Sortimentet vokser konstant med ÖLFLEX® DC ROBOT 900 som den seneste tilføjelse. Dens evne til vridning og bøjning gør den velegnet til bevægelige anvendelser i robotter, kabler til kabelkæder eller værktøjsmaskiner. Ledernes isolering er lavet af TPE, mens kappen er PUR. Det betyder, at kablet er halogenfrit og egnet til områder, hvor der opholder sig mennesker, da der i tilfælde af brand ikke slipper ætsende dampe ud af plasten. Materialet er også UV- og vejrbestandigt, vandbestandigt og fleksibelt ved lave temperaturer.
Den sorte SKINTOP ST-HF-M Black kabelforskruning er specielt udviklet til høj UV-stråling. Det bruges ofte i bygninger eller jernbanetransportanlæg