Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Bokse og kabinetter fremstillet af rustfrit stål

Højeste beskyttelsesklasse og slagfasthed

Kategorier

  • Slagfast
Filter
  • Generel information
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
  • Produktegenskaber
    • Produktegenskaber
      • Slagfast

Resultater

(7)


Vi tilbyder et komplet udvalg af skabe og kabinetter i rustfrit stål, som fremstilles af vores italienske partner mpGamma. mpGamma har udelukkende specialiseret sig i skabe og kasser i rustfrit stål, som generelt har en højere beskyttelsesgrad (IP) og slagfasthed (IK) end sammenlignelige produkter på markedet. Vores skabe i rustfrit stål fås i forskellige størrelser fra 90×90×75 til 1600×2000×800 mm og også i specialstørrelser, med huller og med skruefittings i rustfrit stål.

Skabe og kasser i rustfrit stål er ideelle til krævende indendørs og udendørs miljøer, f.eks. i fødevareindustrien, i den farmaceutiske industri, i jernbane-/transportsektoren og i telekommunikation. Skabe/bokse i rustfrit stål er ofte et bedre valg i vanskelige miljøer, hvor pladekabinetter og aluminiumskabinetter kun har en kort levetid på grund af korrosion. Selv om skabe og kasser af rustfrit stål er noget dyrere i indkøb, er de mere omkostningseffektive på lang sigt på grund af deres lange levetid.

Det rigtige skab i rustfrit stål til din anvendelse

Leveres komplet med sokkel, dør, lås, hængsler og galvaniseret monteringsplade. Et intelligent vægbeslag, der ikke kræver efterjustering, fås som tilbehør.
Til produktet

Designet i henhold til de højeste standarder for hygiejnedesign og udstyret med skrå top- og sidevægge samt ekstremt glatte overfladebelægninger.

Til produktet

Ideel, når der er brug for et mindre kabinet. Fastgørelsespunkter til DIN-skinne eller monteringsplade. Et intelligent vægbeslag, der ikke kræver efterjustering, fås som tilbehør.

Til produktet
Huller til 22,5 mm knapper. Moderne design med klare, lige linjer og diskrete lågskruer. Ideel til offentlige områder, hvor holdbarhed og godt design spiller en vigtig rolle. 
Til produktet

Moderne, elegant design med let afrundede sider. Fås også i en ekstra slank version. Robuste arme helt i rustfrit stål fås som tilbehør.

Fleksible og robuste gulvskabe i flere serier, både som enkeltskabe og som sammenkoblingsmulighed. Udført i høj kvalitet og meget stabil dør uden skarpe kanter.

Alle vores kabinetter og kasser i rustfrit stål har som standard den satiniserede "Medium Scotch Brite"-overflade af høj kvalitet. Andre overfladetyper er tilgængelige på forespørgsel. Da der kun forarbejdes og fremstilles produkter i rustfrit stål på fabrikken, er alle maskiner optimeret til rustfrit stål. Der er derfor ingen risiko for jernforurening (dvs. forurening med almindeligt stål) og korrosion. Alt det anvendte stål er af høj kvalitet og kommer fra det finske firma Outokompu.

Produkterne har en finish af høj kvalitet, og de fleste har den højeste slagfasthedsklasse IK10 og den højeste beskyttelsesklasse IP69. Du kan derfor være sikker på, at indholdet i skabene faktisk er beskyttet - hvilket normalt er den vigtigste grund til at investere i et skab eller en kasse i rustfrit stål. Vores produkter tåler enhver sammenligning med lignende produkter på markedet!

Til de mest krævende miljøer tilbyder vi også varianter af skabe og bokse i syrebestandigt rustfrit stål AISI316L eller med en silikoneforsegling, der kan modstå temperaturer på op til 180 °C.

Vi hjælper dig gerne, f.eks. med udstansning af huller til kabelforskruninger. Det er mest omkostningseffektivt, hvis hullerne kan stanses på fabrikken, før skabet/boksen svejses sammen. Det kræver dog det nødvendige antal enheder for at retfærdiggøre en separat kørsel. Huller kan også stanses på et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Fordele ved skabe og kasser i rustfrit stål

  • Den højeste beskyttelsesgrad IP69 for de fleste af vores produkter
  • Den højeste slagfasthed IK10 for de fleste af vores produkter
  • Produkterne kan modstå meget vanskelige miljøer som f.eks. højtryksrensning.
  • Konkurrencedygtige priser
  • Intelligent vægbeslag, der ikke kræver justering af tilslutningsdåser og overskabe

Kasser og skabe i rustfrit stål er særligt velegnede til følgende sektorer

  • Fødevareindustri
  • Kemisk og petrokemisk industri
  • Farmaceutisk industri
  • Jernbaner og transport
  • Telekommunikation

Tilpasning af skabe og kasser i rustfrit stål


  • LAPP kan levere produkterne stanset og udstyret efter behov
  • Ud over et omfattende udvalg af standardstørrelser tilbyder vi også produkterne i fuldt tilpassede specialstørrelser
  • Rustfrit stål AISI 304L eller syrebestandigt rustfrit stål AISI 316L
  • Du kan vælge mellem forskellige overflader fra fin "Scotch-Brite" til højglans og elektropoleret
  • På lager i Nyköping

Downloads


Vælg dit optimale kabinet

Vælg kabinettet så tidligt som muligt for at holde omkostningerne nede. Nedenfor har vi samlet vigtige oplysninger, som du bør overveje, når du vælger det bedste hus.

Download

Download porteføljeoversigt

Klikbar oversigt over vores udvalg af kasser og skabe i rustfrit stål.

Download