Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Fordelingsbokse og huse til elektronik fremstillet af plast og aluminium

Det største udvalg af elektronikhuse på markedet

Kategorier

Huse og kabinetter
  • Sundhedspleje og lægemidler
  • Slagfast
Filter
  • Generel information
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
    • Branchesegment
      • Sundhedspleje og lægemidler
  • Produktegenskaber
    • Produktegenskaber
      • Slagfast

Resultater

(45)

Standardkabinet af plast og aluminium


Elektronik og tilslutningsbokse af høj kvalitet i et gennemprøvet design

Vores sortiment af kabinetter tilbyder et bredere udvalg end andre leverandører på markedet af elektronik- og tilslutningsbokse af høj kvalitet i et gennemprøvet design.

Samledåser bruges i mange forskellige anvendelser - fra splejsning/tilslutning af kabler til fremstilling af færdige produkter med integreret elektronik. Vi tilbyder varianter til vanskelige brancher og udendørsmiljøer samt til indendørs brug.

Det særlige design af elektronikbokse gør det nemt at installere printkort. Kasserne beskytter følsom elektronik mod mekanisk påvirkning, fugt, væsker og støv samt mod elektrisk interferens. Takket være vores mangeårige erfaring kan vi også tilbyde den optimale løsning til din anvendelse!

Elektroniske bokse


Produkter, der indeholder elektronik, bruges i en lang række anvendelser. De elektroniske huse skal opfylde høje krav for at beskytte den følsomme elektronik mod mekaniske påvirkninger, fugt, væsker og støv samt mod elektrisk interferens (EMC).

Derfor bruges elektronikbokse af aluminiumsprofiler med endestykker af trykstøbt aluminium med beskyttelsesklasse >IP65 og god afskærmning oftere og oftere. PCB'er kan nemt monteres i støbte riller i kabinetter lavet af profiler. De er også kendetegnet ved en meget god varmeledningsevne, og de fleste versioner har en høj beskyttelsesgrad på op til IP66/IP68.

Vælg den rigtige elektronikboks fra vores store udvalg


Vores partner Bopla har udviklet elektroniske bokse af høj kvalitet i plast og metal i over fire årtier. Du kan vælge den løsning, der passer bedst til din elektronik, fra vores brede udvalg af elektroniske kabinetter. Kombinationen af godt design og pålidelig beskyttelse af elektronik i forskellige miljøer, baseret på høje beskyttelsesgrader (IP) og udpræget slagfasthed (IK), gør vores elektronikbokse unikke på markedet.

For et individuelt design kan din elektronikboks f.eks. udstyres med pakninger og hængsler i udvalgte farver, der passer til din virksomheds grafiske koncept. Standardkabinetter kan også udstyres med skruefittings, stik, terminaler, membrantastaturer og batterirum, og displays og berøringsskærme kan integreres. Intet er umuligt!

Vælg den rigtige elektronikboks fra vores store udvalg


  • Attraktivt design og høj kvalitet
  • Designserier med forskellige størrelser
  • Et af de største produktsortimenter på markedet, der gør det nemmere for dig at vælge det rigtige produkt
  • Elektroniske kabinetter til forskellige anvendelser; håndholdte, stationære og vægmonterede kabinetter
  • Omkostningseffektive elektronikbokse i plast
  • Robuste elektronikbokse i aluminium med god afskærmning
  • Hus af aluminiumsprofil, hvis størrelse let kan adapteres
  • Mange af standardkabinetterne har en beskyttende kant til sikker fastgørelse af overlay-/membrantastaturer

Bocube - den nye generation af elektronikbokse til ekstremt vanskelige miljøer


Med Bocube kan vi tilbyde en elektronikboks af meget høj kvalitet med et moderne design og innovative funktioner, der klart adskiller den fra de sidste 50 års elektronikbokse. Den intelligente hængselløsning, som forbinder basen og taget, eliminerer behovet for dækskruer og gør installationen nemmere, sikrere og hurtigere. Skab dit eget design ved at vælge hængsler i tilpassede farver!

Vis video
Eksternt indhold fra YouTube
Klik for at se videoen. Din IP-adresse vil blive sendt til YouTube. Hvis du er logget ind på din YouTube -konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube konto.
Vis video
Eksternt indhold fra YouTube
Klik for at se videoen. Din IP-adresse vil blive sendt til YouTube. Hvis du er logget ind på din YouTube -konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube konto.

BOS-Streamline - praktisk håndholdt hus


Det brede udvalg af størrelser og det moderne design gør BOS-Streamline håndholdte kabinet til det perfekte valg til dit produkt. Du kan nemt skabe en hel række produkter i forskellige størrelser med et standardiseret design.

Alustyle - et elektronikhus, der kan tåle at få tæsk


Hvis du vil beskytte din elektronik i et flot designet kabinet, der både har en høj beskyttelsesgrad og en meget god afskærmning (EMC), anbefaler vi Alustyle-serien, som fås i forskellige størrelser!

Vis video
Eksternt indhold fra YouTube
Klik for at se videoen. Din IP-adresse vil blive sendt til YouTube. Hvis du er logget ind på din YouTube -konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube konto.

Tilslutningsbokse


Ved tilslutning af maskiner, apparater og andre enheder har det vist sig nyttigt at bruge tilslutningsbokse, hvortil der kan tilsluttes kabler. Afhængigt af anvendelsesområdet stilles der forskellige krav til tilslutningsboksene, såsom beskyttelsesklasse (IP-klasse) og slagfasthed (IK-klasse) samt modstandsdygtighed over for forskellige kemikalier, salte og UV-stråling. En aflastningsforskruning bruges normalt til at beskytte kablet, når det kommer ind i tilslutningsboksen. Inde i kassen er kablet normalt forbundet til en type klemrække.

En sikker løsning er afgørende. Da valget af tilslutningsboks i høj grad afhænger af miljøets krav, tilbyder LAPP tilslutningsbokse, der er skræddersyet til dine specifikke behov. Fra enkle standardkabinetter af ABS-plast og robuste industrikabinetter af støbt aluminium til kemikaliebestandige samledåser af glasfiberforstærket polyester og syrebestandige samledåser af rustfrit stål.

Vi tilpasser antallet, placeringen og størrelsen af kabelforskruninger nøjagtigt til dine behov. Vi kan også levere tilslutningsterminaler, stikforbindelser og membranventiler til udendørs anvendelser, hvor der er risiko for kondens. Takket være vores mangeårige erfaring kan vi også tilbyde den optimale løsning til din anvendelse!

Fordele ved vores samledåser


  • Gennemprøvet design og topkvalitet
  • Bredt udvalg af størrelser og materialer
  • Håndholdte, stationære og vægmonterede kabinetter
  • Holdere til DIN-skinner og monteringsplader
  • Kan tilpasses og leveres med f.eks. skruefittings og klemmer.
  • Høj beskyttelsesklasse: IP65–IP69
  • Ekstremt modstandsdygtige skruer i rustfrit stål

Anvendelsesområder

  • Samledåse
  • Kontrolenhed med elektronik
  • Instrumenter og sensorer
  • Boks til trykknapper

Udvælgelse af materialer

Vælg det bedst egnede materiale til tilslutningsdåserne i henhold til anvendelsen.

  • Aluminium - meget holdbart, slagfast og varmebestandigt
  • Polyester (glasfiberforstærket) - kemikalieresistent, holdbar og slagfast
  • ABS - halogenfri, let, velegnet til indendørs brug og omkostningseffektiv
  • Polycarbonat - slagfast, selvslukkende og med god brandmodstandsevne
  • Fås i transparent

Tilpasning - vi individualiserer og udstyrer dit standardkabinet


Vi har stor erfaring med at tilpasse elektroniske huse og tilslutningsbokse, så de opfylder vores kunders krav. I vores egne produktionsfaciliteter kan vi fremstille kundetilpassede kabinetter og levere individualiserede og monterede standardkabinetter hurtigt og omkostningseffektivt. Den normale leveringstid er 2-3 uger. Vi tilbyder også skræddersyede membrantastaturer og overlays, der passer til standardkabinettet.

Har du svært ved at vælge det rigtige kabinet? Vi hjælper dig gerne med at designe et standardkabinet til dit produkt.

Tilpasning med LAPP Harnessing Solutions