Denmark
 
en
da
 
DKK
€
Denmark
 
en
da
 
DKK
€

Beskyttelsesrør med ekneltfalset profil og fletning/kappe

Mekanisk beskyttelse i krævende miljøer

SILVYN® beskyttelsesrør med ekneltfalset profil og fletning/kappe er velegnet til brug under barske forhold, f.eks. hvor der kan forekomme væsker, svejsegnister, varme spåner og elektromagnetiske forstyrrelsesfelter. På grund af disse egenskaber kan metalrørene bruges i maskinkonstruktion, automatiseringsteknologi og mekanisk krævende miljøer.

 

Kabelbeskyttelses- og føringssystemer
Beskyttelsesslangesystemer i metal
  • Beskyttelsesrør med flettet kappe og låst profil
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Olieresistent
  • Slagfast
  • Til brug i ex-områder
  • UV-resistent
  • CE-mærkning
  • VDE-certificeret
 
  • Generel information
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Beskyttelsesrør med flettet kappe og låst profil
  • Produktdesign
    • Med bøjebeskyttelse
      • Nej
    • Yderdiameter
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
      • 19.0 mm
    • Nominel størrelse
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 19 "
    • Kappemateriale
      • Polyvinylklorid
    • Glat ydre røroverflade
      • Nej
    • Glat indre røroverflade
      • Nej
    • Farve
      • grå
  • Produktegenskaber
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Olieresistent
      • Slagfast
      • Til brug i ex-områder
      • UV-resistent
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • CE-mærkning
      • VDE-certificeret

 

(3)