Denmark
 
en
da
 
DKK
€
Denmark
 
en
da
 
DKK
€

Slangeforskruninger til beskyttelsesrør med ekneltfalset profil og fletning/kappe

Slangeforskruninger til krævende miljøer

Hos LAPP finder du de rigtige slangeforskruninger til SILVYN® beskyttelsesrør med ekneltfalset profil og fletning/kappe. Slangeforskruningerne kan bruges universelt og har en høj grad af beskyttelse mod støv og væske.

 

Kabelbeskyttelses- og føringssystemer
  • Slangeforskruning
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • Metrisk
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Olieresistent
  • Slagfast
  • UV-resistent
  • CE-mærket
 
  • Generel information
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Slangeforskruning
  • Produktdesign
    • Nominel størrelse
      • 56 "
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
    • Skruenøgle størrelse 1
      • 15.0 mm
      • 19.0 mm
      • 23.0 mm
      • 27.0 mm
      • 34.0 mm
      • 43.0 mm
      • 52.0 mm
      • 63.0 mm
      • 70.0 mm
    • EMC-afskærmning
      • Nej
    • Gevindstørrelse
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
    • Gevindtype
      • Metrisk
  • Produktegenskaber
    • IP-beskyttelsesvurdering
      • IP 40
      • IP 65
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Olieresistent
      • Slagfast
      • UV-resistent
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • CE-mærket

 

(2)