Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Metalrør med en tykvægget kappe

Væsketætte beskyttelsesrør af metal med ekneltfalset profil

SILVYN®-metalslanger med tykvægget kappe er egnet til brug under krævende forhold, f.eks. under påvirkning af vand, olie og kemikalier, under høj mekanisk belastning og skiftende temperaturer. På grund af disse egenskaber kan metalrørene med en tykvægget kappe bruges i maskinkonstruktion, offentlige faciliteter, udendørs og i mekanisk krævende miljøer.

Kategorier

Kabelbeskyttelses- og føringssystemer
Beskyttelsesslangesystemer i metal med kappe
  • Beskyttelsesslange i metal med kappe
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Olieresistent
  • Slagfast
  • Syrebestandig
  • UV-resistent
  • Velegnet til EX-applikationer
  • Vibrationsbeskyttelse
  • Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
  • CE-mærket
  • CSA-certificeret
  • Underwriters Laboratories-listet
Filter
  • Generel information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttype
      • Beskyttelsesslange i metal med kappe
  • Produktdesign
    • Bøjebeskyttelse
      • Nej
      • Ja
    • Indre diameter
      • 12.6 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 51.6 mm
      • 35.1 mm
      • 40.3 mm
      • 10.1 mm
      • 35.4 mm
      • 6.4 mm
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 16.1 mm
      • 21.1 mm
      • 26.8 mm
      • 40.4 mm
    • Yderdiameter
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 41.8 mm
      • 33.1 mm
      • 47.8 mm
      • 59.9 mm
      • 14.4 mm
      • 33.0 mm
      • 11.5 mm
      • 11.8 mm
      • 14.2 mm
      • 47.9 mm
      • 59.7 mm
    • Nominel størrelse
      • 1 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 1 1/2 "
      • 2 "
      • 5/16 "
      • 1/4 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Kappemateriale
      • Polyvinylklorid
      • Polyurethan
      • Polyolefin
      • Termoplastiske elastomerer
    • Materiale krop
      • Stål
    • Glat ydre røroverflade
      • Ja
    • Glat indre røroverflade
      • Nej
    • Farve
      • sort
      • grå
  • Produktegenskaber
    • Characteristics
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Olieresistent
      • Slagfast
      • Syrebestandig
      • UV-resistent
      • Velegnet til EX-applikationer
      • Vibrationsbeskyttelse
  • Certificeringer og standarder
    • Certificates
      • Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
      • CE-mærket
      • CSA-certificeret
      • Underwriters Laboratories-listet

Resultater

(8)