SILVYN® slangeforskruninger til metalrør med en tykvægget kappe er lavet af forniklet messing og fås i metriske, NPT- og PG-størrelser. Du kan bruge vores kompakte slangeforskruninger til pladsbesparende anvendelser. Disse fås i en lige, 45° vinklet og 90° vinklet variant. Forskellige slangeforskruninger til metalrør med en tykvægget kappe fås også til anvendelser med en IP-beskyttelsesgrad på op til 66, 67, 68 eller 69.
- Slangeforskruning
- Vinklet slangeforskruning
- M 20
- M 16
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- NPT 1/2"
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 1"
- NPT 2"
- NPT 3/4"
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 42
- PG 48
- M 12
- Metrisk
- PG
- NPT
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Olieresistent
- Slagfast
- Trækaflastning
- UV-resistent
- Vibrationsbeskyttelse
- CE-mærket
- CSA-certificeret
- Underwriters Laboratories-listet
- Underwriters Laboratories-recognised