Denmark
 
en
da
 
DKK
€
Denmark
 
en
da
 
DKK
€

Tilbehør til metalrør med en tykvægget kappe

Indskruningsmuffe, krave og flad pakning

Vores tilbehør til metalslanger med tykvæggede kapper omfatter muffer til indskruning, flade pakninger og kraver. Med LAPP-indskruningsmuffer kan du dække slangeenderne og dermed forhindre kabelskader. Du kan bruge vores mellemstykke til at forbinde to slangelængder. De flade pakninger bruges til den sikre forsegling af huset.

 

Kabelbeskyttelses- og føringssystemer
Beskyttelsesslangesystemer i metal med kappe
  • Indvendig foring
  • Flad pakningsring
  • Slangekobling
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Olieresistent
  • Trækaflastning
  • UV-resistent
  • Vibrationsbeskyttelse
  • CE-mærkning
 
  • Generel information
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Indvendig foring
      • Flad pakningsring
      • Slangekobling
  • Produktdesign
    • Design af slangeforskruning
      • Lige
    • Indre diameter
      • 5.6 mm
      • 8.6 mm
      • 10.7 mm
      • 14.5 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.6 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 37.7 mm
      • 40.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 63.0 mm
    • Yderdiameter
      • 13.8 mm
      • 16.1 mm
      • 20.0 mm
      • 22.9 mm
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.7 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 62.0 mm
      • 63.0 mm
      • 73.0 mm
    • Nominel størrelse
      • 16 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • EMC-afskærmning
      • Nej
    • Farve
      • blå
  • Produktegenskaber
    • IP-beskyttelsesvurdering
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Olieresistent
      • Trækaflastning
      • UV-resistent
      • Vibrationsbeskyttelse
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • CE-mærkning

 

(3)