Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Beskyttelsesrør med enkeltfalset profil

Til høje mekaniske belastninger

Vores SILVYN® beskyttelsesrør med ekneltfalset profil er fleksible og trækstærke metalrør. De er velegnede til anvendelser med høje mekaniske belastninger som f.eks. i måleteknik og anlægsteknik.

Kategorier

Kabelbeskyttelses- og føringssystemer
Beskyttelsesslangesystemer i metal
  • Beskyttelsesrør med enkeltfalset profil
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Korrosionsbestandig
  • Olieresistent
  • Opløsningsmiddelmodstand
  • Slagfast
  • Syrebestandig
  • UV-resistent
  • Velegnet til EX-applikationer
  • saltvandsbestandig
  • CE-mærket
  • VDE-certificeret
Filter
  • Generel information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttype
      • Beskyttelsesrør med enkeltfalset profil
  • Produktdesign
    • Bøjebeskyttelse
      • Nej
    • Indre diameter
      • 16.9 mm
      • 6.8 mm
      • 10.0 mm
      • 12.9 mm
      • 20.9 mm
      • 27.8 mm
      • 37.3 mm
      • 48.0 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 21.1 mm
      • 23.0 mm
      • 28.1 mm
      • 31.0 mm
      • 37.6 mm
      • 40.0 mm
      • 48.4 mm
      • 51.0 mm
      • 57.5 mm
      • 70.0 mm
    • Yderdiameter
      • 16.0 mm
      • 20.5 mm
      • 9.0 mm
      • 13.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 42.5 mm
      • 53.0 mm
      • 9.1 mm
      • 10.0 mm
      • 12.3 mm
      • 14.0 mm
      • 16.4 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.4 mm
      • 21.0 mm
      • 24.3 mm
      • 27.0 mm
      • 31.7 mm
      • 36.0 mm
      • 42.1 mm
      • 45.0 mm
      • 52.8 mm
      • 56.0 mm
      • 62.5 mm
      • 77.0 mm
    • Nominel størrelse
      • 10 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 12 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Glat ydre røroverflade
      • Nej
    • Glat indre røroverflade
      • Nej
    • Farve
      • metal
  • Produktegenskaber
    • Characteristics
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Korrosionsbestandig
      • Olieresistent
      • Opløsningsmiddelmodstand
      • Slagfast
      • Syrebestandig
      • UV-resistent
      • Velegnet til EX-applikationer
      • saltvandsbestandig
  • Certificeringer og standarder
    • Certificates
      • CE-mærket
      • VDE-certificeret

Resultater

(3)