Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Beskyttelsesslangesystemer i metal

Fremragende kvalitet og særlige belastningsmuligheder

SILVYN® beskyttelsesslangesystemer i metal er designet til krævende miljøer, hvor der kræves en høj grad af mekanisk stabilitet. LAPP's produktportefølje omfatter beskyttelsesrør med ekneltfalset profil, beskyttelsesrør med ekneltfalset profil og fletning/kappe og dobbeltfalsede beskyttelsesrør. Vi tilbyder også egnede slangeforskruninger og tilbehør til de forskellige beskyttelsesrør i stål og rustfrit stål.

  • Slangeforskruning
  • Beskyttelsesrør med enkeltfalset profil
  • Beskyttelsesrør med fletning og enkeltfalset profil
  • Terminalrør
  • ADD-ON
  • Beskyttelsesslange med dobbelt dobbeltfalset profil
  • Indvendig foring
  • Slangekobling
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 12
  • M 63
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • M 10
  • PG 29
  • PG 9
  • M 75
  • Metrisk
  • PG
  • Alkali-resistent
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Korrosionsbestandig
  • Olieresistent
  • Omvendt bøjningsmodstand
  • Opløsningsmiddelmodstand
  • Ozonresistent
  • Slagfast
  • Syrebestandig
  • Til kontinuerlig bøjning
  • Trækaflastning
  • UV-resistent
  • Velegnet til EX-applikationer
  • saltvandsbestandig
  • CCCex-certificeret
  • CE-mærket
  • VDE-certificeret
Filter
  • Generel information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttype
      • Slangeforskruning
      • Beskyttelsesrør med enkeltfalset profil
      • Beskyttelsesrør med fletning og enkeltfalset profil
      • Terminalrør
      • ADD-ON
      • Beskyttelsesslange med dobbelt dobbeltfalset profil
      • Indvendig foring
      • Slangekobling
  • Produktdesign
    • Nominel størrelse
      • 10 "
      • 56 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 16 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 12 "
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 40 "
      • 5/16 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Materiale krop
      • Messing
    • Farve
      • metal
      • grå
    • Rørfittingsdesign
      • Lige
      • Rund
    • Nøglebredde 1
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 67.0 mm
      • 27.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 15.0 mm
      • 23.0 mm
      • 34.0 mm
      • 52.0 mm
      • 63.0 mm
      • 19.0 mm
      • 43.0 mm
      • 25.0 mm
      • 33.0 mm
      • 50.0 mm
      • 58.0 mm
      • 70.0 mm
      • 72.0 mm
      • 42.0 mm
      • 44.0 mm
    • EMC-afskærmning
      • Nej
      • Ja
    • Bøjebeskyttelse
      • Nej
      • Ja
    • Indre diameter
      • 10.0 mm
      • 9.8 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.5 mm
      • 16.9 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
      • 49.0 mm
      • 6.8 mm
      • 12.9 mm
      • 15.0 mm
      • 15.3 mm
      • 19.1 mm
      • 5.6 mm
      • 8.5 mm
      • 13.9 mm
      • 18.5 mm
      • 20.9 mm
      • 22.8 mm
      • 26.0 mm
      • 26.2 mm
      • 27.8 mm
      • 30.8 mm
      • 37.3 mm
      • 47.8 mm
      • 48.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.5 mm
      • 10.2 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 16.0 mm
      • 17.2 mm
      • 18.0 mm
      • 19.2 mm
      • 21.1 mm
      • 21.3 mm
      • 23.0 mm
      • 27.3 mm
      • 28.1 mm
      • 31.0 mm
      • 34.0 mm
      • 34.2 mm
      • 36.3 mm
      • 36.8 mm
      • 36.9 mm
      • 37.6 mm
      • 40.0 mm
      • 40.3 mm
      • 44.8 mm
      • 45.3 mm
      • 48.4 mm
      • 51.0 mm
      • 51.6 mm
      • 56.3 mm
      • 57.5 mm
      • 70.0 mm
    • Yderdiameter
      • 28.3 mm
      • 21.0 mm
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
      • 16.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.5 mm
      • 9.0 mm
      • 13.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 31.6 mm
      • 32.0 mm
      • 38.2 mm
      • 42.5 mm
      • 49.5 mm
      • 53.0 mm
      • 58.3 mm
      • 68.2 mm
      • 9.1 mm
      • 12.3 mm
      • 12.5 mm
      • 16.4 mm
      • 20.4 mm
      • 24.3 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 31.7 mm
      • 35.0 mm
      • 39.0 mm
      • 42.0 mm
      • 42.1 mm
      • 44.4 mm
      • 52.8 mm
      • 55.7 mm
      • 62.5 mm
      • 77.0 mm
      • 83.6 mm
    • Kappemateriale
      • Polyvinylklorid
    • Glat ydre røroverflade
      • Nej
    • Glat indre røroverflade
      • Nej
    • Gevindstørrelse
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 12
      • M 63
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • M 10
      • PG 29
      • PG 9
      • M 75
    • Gevindtype
      • Metrisk
      • PG
  • Produktegenskaber
    • IP-beskyttelsesvurdering
      • IP 40
      • IP 65
    • Characteristics
      • Alkali-resistent
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Korrosionsbestandig
      • Olieresistent
      • Omvendt bøjningsmodstand
      • Opløsningsmiddelmodstand
      • Ozonresistent
      • Slagfast
      • Syrebestandig
      • Til kontinuerlig bøjning
      • Trækaflastning
      • UV-resistent
      • Velegnet til EX-applikationer
      • saltvandsbestandig
  • Certificeringer og standarder
    • Certificates
      • CCCex-certificeret
      • CE-mærket
      • VDE-certificeret

Resultater

(27)