Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Slangeforskruninger til beskyttelsesrør med dobbeltfalset profil

Slangeforskruninger til de højeste mekaniske belastninger

Hos LAPP finder du de rigtige slangeforskruninger til SILVYN® dobbeltfalsede beskyttelsesrør. Vi tilbyder slangeforskruninger i messing eller rustfrit stål. Slangeforskruninger til dobbeltfalsede beskyttelsesslanger er egnede til mekanisk krævende miljøer.

Kategorier

Kabelbeskyttelses- og føringssystemer
Beskyttelsesslangesystemer i metal
  • Slangeforskruning
  • M 20
  • M 16
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Korrosionsbestandig
  • Olieresistent
  • Slagfast
  • Syrebestandig
  • UV-resistent
  • CE-mærket
Filter
  • Generel information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttype
      • Slangeforskruning
  • Produktdesign
    • Rørfittingsdesign
      • Lige
      • Rund
    • Nominel størrelse
      • 3/8 "
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 5/16 "
    • Nøglebredde 1
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 33.0 mm
      • 50.0 mm
      • 58.0 mm
      • 72.0 mm
      • 42.0 mm
      • 44.0 mm
    • EMC-afskærmning
      • Nej
    • Gevindstørrelse
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
  • Produktegenskaber
    • IP-beskyttelsesvurdering
      • IP 40
    • Characteristics
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Korrosionsbestandig
      • Olieresistent
      • Slagfast
      • Syrebestandig
      • UV-resistent
  • Certificeringer og standarder
    • Certificates
      • CE-mærket

Resultater

(2)