Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Tilbehør til beskyttelsesrør af metal

Til en pålidelig forbindelse

Hos LAPP finder du det rette tilbehør til SILVYN®-beskyttelsesslangesystemer i metal. Disse omfatter kompressionsringe, muffer til indskruning, stik og indskruningssæt.

Kategorier

Kabelbeskyttelses- og føringssystemer
Beskyttelsesslangesystemer i metal
  • Terminalrør
  • ADD-ON
  • Indvendig foring
  • Slangekobling
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Olieresistent
  • UV-resistent
  • CE-mærket
Filter
  • Generel information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttype
      • Terminalrør
      • ADD-ON
      • Indvendig foring
      • Slangekobling
  • Produktdesign
    • Rørfittingsdesign
      • Lige
    • Nominel størrelse
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 16 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 5/16 "
    • EMC-afskærmning
      • Nej
    • Materiale krop
      • Messing
  • Produktegenskaber
    • IP-beskyttelsesvurdering
      • IP 65
    • Characteristics
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Olieresistent
      • UV-resistent
  • Certificeringer og standarder
    • Certificates
      • CE-mærket

Resultater

(5)