- Skal det være varmebestandigt mod virkningerne af flammer, varme stænk og flydende metal?
- Skal det være UV-bestandigt til udendørs brug?
- Skal det være halogenfrit for at opfylde standardkravene i offentlige bygninger eller jernbanekøretøjer?
- Skal det være olieresistent for at kunne bruges i olieholdige omgivelser?
- Skal det have flammeafvisende egenskaber og være selvslukkende for at opfylde definerede brandbeskyttelseskrav?
- Skal det være korrosionsbestandigt for at muliggøre hyppig produktrengøring eller brug under vand?
- Skal det være elektromagnetisk kompatibelt, dvs. give beskyttelse mod elektromagnetisk stråling og minimere emissionen af sådan stråling?
- Skal det være slidset eller delbart, så det kan integreres i anvendelser på et senere tidspunkt?
- Skal det være meget fleksibel til brug i kabelkæder?
- Skal det have en antistatisk effekt, f.eks. i eksplosionsfarlige områder, for at forhindre statisk opladning eller afladning, der kan føre til dannelse af en farlig gnist? Skal den have visse certificeringer (f.eks. UL, VDE)?
Kabelbeskyttelses- og føringssystemer hos LAPP består af et beskyttelsesrør, en slangeforskruning og det tilhørende tilbehør. De beskytter kablerne perfekt mod støv, fugt, mekaniske, termiske eller kemiske påvirkninger. Vores fleksible beskyttelsesrør er fremstillet af plastik, galvaniseret stål, rustfrit stål eller en kombination af disse materialer. Porteføljen omfatter også parallelle, bølgede beskyttelsesrør, beskyttelsesrør i stor skala eller genlukkelige beskyttelsesrør, slanger med væsketæt kappe og kabelbeskyttelsesslange systemer til særlige anvendelser, f.eks. i F&B-sektoren eller e-mobilitet. Værktøjerne og tilbehøret tillader hurtig og nem konfektionering.
Hvad er kabelbeskyttelses- og føringssystemer?
Et kabelbeskyttelses- og føringssystem giver dig mulighed for yderligere at beskytte dine kabler og ledninger og føre dem på en sikker måde.
Hos LAPP henviser dette til fleksible beskyttelsesrør.
Denne vejledning giver dig oplysninger om beskyttelsesrør og tilsvarende tilbehør til anvendelser i henhold til DIN EN IEC 61386-23 (VDE 0605-23:2021-12): Fleksible elektriske rørsystemer. Vores kabelbeskyttelsesprodukter omfatter ikke pneumatiske eller hydrauliske slanger.
Bemærk:
Vi tilbyder kabelbeskyttelses- og kabelføringssystemer til automatiserede anvendelser i form af monterede kabelkæder under produktnavnet SILVYN® CHAIN.
Hvilke typer beskyttelsesrørsystemer er tilgængelige hos LAPP?
Værktøj og tilbehør
Beskyttelsesrørsystemer i metal
Parallelle korrugerede kabelbeskyttelsesslange systemer
Beskyttelsesrørsystemer til særlige anvendelser
Beskyttelsesrørsystemer i metal med kappe
Beskyttelsesrørsystemer i plastik
Hvilke komponenter indgår i et beskyttelsesrørsystem?
Et beskyttelsesrørsystem består af:
- Et beskyttelsesrør
- En beskyttende slangeforskruning
- Egnet tilbehør til beskyttelsesrør
Gode grunde til et beskyttelsesrørsystem
I hvilke tilfælde er beskyttelsesslanger til kabler uundværlige, og hvilke funktioner udfører de i detaljer?
Funktion 1: Beskytter kabler og ledninger
- Pålidelig beskyttelse mod støv, fugt, fugt og UV-stråler
- Mekanisk beskyttelse mod skarpe kanter, friktion, slid eller endda svejsegnister
- Termisk beskyttelse mod virkningerne af ekstrem varme fra f.eks. flammer eller flydende metal, eller beskyttelse mod meget kolde temperaturer
- Kemisk beskyttelse mod stoffer såsom dem i rengøringsmidler, opløsningsmidler, smøremidler, olier og benzin osv.
- Beskyttelse mod elektromagnetisk interferens
Funktion 2: bundtning, føring og dermed oprydning af kabler og ledninger
De ledninger og kabelbundter, der er pakket i den, styres præcist under installationsvejen. Dette sikrer en bedre organisation i anvendelsen. Kabler, der er omhyggeligt organiseret, ser ikke kun bedre ud, de øger også arbejdssikkerheden ved at reducere faren for at snuble.
Et beskyttelsesrørssystem giver dine kabler og ledninger øget dimensionel stabilitet, slidbestandighed, slagfasthed, aflastning, fleksibilitet og pakning.
Vidste du, at det kan være mere omkostningseffektivt at købe et billigere kabel og beskytte det med et beskyttelsesrør i stedet for at købe et dyrere og stabilt kabel?
Hvor anvendes beskyttelsesrør?
Yderligere kabelbeskyttelse er meget vigtig inden for mange industrielle områder (f.eks. maskin- og anlægsteknik, maskinværktøjsbygning, bilindustrien, vedvarende energi, drikke- og fødevareindustrien), men er også påkrævet og anvendes i offentlige bygninger, skibsbygning, jernbanetransport og i mange udendørsanvendelser.
Afhængigt af anvendelsen er beskyttelsesrør og slangeforskruninger fremstillet af plast eller metal eller en kombination af begge materialer.
Alle kabeltyper kan generelt beskyttes af et beskyttelsesrør, når der kræves yderligere beskyttelse på grund af eksterne påvirkninger.
Enkle beskyttelsesrør er velegnede til fast installation; fleksible beskyttelsesrør er derimod også velegnede til dynamiske anvendelser.
På udkig efter det ideelle beskyttelsesrør
Afhængigt af anvendelsen skal kabelbeskyttelsen have forskellige egenskaber. Ikke alle beskyttelsesrør er også egnede til bevægelige anvendelser, kan installeres udendørs eller i jorden, er væsketætte eller kan monteres på et senere tidspunkt.
Hvordan finder du det perfekte rørsystem hos LAPP
Stil dig selv følgende spørgsmål:
Applikationsområde:
- Indvendig
- Udvendig
- Potentielt i særligt barske anvendelser
Temperaturområde:
- Rumtemperatur
- Varm
- Kold
Fleksibilitet:
- Statisk brug
- Fleksibel brug
Fyldningsgrad:
Ved fleksibel brug skal der sikres en maksimal udfyldningsgrad på 60 - 65 % af den indre diameter. Det betyder, at kablet skal optage mindre end to tredjedele af pladsen.
Installation:
- Tilgængelig plads
- Påkrævet inder-/yderdiameter
Materiale:
- PVC, polyamid
- Metal
- Kombination
Godkendelse:
- UL, CSA
- VDE
- DNV
- EHEDG
- DIN EN 45554
- ATEX
- Gevindtype M, PG eller NPT
- Materiale
- IP-beskyttelsesklasse
- Trækaflastning
3. Vælg derefter det tilbehør, du har brug for til installationen.
Stol på LAPP til generel beskyttelse af kabler og ledninger
Vi har det rigtige produkt i vores portefølje til næsten alle krav. Stol på vores erfaring, stol på vores ekspertise og hav glæde af vores produkters kvalitet.