- Hurtig kabelbundtning
- Rydder op i kablerne
- Beskyttelse mod støv
- Slidbeskyttelse
SILVYN®-beskyttelsesslangesystemer i plast tilbyder en enkel og fleksibel beskyttelsesmulighed i et industrielt miljø. LAPP tilbyder beskyttelsesrør i plastik til nem kabelbeskyttelse, fleksible plastbeskyttelsesrør med plastspiral og meget fleksible plastbeskyttelsesrør med spiral i fjederstål og vævede beskyttelsesslanger. Kabelbeskyttelsesslange systemerne kan monteres nemt, sikkert og hurtigt ved hjælp af de passende slangeforskruninger.
- Slangeforskruning
- Beskyttelsesslange med plastikspiral
- Enkelt beskyttelsesrør
- Beskyttelsesrør med stålspiral
- Vinklet slangeforskruning
- Terminalrør
- Afskærmningsterminal
- Fastgørelsesklemme
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- Fødevarer og drikkevarer
- Procesindustrien
- Sundhedspleje og lægemidler
- Emballage
- M 20
- M 16
- M 32
- M 25
- M 40
- PG 29
- M 50
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 9
- M 63
- PG 36
- M 12
- PG 48
- M 10
- PG 42
- PG 7
- Metrisk
- PG
- Bøjemodstand
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Olieresistent
- Saltvandsbestandig
- Slagfast
- Syrebestandig
- Til permanent bøjning
- Trækaflastning
- UV-resistent
- Vibrationsbeskyttelse
- CE-mærkning
- CSA-certificeret
- Ecolab-certificeret
- UL listed
- UL recognized
- VDE-certificeret
Er det tilladt at bruge et beskyttelsesrør i plastik?
LAPP er ikke en nybegynder når det kommer til kabelbeskyttelse. Tværtimod har vi været aktive på dette område siden 1974!
Leder du efter et beskyttelsesrør i plastik? Så er du kommet til det rigtige sted! Selvom du stadig ikke er sikker på, hvilke materialer du skal bruge til at montere et formstabilt beskyttelsesrørssystem, der opfylder de gældende betingelser, kan du finde ud af her om fordelene ved plastikbeskyttelsesrør og matchende slangeforskruninger (ofte også fremstillet af plastik).
Det er ikke underligt, at vi nu kan nævne en alsidig kabelbeskyttelsesportefølje som vores egen: I produktsegmentet for SILVYN®-kabelbeskyttelsesslangesystemer i plast finder du alt fra selvopspolende vævede beskyttelsesslanger til det formstabile spiralformede beskyttelsesrør og helt frem til det meget fleksible beskyttelsesrør til kabelkædeanvendelser af alle slags til bundtning, føring og beskyttelse af kabler og ledninger mod eksterne påvirkninger.
Ville grundlæggende oplysninger om kabelbeskyttelse og føringssystemer være nyttige for dig?
Fleksible beskyttelsesslanger i plastik beskytter dine kabler og ledninger
I plastsektoren skal du vælge mellem fire produktgrupper, der har helt forskellige egenskaber og derfor er egnede til forskellige anvendelsesområder, såsom:
- Beskyttelse af kabler mod kemiske, mekaniske eller termiske påvirkninger
- Udendørs kabelbeskyttelse
- Kabelbeskyttelse til bevægelige anvendelser
- Kabelbeskyttelse (afhængig af materialet, f.eks. mod mekanisk belastning, slid, kemikalier, UV-stråling, støv og fugt)
- Kabelbundtning, kabelføring
- Trykbestandig
- Bøjelig
- Fleksibel
- I nogle tilfælde med særlig modstand
- Meget fleksibel til brug i kabelkæder og andre bevægelige anvendelser
- Komprimerbar og fleksibel
- Beskyttelse mod mekanisk belastning
- Væsketæt
- Ekstra modstand
Ideelle slangeforskruninger til din plastikkorrugerede slange
Til et fungerende kabelsystem, dvs. et system, der yder beskyttelse og pakning, har du ofte også brug for en slangeforskruning, så beskyttelsesrøret kan tilsluttes pålideligt på det tilsvarende punkt.
Slangeforskruninger med en bred vifte af egenskaber er egnede til korrugerede eller glatte plastslanger:
Først og fremmest skal du vælge
- materialet: plast (f.eks. polyamid eller polypropylen) eller metal (f.eks. messing),
- tilslutningsgevind: metrisk eller PG,
- forbindelsen: lige eller vinklet,
- den IP-beskyttelsesklasse, der skal opnås i beskyttelsesrørsystemet: IP 54 til IP 68.
Bestem også, om visse funktioner er påkrævet, f.eks.
- forstærket trækaflastning,
- UV-bestandighed,
- vibrationsbeskyttelse til bevægelige anvendelser,
- roterende indsatser til anvendelser med vridningsbelastning.