SILVYN®-slangeforskruninger til plastbeskyttelsesrør med plastikspiral er tilgængelige i metriske og PG-størrelser. Vores slangeforskruninger garanterer en høj brudstyrke og mekanisk beskyttelse. Vi tilbyder også slangeforskruninger med 90° og 45° vinkel til hurtig og optimal konfektionering.
- Slangeforskruning
- Vinklet slangeforskruning
- M 20
- M 32
- M 16
- M 25
- PG 13,5
- PG 29
- M 40
- PG 11
- PG 16
- PG 21
- PG 36
- M 50
- M 63
- PG 42
- PG 48
- PG 9
- Metrisk
- PG
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Olieresistent
- Slagfast
- Trækaflastning
- UV-resistent
- CE-mærket
- Underwriters Laboratories-recognised