Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Tilbehør til simple beskyttelsesrør i plastik

Kabelklemmer med variabelt klemmeområde

Med vores tilbehør til simple beskyttelsesrør i plastik kan du klemme flere rørstørrelser med en klemme. Kabelklemmerne til simple plastbeskyttelsesrør giver røret en pålidelig aflastning.

Kategorier

Kabelbeskyttelses- og føringssystemer
Kabelbeskyttelsesslangesystemer i plast
  • Afskærmningsterminal
  • Fastgørelsesklemme
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Olieresistent
  • Slagfast
  • Trækaflastning
  • UV-resistent
  • saltvandsbestandig
  • CE-mærket
Filter
  • Generel information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttype
      • Afskærmningsterminal
      • Fastgørelsesklemme
  • Produktdesign
    • Min. klemmeområde
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 35.0 mm
      • 40.0 mm
    • Maks. klemmeområde
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 60.0 mm
  • Produktegenskaber
    • Characteristics
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Olieresistent
      • Slagfast
      • Trækaflastning
      • UV-resistent
      • saltvandsbestandig
  • Certificeringer og standarder
    • Certificates
      • CE-mærket

Resultater

(2)