Parallelkorrugerede SILVYN®-kabelbeskyttelsesystemer kombinerer høj fleksibilitet og pålidelig beskyttelse i alle miljøer. De er designet til brug under forhold, der stiller strenge industrielle krav og kræver overholdelse af internationale certificeringer. Vi tilbyder parallelle korrugerede og genlukkelige beskyttelsesrør og de matchende slangeforskruninger og tilbehør.
- Slangeforskruning
- Parallelt korrugeret beskyttelsesslange
- Vinklet slangeforskruning
- Monteringsbeslag
- Y-konnektor
- Parallelt korrugeret beskyttelsesslange med slids
- Afskærmningsterminal
- Krave
- Terminalrør
- ADD-ON
- Adapter
- I-konnektor
- Fastgørelseselement
- Fælles
- Holder til sensor
- Reducering
- Sæt
- Pakning
- Pakningsindsats
- Kabelforskruning
- Låsemøtrik
- Parallelt korrugeret beskyttelsesrør med gevind
- T-konnektor
- Blændpropper
- Pakningsring
- M 20
- M 16
- M 25
- M 32
- M 50
- M 40
- PG 13,5
- M 63
- PG 9
- M 12
- PG 11
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 48
- PG 36
- NPT 1/2"
- PG 7
- NPT 3/8"
- NPT 1"
- NPT 3/4"
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 2"
- M 10
- NPT 1/4"
- M 18
- M 23
- M 24
- M 36
- Metrisk
- PG
- NPT
- uden
- Alkali-resistent
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Korrosionsbestandig
- Olieresistent
- Omvendt bøjningsmodstand
- Ozonresistent
- Slagfast
- Syrebestandig
- Til kontinuerlig bøjning
- Trækaflastning
- UV-resistent
- Velegnet til EX-applikationer
- Vibrationsbeskyttelse
- cadmiumfri
- saltvandsbestandig
- Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
- CE-mærket
- CSA-certificeret
- DNV-certificeret
- EHEDG-certificeret
- GGVS-certificeret
- Underwriters Laboratories-listet
- Underwriters Laboratories-recognised
- VDE-certificeret
- cUL-listet
- cUR-anerkendt