De parallelkorrugerede beskyttelsesslangesystemer fra mærket SILVYN® har en bred vifte af anvendelser, for eksempel til indendørs og udendørs brug samt til industrianvendelse. Kabelforskruningerne er meget modstandsdygtige mod olie, benzin, syre og andre kemikalier. De parallelt korrugerede kabelføringer har også VDE-, UL- og DNV-GL-godkendelse.
- Parallelt korrugeret beskyttelsesslange
- Parallelt korrugeret beskyttelsesslange med slids
- Sæt
- Parallelt korrugeret beskyttelsesrør med gevind
- Anlægsmaskine
- solcelle
- Rullende materiel
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- Robotter
- Procesindustrien
- Elevatorer og lifte
- Maskinværktøj
- Skibe og både
- Samlelinjer
- Emballage
- Energi
- Fødevarer og drikkevarer
- Sundhedspleje og lægemidler
- Alkali-resistent
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Olieresistent
- Omvendt bøjningsmodstand
- Ozonresistent
- Slagfast
- Syrebestandig
- Til kontinuerlig bøjning
- Trækaflastning
- UV-resistent
- Velegnet til EX-applikationer
- cadmiumfri
- saltvandsbestandig
- Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
- CE-mærket
- CSA-certificeret
- DNV-certificeret
- UL recognized
- VDE-certificeret
- cUR recognized