SILVYN® slangeforskruninger til parallelt korrugerede beskyttelsesrør fås i metriske, NPT- og PG-størrelser. Vores produktsortiment omfatter slangeforskruninger med øget mekanisk modstandsdygtighed, til jernbanekøretøjer, med store dimensioner og til alsidige anvendelser. Vi tilbyder også 90° vinkelforskruninger til hurtig og optimal konfektionering.
- Slangeforskruning
- Vinklet slangeforskruning
- Kabelforskruning
- M 20
- M 16
- M 25
- M 32
- M 50
- M 40
- PG 13,5
- M 63
- PG 9
- M 12
- PG 11
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 48
- PG 36
- NPT 1/2"
- PG 7
- NPT 3/8"
- NPT 1"
- NPT 3/4"
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 2"
- M 10
- NPT 1/4"
- M 18
- M 23
- M 24
- M 36
- Metrisk
- PG
- NPT
- uden
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Olieresistent
- Slagfast
- Syrebestandig
- Trækaflastning
- UV-resistent
- Vibrationsbeskyttelse
- cadmiumfri
- Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
- CE-mærket
- CSA-certificeret
- DNV-certificeret
- GGVS-certificeret
- Underwriters Laboratories-listet
- Underwriters Laboratories-recognised
- VDE-certificeret
- cUL-listet
- cUR-anerkendt