Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Tilbehør til parallelkorrugerede beskyttelsesrør

Tilbehør til en pålidelig forbindelse

Tilbehøret til parallelkorrugerede beskyttelsesrør er kompatibelt med en lang række beskyttelsesrør. LAPP tilbyder også stik, dæksler, monteringsbeslag og reduktionsmuffer.

Kategorier

Kabelbeskyttelses- og føringssystemer
Parallelkorrugerede beskyttelsesslangesystemer
  • Monteringsbeslag
  • Y-konnektor
  • Afskærmningsterminal
  • Krave
  • Terminalrør
  • ADD-ON
  • Adapter
  • I-konnektor
  • Fastgørelseselement
  • Fælles
  • Holder til sensor
  • Reducering
  • Pakning
  • Pakningsindsats
  • T-konnektor
  • Blændpropper
  • Pakningsring
  • Slangeforskruning
  • Metrisk
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Korrosionsbestandig
  • Olieresistent
  • Slagfast
  • Til kontinuerlig bøjning
  • UV-resistent
  • Vibrationsbeskyttelse
  • cadmiumfri
  • CE-mærket
  • EHEDG-certificeret
  • Underwriters Laboratories-recognised
  • cUR-anerkendt
Filter
  • Generel information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttype
      • Monteringsbeslag
      • Y-konnektor
      • Afskærmningsterminal
      • Krave
      • Terminalrør
      • ADD-ON
      • Adapter
      • I-konnektor
      • Fastgørelseselement
      • Fælles
      • Holder til sensor
      • Reducering
      • Pakning
      • Pakningsindsats
      • T-konnektor
      • Blændpropper
      • Pakningsring
      • Slangeforskruning
  • Produktdesign
    • Rørfittingsdesign
      • Y-stykke
      • Rund
      • T-stykke
      • Lige
    • Indre diameter
      • 14.5 mm
      • 17.5 mm
      • 25.7 mm
      • 11.7 mm
      • 14.0 mm
      • 19.0 mm
      • 22.3 mm
      • 25.0 mm
      • 31.5 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 70.0 mm
      • 95.0 mm
    • Yderdiameter
      • 44.1 mm
      • 50.0 mm
      • 33.8 mm
      • 22.5 mm
      • 27.6 mm
      • 29.5 mm
      • 33.6 mm
      • 35.5 mm
      • 42.2 mm
      • 48.5 mm
    • Nominel størrelse
      • 16 "
      • 28 "
      • 34 "
      • 42 "
      • 54 "
      • 10 "
      • 21 "
      • 13 "
      • 18 "
      • 20 "
      • 36 "
      • 48 "
      • NW12-12-12 "
      • 23 "
      • 25 "
      • 29 "
      • NW10-10-10 "
      • NW10-12-12 "
      • NW10-17-17 "
      • NW12-17-17 "
      • NW17-10-10 "
      • NW17-12-12 "
      • NW17-17-17 "
      • NW12-10-10 "
      • NW23 "
      • 10/13 "
      • 14 "
      • 15.8 "
      • 17 "
      • 18/21 "
      • 21.2 "
      • 28.5 "
      • 34.5 "
      • 42.5 "
      • 54.5 "
      • M12 "
      • M18 "
      • M30 "
      • NW07-07-07 "
      • NW10 "
      • NW10-07-07 "
      • NW12 "
      • NW12-07-07 "
      • NW17 "
      • NW23-12-12 "
      • NW23-17-12 "
      • NW23-17-17 "
      • NW23-23-12 "
      • NW23-23-17 "
      • NW29 "
      • NW29-17-17 "
      • NW29-23-23 "
      • NW36 "
      • NW48 "
      • NW52 "
      • NW7 "
      • NW70 "
      • 11 "
      • 12 "
      • 16-13-13 "
      • 21-16-16 "
      • 28-21-21 "
      • 32 "
      • 34-28-28 "
      • 37 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 6 "
      • 70 "
      • M8 "
      • NW07-07-10 "
      • NW07-07-12 "
      • NW10-23-23 "
      • NW12-10-07 "
      • NW12-12-07 "
      • NW14 "
      • NW17-07-07 "
      • NW17-17-10 "
      • NW17-17-12 "
      • NW23-23-23 "
      • NW36"V "
      • NW48"V "
      • NW95 "
    • EMC-afskærmning
      • Nej
    • Til rørets yderdiameter
      • 34 mm
      • 28 mm
      • 42 mm
      • 16 mm
      • 21 mm
      • 54 mm
      • 20 mm
      • 25 mm
      • NW12-12-12 " mm
      • 10 mm
      • 13 mm
      • NW10-10-10 " mm
      • NW10-12-12 " mm
      • NW10-17-17 " mm
      • NW12-17-17 " mm
      • NW17-10-10 " mm
      • NW17-12-12 " mm
      • NW17-17-17 " mm
      • 18 mm
      • NW12-10-10 " mm
      • NW23 mm
      • NW23-12-12 " mm
      • NW23-17-12 " mm
      • NW23-17-17 " mm
      • NW23-23-12 " mm
      • NW23-23-17 " mm
      • NW29-17-17 " mm
      • NW29-23-23 " mm
      • NW52 mm
      • NW70 mm
      • 32 mm
      • NW07-07-07 mm
      • NW07-07-07 " mm
      • NW07-07-10 mm
      • NW07-07-12 mm
      • NW10 mm
      • NW10-07-07 mm
      • NW10-07-07 " mm
      • NW10-10-10 mm
      • NW10-12-12 mm
      • NW10-17-17 mm
      • NW10-23-23 " mm
      • NW12 mm
      • NW12-07-07 mm
      • NW12-07-07 " mm
      • NW12-10-07 " mm
      • NW12-10-10 mm
      • NW12-12-07 " mm
      • NW12-12-12 mm
      • NW12-17-17 mm
      • NW17 mm
      • NW17-07-07 " mm
      • NW17-10-10 mm
      • NW17-12-12 mm
      • NW17-17-10 " mm
      • NW17-17-12 mm
      • NW17-17-17 mm
      • NW23-23-23 " mm
      • NW29 mm
      • NW36 mm
      • NW48 mm
      • NW7 mm
      • NW95 mm
    • Materiale krop
      • Polyamid
      • Termoplastiske elastomerer
    • Farve
      • sort
      • grå
    • Gevindtype
      • Metrisk
  • Produktegenskaber
    • IP-beskyttelsesvurdering
      • IP 54
      • IP 66
      • IP 68
      • IP 67
      • IP 69
      • IP 69K
    • Characteristics
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Korrosionsbestandig
      • Olieresistent
      • Slagfast
      • Til kontinuerlig bøjning
      • UV-resistent
      • Vibrationsbeskyttelse
      • cadmiumfri
  • Certificeringer og standarder
    • Certificates
      • CE-mærket
      • EHEDG-certificeret
      • Underwriters Laboratories-recognised
      • cUR-anerkendt

Resultater

(45)