Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Kraver til beskyttelsesrør

Stik til to metriske gevind

De metriske SILVYN®-kraver forbinder to gevind. Stikket gør det muligt at forlænge beskyttelsesslangen efter ønske.

Kategorier

Kabelbeskyttelses- og føringssystemer
Værktøj og tilbehør
  • Krave
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 12
  • M 75
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Olieresistent
  • Trækaflastning
  • UV-resistent
  • CE-mærket
Filter
  • Generel information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttype
      • Krave
  • Produktdesign
    • Nøglebredde
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 16.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 48.0 mm
      • 54.0 mm
      • 58.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 84.0 mm
    • Min. klemmeområde
      • 3.0 mm
      • 4.5 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 19.0 mm
      • 27.0 mm
    • Maks. klemmeområde
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 28.0 mm
      • 35.0 mm
    • Materiale krop
      • Messing
    • Gevindstørrelse
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 12
      • M 75
  • Produktegenskaber
    • Characteristics
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Olieresistent
      • Trækaflastning
      • UV-resistent
  • Certificeringer og standarder
    • Certificates
      • CE-mærket

Resultater

(2)