Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Kabelforskruninger

Pakning og trækaflastende kabelindgang


Kabelforskruninger tillader kabler at blive indsat i et hus, gør det muligt at tætne både kablerne og huset på en sikker måde og samtidig opnå kabelaflastning. De beskytter det indvendige af huset mod skadelige miljøpåvirkninger som f.eks. støv og fugt. Vores produktsortiment omfatter single-entry til enkeltkabler, multi-entry til flere kabler samt tilbehør og værktøj til konfektionering af kabelforskruninger.

Hvad er en kabelforskruning?


En kabelforskruning er en anordning til at føre et eller flere kabler eller ledninger ind i huset på en maskine eller et styreskab. Vores LAPP kabelforskruninger opfylder flere relaterede funktioner på samme tid: De fungerer som aflastningsforskruning for kablerne, forsegler bøsningen med forskellige materialer som fluorgummi, nitrilgummi, silikone eller geltætninger og beskytter dermed mod støv og vand. DIN EN 62444 danner det normative grundlag for design, udførelse og afprøvning af vores kabelforskruninger.

Hvilke kabelforskruninger er inkluderet i LAPP-produktporteføljen?


Hos LAPP opdeler vi produktsortimentet af kabelforskruninger i single-entries og multi-entries:

Single-entries

Kabelforskruninger til indsættelse af et kabel i et hus

Multi-entries

Kabelforskruninger til transport af flere kabler i et hus

Værktøj og tilbehør

Single-entries


LAPP-produktporteføljen til single -entries og deres potentielle anvendelser er næsten utallige. Som følge heraf skal de (normative) krav, der er forbundet med det enkelte anvendelsesformål, undersøges på en anvendelsesspecifik og individuel måde.

Plast, messing eller rustfrit stål – hvad kan det være?


Kabelforskruninger til enkelte indgange er fremstillet af plastik, messing eller rustfrit stål. Vælg præcis den kvalitet, som en LAPP-kabelforskruning skal have til din anvendelse. Uanset om det drejer sig om runde eller flade kabler, lige eller vinklede bøsninger, monterede kabler eller kabler med stik, kan du være sikker på at finde det, du leder efter. 

Multi-entries


Multi-entries fra LAPP fås i to fundamentalt forskellige design.

Hvad skal man gøre, hvis stikket allerede er klar?


Vælg multi-entries til monterede kabler.

  • Rammen af disse modulære multi-kabelforskruninger skrues til enheden eller maskinhuset. 
  • Modulerne, der klemmer individuelle kabler, kan udskiftes individuelt. 
  • Ved vedligeholdelse reduceres arbejdstiden betydeligt sammenlignet med en konventionel multi-entry, som skal afmonteres som helhed.

Hvad skal der indsættes, når kabelenden stadig er åben?


Vælg multi-entries til ikke-monterede kabler.

  • Tilspænding eller skrue? Du kan frit vælge. Multi-entries fås i et rundt og rektangulært design.
  • Den unikke gelpakning med en særlig membranteknologi betyder, at der ikke er behov for forudgående perforering af bøsninger.
  • Store klemmeområder gør det muligt at bruge forskellige kabeldiametre.
  • Ubesatte bøsninger forbliver sikkert lukket og forseglet.

Værktøj og tilbehør


Udvalget af kabelforskruningstilbehør hos LAPP er enormt. Med låsemøtrikker, blændpropper, pakninger, støvbeskyttelseselementer og meget mere kan en kabelforskruning nemt tilpasses og hurtigt blive den perfekte guide til dig og dine anvendelser. 


Kabelforskruninger kræver ikke mange værktøjer. Men som ordsproget siger: "Godt værktøj, godt arbejde."  Hvis du også vil arbejde mindre, kombinere arbejdstrin og opdage smarte løsninger til dit daglige arbejde, bør du helt bestemt gennemse værktøjerne og tilbehøret til kabelforskruninger. 

Til produkterne

Hvilke væsentlige krav skal en kabelforskruning opfylde?


Pakning i henhold til IP-beskyttelsesklasserne


Kabelforskruninger beskytter huset mod ydre påvirkninger. Tilsmudsning såsom støv, fugt eller endda vand må ikke trænge igennem hullet ind i huset. Den grad af beskyttelse, der garanteres, afhænger af den angivne IP-beskyttelsesklasse ("Ingress Protection"). I henhold til DIN EN 60529; VDE 0470-1:2014-09 består beskyttelsesklassen af det første og andet kodenummer i den tekniske tabel T22.

Teknisk tabel T22
IP protection class first digit
IP protection class second digit

F.eks. testes en kabelforskruning for beskyttelsesklasse IP 68:


  • Kabelforskruningen er monteret på en prøveplade med det tilsvarende spændingsmoment fra betjeningsvejledningen.
  • Der anvendes en testdorn i stedet for kablet.
  • Konstruktionen placeres i et trykkammer fyldt med vand og udsættes for et tryk på f.eks. 5 bar i en periode på 30 minutter.

I løbet af denne tid må der ikke være nogen lækage fra kabelforskruningen.


Den amerikanske ækvivalent til DIN EN 60529, dvs. standarden for IP-beskyttelsesklasser, er UL50E sammen med NEMA 250. De europæiske og amerikanske standarder er ikke identiske, men kan dog udmærket sammenlignes. UL50E angiver krav til huse til elektriske enheder, mens NEMA 250 angiver typeklasserne. Det opdeler brugen af huset i udendørs (type 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 og 6P) og indendørs anvendelser (type 1, 2, 5, 12K og 13).

Protection class test water

Trækaflastning


Kabelforskruninger beskytter kablet ved at give optimal trækaflastning. Trækaflastningen af en kabelforskruning er en egenskab, der forhindrer, at kablet trækkes ud. Kablet er centreret og fikseret eller næsten fastspændt uden at beskadige kablet. Denne beskyttelse er afgørende for bevægelige anvendelser. I Europa er kravene til trækaflastning beskrevet i DIN EN 62444, mens kravene i USA er defineret i UL514 B.

Den nødvendige beskyttelse for ethvert kabel

Vil du vide mere om aflastning?
Få mere at vide

Afhængig af den valgte indsats:

Temperaturen bestemmer i det væsentlige et materiales aktuelle egenskaber. Sørg for, at de angivne temperaturområder overholdes, når du bruger vores produkter. Undgå at blive overrasket!


Til ekstreme temperaturer på ned til -70 °C kan du stole på kuldebestandige LAPP-kabelforskruninger som f.eks. SKINTOP® COLD.
Til ekstreme plustemperaturer på op til +200 °C anbefaler vi SKINDICHT® SHV-M FKM.

Hvis et kabel eller en ledning anvendes i bevægelige maskindele, skal produktets mindste bøjningsradius overholdes. SKINTOP® BS-M, hvis form forhindrer, at kablet knækker på kabelforskruningen, hjælper for eksempel med dette.
SKINTOP® BS-M

Afhængigt af anvendelsesområdet kommer en kabelforskruning i kontakt med stoffer, der kan angribe forskruningsmaterialet. 


Hvilken modstand tænker du på?

1. Salt:

  • Saltsprøjtetesten i henhold til DIN EN ISO 9227 tester et produkts korrosionsadfærd. Efter en defineret periode kontrolleres og evalueres materialet. Forniklede messingkabelforskruninger, der har bestået saltsprøjtetesten, er modstandsdygtige over for havvand. Kabelforskruninger fremstillet af V4A rustfrit stål er også modstandsdygtige over for havvand og korroderer ikke. 

2. Olie

  • De europæiske standarder DIN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 foreskriver olieresistenstests.
  • CR-NBR-pakninger, der er installeret i vores bestsellere SKINTOP® ST-M og SKINTOP® MS-M, har f.eks. ikke kun en meget gode resistens mod UV- og ozon, men også øget olieresistens.

3. Syrer og baser

  • LAPP tilbyder også egnede kabelforskruninger til kontakt med syrer og alkaliske opløsninger. Ofte er varianter i rustfrit stål med FKM-pakninger den ideelle løsning her.

Kabelforskruninger med flammehæmmende egenskaber er absolut relevante for sikkerheden i områder med høj potentiel brandfare. Kabelforskruninger med halogenfri og meget flammehæmmende komponenter er derfor egnede til områder med brandrisiko. De reducerer risikoen for flammespredning, høj røgtæthed og giftige røggasser i tilfælde af brand.


Især i jernbanekøretøjer testes alle installerede komponenters brandadfærd strengt. EN 45545-2 indeholder de tekniske krav til disse komponenter.


UL 94, en testmetode for brændbarheden af plast, opdeler plast i brandklasser og anmodes ofte om, når der anvendes plastikkabelforskruninger.

Ikon Diners

Glatte overflader og konturer uden hjørner eller kanter forhindrer, at rester som f.eks. væsker og mikroorganismer ophobes på en kabelforskruning, og der er risiko for forurening af fødevarer på forarbejdningsanlægget. Da alle fødevareforarbejdningsanlæg regelmæssigt rengøres med varmt vand eller vanddamp eller ved skumning, hvor der anvendes aggressive desinfektionsmidler, opnås standardegnethed til fødevareindustrien kun ved hjælp af kabelforskruninger i rustfrit stål. 

  • Sørg for den rette certificering i overensstemmelse med EHEDG-standarden (European Hygienic Engineering and Design Group), hvis kabelforskruningen skal bruges i hygiejnekritiske områder. 
  • National Sanitation Foundation (NSF) specificerer NSF/ANSI 169 - 2016-standarden for materialer beregnet til brug i fødevareindustrien i USA. 
  • Ecolab Inc. er en producent af rengørings- og desinfektionsmidler til catering-, fødevare- og landbrugsindustrien. Ecolab-certificeringen er anerkendt over hele verden. Ecolab-certificerede kabelforskruninger er modstandsdygtige over for Ecolabs desinfektions- og rengøringsmidler.
SKINTOP® HYGIENIC
I kemiske fabrikker eller tankstationer kan der dannes eksplosive gasser, f.eks. under generering og påfyldning af brændstof. Der skal dog også tages forholdsregler ved fremstillingen af sukker og mel for at forhindre støveksplosioner. For at kunne udelukke enhver antændelseskilde skal alle konstruktionsmaterialer, der anvendes i dette særlige miljø, have deres egenskaber i overensstemmelse med de standarder, der er etableret for at forhindre ulykker.
ATEX står for "ATmosphères Explosibles". LAPP-kabelindgange med tilføjelsen "ATEX" opfylder kravene til eksplosionsbeskyttelse i henhold til DIN EN IEC 60079-0 og DIN EN IEC 60079-7 og er derfor egnede til brug i eksplosionsfarlige omgivelser (tankebeskyttelsestype "Øget sikkerhed" ("e")). 
SKINTOP® K-M ATEX plus