Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Multi-entry-systemer

Til mange kabler, men ingen kaos.

SKINTOP® multi-entry-systemer bruges, når mange kabler skal indsættes samtidigt på et begrænset rum. Vores produktsortiment omfatter løsninger til monterede og ikke-monterede kabler til en bred vifte af diametre og dækker dermed hele spektret af anvendelsesområder. Dette garanterer en pålidelig beskyttelse, selv under ekstreme belastninger.

Kategorier

  • Multi-entry
  • Rullende materiel
  • solcelle
  • Fødevarer og drikkevarer
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Olieresistent
  • Slagfast
  • Trækaflastning
  • UV-resistent
  • Vibrationsbeskyttelse
  • Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
  • CE-mærket
  • UL recognized
  • cUR recognized
Filter
  • Generel information
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Multi-entry
    • Branchesegment
      • Rullende materiel
      • solcelle
      • Fødevarer og drikkevarer
  • Produktdesign
    • Antal kabelindgange
      • 1 pc.
      • 21 pc.
      • 12 pc.
      • 23 pc.
      • 6 pc.
      • 8 pc.
      • 11 pc.
      • 14 pc.
      • 30 pc.
      • 3 pc.
      • 4 pc.
      • 15 pc.
      • 18 pc.
      • 20 pc.
      • 22 pc.
      • 24 pc.
      • 26 pc.
      • 27 pc.
      • 29 pc.
    • Kabelforskruningsdesign
      • Multi-entry (rektangulær)
      • Multi-entry (rund)
      • Delbart modul
      • Ramme
    • Skruenøgle størrelse 1
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 46.0 mm
      • 55.0 mm
      • 66.0 mm
    • EMC-afskærmning
      • Nej
    • Materiale krop
      • Polykarbonat
      • Polyamid
    • Farve
      • sort
    • Gevindstørrelse
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
  • Produktegenskaber
    • Temperatur
    • IP-beskyttelsesvurdering
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68 - 0.1 bar (60 min)
      • IP 64
      • IP 65
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Olieresistent
      • Slagfast
      • Trækaflastning
      • UV-resistent
      • Vibrationsbeskyttelse
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
      • CE-mærket
      • UL recognized
      • cUR recognized

Resultater

(6)

Hvad er en multi-entry eller flere kabelforskruninger?


I bund og grund opfylder alle kabelforskruninger formålet med at føre et kabel eller en ledning ind i huset på en maskine eller et styreskab.


Vores LAPP multi-entry er designet til isætning af flere kabler. I vores portefølje finder du produkter med op til 30 mulige indføringer.


Derudover tilbyder vi på LAPP et bredt udvalg af single-entry i høj kvalitet, hvis du kun har planer om at føre 1 kabel eller ledning ind.

Du kan finde en bred vifte af LAPP enkelte kabelforskruninger her.

I princippet er LAPP multi-entry velegnet til næsten alle typer af kabler:

  • Stærkstrømskabler og styrekabler, i skærmede eller uskærmede versioner
  • Datakabler
  • Fiberoptiske kabler
  • Pneumatiske eller hydrauliske slanger og andre medieslanger

Kun de klemmeområder, der er angivet for hvert gennemføringspunkt, skal overholdes.

Det bedste ved dette er, at LAPP multi-entry ikke behøver noget tilbehør!

LAPP multi-entry systemer

LAPP multi-entry er tilgængeligt for monterede og umonterede kabler.

Kabel + stik = konfektioneret kabel

Kabel uden stik = ikke-konfektioneret kabel

Til konfektioneringerne

Hvad er forskellen mellem multi-entry for konfektionerede og umonterede kabler?


Indsættelse af ukonfektionerede kabler i et hus:


Hvis der skal føres kabler med en fri kabelende, kan vi tilbyde multi-entry til ukonfektionerede kabler. De er fremstillet af en hård komponent, der kan skrues fast i et rektangulært eller rundt design med en absolut pålidelig gelpakning. Denne meget elastiske gelmembran er unik på markedet og muliggør ekstremt enkel, hurtig og sikker installation af umonterede kabler (også egnet til AS-I-buskabler).
De enkelte bøsninger er tydeligt markeret og let læselige med det relevante fastspændingsområde i millimeter (mm). Du kan ikke gøre noget forkert!

Oplev vores alsidige multi-entry til usamlede kabler.

Indsætning af konfektionerede kabler i et hus:


Et kabel med et allerede konfektioneret stik kan ikke nemt passere gennem en kabelforskruning. Stikket har altid et betydeligt større tværsnit end kablet. Det er ikke muligt at lave en pakning, der giver plads nok til at indsætte et stik og stadig være i stand til at forsegle kablet på den smallere ydre kappe.
Vores ingeniører på LAPP har udviklet det innovative SKINTOP® CUBE-system til formonterede kabler (også til AS-I buskabler). Den består af en lukket ramme og hurtiglåsende moduler, som sættes ind i rammen. Hver af dem består af to halvdele af et modul, der holder et kabel.
På den måde kan enheden, der er fastspændt med modulet, føres gennem den store ramme på multi-entry og hurtigt fastgøres til det. De nederste holdere, der betjenes separat, gør det nemt at udskifte dem enkeltvis når som helst.

Her finder du vores avancerede multi-entry til monterede kabler.

Det tager for lang tid og fylder for meget - indsatser fra i går.

Lavt tidsforbrug og lille pladsbehov - indsats i dag og i morgen.

SKINTOP® MULTI-M, bushing system for installation of cables that have not been assembled, high packing density, large variable clamping ranges

Hvilken teknisk merværdi giver en multi-entry?


Ud over den åbenlyse fordel ved at sætte et kabel ind i huset på et styreskab eller en maskine, har vores LAPP multi-entry også andre vigtige tekniske egenskaber:

  • Multi-entry beskytter huset pålideligt mod olie, støv og fugt (den respektive forseglingsgrad er angivet med IP-beskyttelsesklasser).
  • Tætningerne i en multi-entry fastgør kablerne i den ønskede position. Disse trækaflastningsegenskaber af multi-entryet sørger for, at træk på kablet eller for skarpe bøjninger ikke har nogen effekt på den sikre forbindelse inde i huset. Trækaflastningen er endnu stærkere, hvis en kabelbinder fastgøres omkring kabelbundtet inde i huset.
  • Multientryernes tætninger dæmper vibrationer, der ikke skal overføres til kablerne indeni.

Er EMC-beskyttelse mulig for multi-entries?


For at holde eksterne interferenssignaler sikkert væk fra dine kabler og din anvendelse, skal den flettede kobberskærm permanent kontaktes ved husindgangen. Kablerne danner en lukket forbindelse med kabelforskruningen og den metalliske husvæg. Dette sikrer en konstant ledningsevne.


Og hvordan kan dette gøres i tilfælde af en multi-entry? - Præcis på denne måde!

Bliv imponeret over vores EMC-add-on, som kan nemt installeres, og som til enhver tid giver dine kabler den perfekte EMC-beskyttelse.

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

Til EMC-anvendelser

Hvilke innovative ideer forfølger LAPP med multi-entry?


Et stigende antal styrekabler skal sættes ind i stadigt bedre netværksbaserede maskiner i trange rum. Den teknologi, der skal udvikles, skal ledsage markedsudviklingen, som i stigende grad bevæger sig i retning af miniaturisering på grund af industriel kommunikation.

Efterspørgslen efter produkter, der er så multifunktionelle som muligt og alligevel enkle, er stor. Hvad vil du have som kunde?

Et stort antal gennemføringer, store klemmeområder til heterogene kabeldiametre, maksimal huspakning, kabelindsats inklusive stik og lidt til intet tilbehør.

Hvorfor vandt SKINTOP® MULTI-M Eddie Lapp-prisen 2020?


Eddie Lapp Award er LAPP s interne innovationspris som uddeles hvert år til den bedste innovation inden for et produkt, en proces eller en forretningsmodel.

Med SKINTOP® MULTI-M har vi holdt trit med markedsudviklingen: Den graduerede tragtteknologi bruges til at maksimere klemmeområdet, mens IP 68 også opnår optimal pakning af dine kabler. Den anvendte gelpakning beskytter kablerne under indsætning og forsegler sig selv, hvis der ikke er brugt bøsninger.

SKINTOP® MULTI-M
Vis video
Eksternt indhold fra YouTube
Klik for at se videoen. Din IP-adresse vil blive sendt til YouTube. Hvis du er logget ind på din YouTube -konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube konto.

Hvilke standarder gælder i forbindelse med multi-entry?


Standarder spiller en stor rolle for LAPP-ingeniørerne i udviklingen og designet af elektriske komponenter. Se databladene for vores produkter for de nøjagtige standarder, som de er designet efter. De vigtigste standarder med hensyn til vores multi-entry er som følger:

DIN EN 62444 eller VDE 0619:2014-05


DIN EN 62444 eller VDE 0619:2014-05 beskriver design, krav og konstruktionstests af forskellige kabelforskruninger til elektriske installationer.

UL-godkendelse


UL-godkendelser fra den amerikanske organisation Underwriters Laboratories er især vigtige for multi-entries, der bruges i Nordamerika.  UL50/UL50E-standarden stiller krav svarende til den europæiske IP-klassificering i henhold til DIN EN 60529:2014-09 eller VDE 0470-1:2014-09, som opfylder oplysningerne om beskyttelsesklassen og dermed et produkts lækagesikring. Sikkerhedsstandarden UL 508 A for industrielle systemkontrolenheder kan også medtages her. Den definerer f.eks. de funktionelle krav til styreskabe, definerer typerne af kredsløb og fastsætter de tilsvarende beskyttelses- og styrefunktioner. Produktoverensstemmelse med disse standarder tillader en bred vifte af anvendelser for dig.