Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Ikke-monterede kabler

Til op til 30 kabler uden stik.

Med LAPP multi-entry-systemer til umonterede kabler kan op til 30 kabler sættes ind i et hus, hvor de er beskyttet mod støv og vand. Denne pladsbesparende installation sikrer en optimal aflastning af kablerne. Du kan vælge mellem forskellige designs og et forskelligt antal gennemføringspunkter.

Kategorier

Kabelforskruninger
  • Multi-entry
  • Rullende materiel
  • solcelle
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Olieresistent
  • Slagfast
  • Trækaflastning
  • UV-resistent
  • Vibrationsbeskyttelse
  • Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
  • CE-mærket
  • UL recognized
  • cUR recognized
Filter
  • Generel information
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
    • Produkttype
      • Multi-entry
    • Branchesegment
      • Rullende materiel
      • solcelle
  • Produktdesign
    • Antal kabelindgange
      • 21 pc.
      • 12 pc.
      • 23 pc.
      • 6 pc.
      • 8 pc.
      • 11 pc.
      • 14 pc.
      • 30 pc.
      • 3 pc.
      • 4 pc.
      • 15 pc.
      • 18 pc.
      • 20 pc.
      • 22 pc.
      • 24 pc.
      • 26 pc.
      • 27 pc.
      • 29 pc.
    • Kabelforskruningsdesign
      • Multi-entry (rektangulær)
      • Multi-entry (rund)
    • Skruenøgle størrelse 1
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 46.0 mm
      • 55.0 mm
      • 66.0 mm
    • EMC-afskærmning
      • Nej
    • Materiale krop
      • Polykarbonat
    • Farve
      • sort
    • Gevindstørrelse
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
  • Produktegenskaber
    • Temperatur
    • IP-beskyttelsesvurdering
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68 - 0.1 bar (60 min)
      • IP 65
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Olieresistent
      • Slagfast
      • Trækaflastning
      • UV-resistent
      • Vibrationsbeskyttelse
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
      • CE-mærket
      • UL recognized
      • cUR recognized

Resultater

(4)

Hvad er en multi-entry for ikke-konfektionerede kabler?


Multi-entry bruges til at føre flere kabler gennem huset på et styreskab eller en maskine. Ofte er kablerne kun udstyret med de nødvendige stik på stedet, dvs. i styreskabet eller maskinen.

Kabler, der sættes ind i et hus uden stik, er ikke-konfektionerede kabler.

Hvad er forskellen på LAPP multi-entry til usamlede kabler?


Vores gennemtestede LAPP multi-entry til op til 30 usamlede kabler tilbyder særlige funktioner, der er skræddersyet til forskellige anvendelser. De adskiller sig grundlæggende i fordelingen, størrelsen og antallet af individuelle gennemføringer.

Produktfamilien MULTI er kendetegnet ved sin unikke elastiske gelteknologi med en innovativ membranteknologi.

Fordelene ved MULTI-produkter på et overblik


Brede, variable klemmeområder

Stort klemmeområde, variabel med 4 mm hver til forskellige kabeldiametre.

Direkte kabelindgang

Direkte kabelindgang uden forudgående gennemboring af bøsningerne.

Høj beskyttelsesgrad

Den bedst mulige pakning af huset og kablerne muliggør høje beskyttelsesklasser.

Sikkert lukket og forseglet

Ubesatte bøsninger forbliver sikkert lukket og forseglet.

Få et mere detaljeret overblik over vores produkter


SKINTOP® MULTI

Multi-entry med en ekstremt elastisk og rivefast geltætning gør det muligt at indsætte op til 30 kabler med diametre fra 2 mm til 20 mm. Den fås i en lang række pladsbesparende versioner. Særlige bøsninger gør det også muligt at få plads til flade AS-I-buskabler.

SKINTOP® MULTI VENT

SKINTOP® MULTI VENT: Denne kabelforskruning kombinerer to store fordele: den elastiske gelteknologi i SKINTOP® MULTI og et trykkompensationselement, der ikke tillader fugt at trænge ind, men tillader udveksling af luft. MULTI VENT forhindrer således trykopbygning og kondensering af vand i din enhed eller maskine.

SKINTOP® MULTI-M

Geltætningen i SKINTOP® MULTI-M har fremragende tætningsegenskaber. Den har et gradvist tragtformet design og er altid revnefri, selv for kabler med store diametre. Det runde multi-entry med stabil metrisk tilslutningsgevind kan nemt skrues ind i husets gevindhuller. Spænd blot med den medfølgende skruemøtrik for at skabe en sikker kabelindgang.

SKINTOP® CUBE MULTI

Hvis du foretrækker modulære systemer, vil du elske denne multi-entry! Systemet består af SKINTOP® CUBE FRAME og en særlig SKINTOP® CUBE MULTI gelindsats.
In this video, you can see why the SKINTOP® MULTI-M won the Eddie Lapp Award 2020
Vis video
Eksternt indhold fra YouTube
Klik for at se videoen. Din IP-adresse vil blive sendt til YouTube. Hvis du er logget ind på din YouTube -konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube konto.
I denne video kan du se, hvorfor SKINTOP® MULTI-M vandt Eddie Lapp Award 2020

Hvornår bruges hvilken multi-entry til ukonfektionerede kabler?

Vi har samlet følgende beslutningskriterier for at hjælpe dig med at vælge multi-entries til ukonfektionerede kabler:

SKINTOP® MULTISKINTOP® MULTI VENTSKINTOP® CUBE MULTISKINTOP® MULTI-M

Montageudskæring rund Ø 25, 30, 40, 50, 63 mm

x

Rektangulær monteringsudskæring 36x112 mmxxx
Rektangulær monteringsudskæring 36x86 mmx
Trykkompensationselementx
Opnår IP 68 (0,1 bar / 60 min)xxx

EMC-beskyttelse til multi-entry med ukonfektionerede kabler


Hvordan kan EMC-beskyttelse se ud for multi-entries med ukonfektionerede kabler?

Til anvendelser, der kræver en høj grad af elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), kan disse SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24 installeres inde i huset. På grund af det modsatte arrangement opretholder deres patenterede børster permanent kontakt med den flettede kobberskærm på kablerne, sikrer en konstant ledningsevne og aflader sikkert interferenssignaler.

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

Få mere at vide om den perfekte EMC-beskyttelse til dit multi-entry her

Du kan have brug for dette tilbehør


For at holde styr på dine installerede kabler tilbyder vi FLEXIMARK®-kabelopmærkning. Med FLEXIMARK® kan du tildele et unikt mærke til hvert produkt, lige fra enkeltledere til hele kabelbundter. Den er helt individuelt designet, f.eks. som en mærkningskrympemuffe eller trykt mærke.

For at opnå optimal trækaflastning for de kabler, der indsættes i dit anlæg med et multi-entry, kan du desuden bundte disse med en kabelbinder inde i huset. Du kan finde alle produktvarianter og mange praktiske løsninger til binding, bundtning og fastgørelse under Kabelbindere og tilbehør.

Kabelbindere og tilbehør