Med SKINTOP® single-entry kan dine kabler monteres på ingen tid: Sæt blot kablet i og drej det. Kablet er centreret, hermetisk tætnet og har optimal aflastning. Vi tilbyder single-entries fremstillet af plastik, messing og rustfrit stål.
- Kabelforskruning
- Kabelforskruning med bøjebeskyttelse
- Vinklet kabelforskruning
- Sæt
- Fladkabelforskruning
- Fladkabelindgang
- Skibe og både
- Sundhedspleje og lægemidler
- Rullende materiel
- Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- Emballage
- Elevatorer og lifte
- Anlægsmaskine
- Procesindustrien
- Robotter
- Fødevarer og drikkevarer
- Energi
- Samlelinjer
- Biler
- Intralogistik og materialehåndtering
- Maskinværktøj
- solcelle
- M 20
- M 25
- M 32
- M 16
- M 40
- M 50
- M 12
- M 63
- PG 16
- PG 21
- PG 13,5
- PG 29
- PG 9
- PG 11
- NPT 1/2"
- NPT 3/4"
- M 75
- PG 36
- PG 7
- NPT 1"
- PG 42
- NPT 2"
- NPT 3/8"
- PG 48
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 1/4"
- NPT 2 1/2"
- M 72
- M 56
- NPT 3"
- M 110
- M 24
- M 80
- PF 1/2
- M 10
- M 105
- M 6
- M 8
- M 90
- M 100
- M 115
- M 130
- M 36
- Metrisk
- PG
- NPT
- uden
- PF
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Korrosionsbestandig
- Olieresistent
- Ozonresistent
- Slagfast
- Syrebestandig
- Trækaflastning
- UV-resistent
- Velegnet til EX-applikationer
- Vibrationsbeskyttelse
- blyfri
- saltvandsbestandig
- Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
- CCCex-certificeret
- CE-mærket
- CSA-certificeret
- DNV-certificeret
- EHEDG-certificeret
- Ecolab-certificeret
- FDA-certificeret
- GGVS-certificeret
- NSF-certificeret
- UL listed
- UL recognized
- VDE-certificeret
- cUL listed
- cUR recognized
Hvad er en single-entry eller en enkelt kabelforskruning?
Generelt bruges alle kabelforskruninger til at føre et kabel eller en isoleret leder ind i et hus. Huset tilhører en enhed, en maskine eller et styreskab.
LAPP Enkeltindføringer eller enkeltkabelforskruninger er kabelforskruninger, der er designet til at føre et enkelt kabel ind i et hus.
Nem håndtering og konfektionering er ønskeligt for den praktiske brug af en single-entry. Elektrikeren skal nemt kunne montere en kabelforskruning.
For en sikker fastgørelse på ingen tid!
LAPP Multikabelindføringssystemer er derimod kabelforskruninger, hvor flere kabler kan indføres sikkert.
Hvad er produktgrupperne inden for single-entries?
Hos LAPP skelner vi mellem de forskellige single-entries i henhold til deres materiale:
Hvilken kabelforskruning er egnet til hvilken anvendelse?
Anvendelsesmulighederne for kabelforskruninger og specielle single-entries er varierede og individuelle. Det er næsten utænkeligt at fremsætte en generel erklæring om, hvilket produkt der er egnet til hvilket anvendelsesområde.
Faktum er, at ud over kvalitet er den korrekte brug af en kabelforskruning den vigtigste faktor for funktionel pålidelighed. Af denne grund vil vi gerne minde dig om at overholde alle relevante standarder for din tilsigtede anvendelse.
Men hvordan vælger du den rigtige kabelforskruning til din anvendelse?
Vi har lavet en lille tjekliste, som kan bruges til at besvare et par spørgsmål på forhånd.
- Hvilket tilslutningsgevind er nødvendig (metrisk, NPT, PG)?
- Hvilken gevindstørrelse kræves (f.eks. M 20)?
- Er overholdelse af visse standarder eller særlig produktcertificering påkrævet (f.eks. UL eller VDE)?
- I hvilket temperaturområde vil produktet blive anvendt?
- Hvilken IP-beskyttelsesklasse skal være tilgængelig, afhængigt af miljøpåvirkningen?
- Er der behov for særlige produktegenskaber, som en almindelig kabelforskruning ikke dækker (f.eks. meget højere aflastning, særlig bøjebeskyttelse til kablet osv.)?
- Skal der føres mere end blot et kabel igennem?
Hvilke typer gevind findes der til kabelforskruninger?
LAPP tilbyder dig generelt sagt single-entries med de nedenfor anførte tilslutningsgevinde. Afhængigt af gevindhullet i din anvendelse har du brug for et passende gevind på din forskruning. Gevindtyperne adskiller sig med hensyn til deres gevindlængder (i mm eller tommer), deres flangevinkel (60° eller 80°) og antallet af gevinddrejninger.
DIN 46320-standarden for kabelforskruninger med PG-gevind blev trukket tilbage den 31. december 1999. Den blev erstattet af DIN EN 62444 til metriske kabelforskruninger.
Som følge heraf må der kun anvendes kabelforskruninger med et metrisk tilslutningsgevind til nye anlæg og enheder fra år 2000. Denne omlægning påvirker ikke kun forskruninger, men også alle hussystemer og enheder, hvor kabler og ledninger skal indføres.
PG-gevindstørrelserne PG 7 til PG 48 er foreløbig blevet erstattet af de metriske gevindstørrelser M 12
til M63. Yderligere størrelser er efterfølgende blevet tilføjet til DIN EN 62444
så et område fra M6 til M110 nu kan dækkes.
Som en sikkerhedsstandard danner DIN EN 62444 grundlaget for de tekniske krav til en kabelforskruning. Det er mere end blot en designstandard med dimensioner, som f.eks. den erstattede DIN 46319 eller DIN 46320.
De metriske gevinddimensioner er standardiseret i hele Europa i henhold til DIN EN 60423.
De nominelle NPT-størrelser er primært nødvendige for det nordamerikanske og sydamerikanske marked.
PG-tilslutningsgevind (armeret rørtilslutningsgevind) med sine 10 dimensioner har eksisteret i meget lang tid (tidligere DIN 46320 for kabelforskruninger med PG-gevind). Men i slutningen af det sidste årtusinde blev den erstattet af det metriske gevind.
PG-gevindet er nu i vid udstrækning blevet udskiftet inden for kabelforskruninger, men PG-produkter kan fortsat anvendes til udskiftningsformål.
Hvilken metrisk gevindstørrelse er den rigtige?
Hvilket gevindhul med gevind til hvilken metrisk gevindstørrelse?
Metrisk gevind i henhold til EN 60423 (til kabelforskruning i henhold til IEC 62444)
| Nominel størrelse | Yderdiameter | Stigning | Diameter, indvendigt gevind | Borehulsdiameter |
|---|---|---|---|---|
| M6 x 1 | 6 | 1 | 5,2 | 6,0 + 0,2 |
| M8 x 1 | 8 | 1 | 7,1 | 8,0 + 0,2 |
| M10 x 1 | 10 | 1 | 9,1 | 10,0 + 0,2 |
| M12 x 1,5 | 12 | 1,5 | 10,6 | 12,0 + 0,2 |
| M16 x 1,5 | 16 | 1,5 | 14,6 | 16,0 + 0,2 |
| M20 x 1,5 | 20 | 1,5 | 18,6 | 20,0 + 0,2 |
| M25 x 1,5 | 25 | 1,5 | 23,6 | 25,0 + 0,2 |
| M32 x 1,5 | 32 | 1,5 | 30,6 | 32,0 + 0,3 |
| M40 x 1,5 | 40 | 1,5 | 38,6 | 40,0 + 0,3 |
| M50 x 1,5 | 50 | 1,5 | 48,6 | 50,0 + 0,4 |
| M63 x 1,5 | 63 | 1,5 | 61,6 | 63,0 + 0,4 |
| M75 x 1,5 | 75 | 1,5 | 73,6 | 75,0 + 0,5 |
| M90 x 2 | 90 | 2 | 88,8 | 90,0 + 0,5 |
| M110 x 2 | 110 | 2 | 108,8 | 110,0 + 0,5 |
Hvilket klemmeområde for hvilken metrisk gevindstørrelse?
Følgende oversigt hjælper dig med at vælge den korrekte metriske gevindstørrelse. Klemmeområdet for en kabelforskruning angiver, hvilke mindste og maksimale yderdiametre et kabel skal have for at garantere aflastning og den angivne IP-beskyttelsesklasse.
Eksempel: Som følge heraf er klemmeområdet for en M 12 3,5 - 7,0 mm.
Hvordan tætner en kabelforskruning?
Når kabelforskruningen strammes, fastgøres og forsegles kablet forsigtigt ved at indsætte det i et hus. Pakningsmaterialerne forhindrer, at snavs og fugt kommer ind i overgangen fra kablet til kabelforskruningen (pakning på kablets side) og fra kablet til huset (pakning på huset).
Hvordan opnås pakningen?
Husside:
Plastkabelforskruninger op til M 32 har tætningslæber, der deformeres på en sådan måde, at de tillader meget høj tætning på glatte husoverflader (IP 68/69). Til større metriske gevindstørrelser, kabelforskruninger af metal og også til malede, anodiserede eller pulverlakerede huse bruges der normalt O-ringe til at forsegle huset endnu mere sikkert.
På kabelsiden sikrer forskellige pakningsringe og pakninger optimal forsegling af kablet.
Kan mere end blot et kabel indsættes gennem en single-entry?
Selvfølgelig! Ganske enkelt ved at bruge en flerhulspakning.
Den høje elasticitet af pakningsmaterialet muliggør forsigtig klemning af op til 16 kabler og dermed en meget skalerbar pakketæthed. Der er ikke behov for at udskifte dine nuværende kabelforskruninger eller tilpasse gevindhullerne i dine anvendelser.
Vores produktportefølje
Til monterede datakabler:
Til datakabler med formonterede stik er det bedst at bruge den slidsede SKINTOP® DIX-M AUTOMATION-pakning. Med denne flerhulspakning kan du nemt føre dine konfektionerede datakabler gennem kabelforskruningen takket være det langsgående snit (alle almindelige stik passer gennem den hvælvede hættemøtrik). Afhængigt af varianten har indsatsen flere optimale tætningshuller med et defineret klemmeområde.
Til indsættelse af op til 30 kabler uanset type:
Vores ingeniører hos LAPP har udviklet det innovative SKINTOP® CUBE-system til monterede kabler af alle slags (herunder AS-I-buskabler). Den består af en ramme og hurtiglåsende moduler, som sættes ind i rammen. Hver af dem består af to halvdele af et modul, der holder et kabel. Dette gør det muligt, at konfektioneringen, der er klemt med modulet, kan ledes gennem den generøse ramme på multikabelforskruningen og hurtigt fastgøres til den. Individuel udskiftning er til enhver tid mulig uden besvær.