Vores SKINTOP®-kabelforskruninger i rustfrit stål er designet til brug under krævende forhold og har derfor en høj kemisk og mekanisk bestandighed. De fås med metrisk, PG- og NPT-tilslutningsgevind. Med rustfrit stål som materiale til kabelforskruninger kan de bruges i mange industrielle anvendelser, såsom i fødevareindustrien, i rene rum og i offshore-områder.
- Kabelforskruning
- Fødevarer og drikkevarer
- Sundhedspleje og lægemidler
- Anlægsmaskine
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
- Samlelinjer
- Skibe og både
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- NPT 1/2"
- NPT 1/4"
- NPT 3/4"
- NPT 3/8"
- M 50
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 1"
- M 63
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 9
- Metrisk
- NPT
- PG
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Korrosionsbestandig
- Olieresistent
- Slagfast
- Syrebestandig
- Trækaflastning
- UV-resistent
- Vibrationsbeskyttelse
- saltvandsbestandig
- CE-mærket
- EHEDG-certificeret
- Ecolab-certificeret
- FDA-certificeret
- NSF-certificeret
- UL listed
- UL recognized
- cUL listed
- cUR recognized
Hvad er en kabelforskruning i rustfrit stål?
Vores kabelforskruninger i rustfrit stål er kabelforskruninger i særlig høj kvalitet til særlige anvendelser som f.eks. fødevareindustrien, den farmaceutiske og petrokemiske industri og barske offshore-områder. Ligesom andre single-entries bruges de til tætning og trækaflastende indføring af kabler i huset på en maskine eller et styreskab.
Hvad er rustfrit stål egentlig lavet af?
Et stål bliver altid rustfrit, hvis uønskede komponenter som fosfor og svovl ikke overstiger en vis maksimal procentdel.
Generelt kan det siges, at rustfrit stål er et råmateriale med en højere grad af renhed end messing, som ikke kun ofte har en meget højere kvalitet, men også er korrosionsbestandigt, dvs. rustfrit, vejrbestandigt og derfor ekstremt holdbart, afhængigt af sammensætningen.
Rustfrit stål er ikke altid "bare" rustfrit stål
Der er både ikke-legeret og legeret rustfrit stål. Legering her betyder blanding og smeltning af stål med flere andre materialer.
I ikke-legeret stål findes visse komponenter som f.eks. krom, nikkel eller titan kun i meget små mængder. De giver rustfrit stål dets typiske positive egenskaber. Derfor er ikke-legeret stål ikke nødvendigvis "værre".
I legeringsstål er disse vigtige legeringskomponenter indeholdt i større mængder. Dette er den eneste måde, hvorpå rustfrit stål udvikler sine virkelig positive egenskaber.
Vidste du det?
Hvor bruges kabelforskruninger i rustfrit stål?
Typiske anvendelsesområder for kabelforskruninger i rustfrit stål omfatter:
Vores produkter er imponerende på alle disse områder på grund af deres materiale og form.
Krav til elektriske komponenter i fødevareindustrien
I fødevareindustrien gælder der særlige hygiejnekrav og designretningslinjer ved design af maskiner. De vigtigste mål er:
Gentagne rengøringsprocesser for maskiner og systemer, ofte flere gange om dagen, er en vigtig tilgang til at nå disse mål. Ud over damp og højtryksspuling anvendes nogle meget aggressive rengøringsmedier til dette formål. I mellemtiden rengøres særligt klæbende maskindele ofte med tøris, som fryser snavset og derefter gør det nemt at fjerne det.
Kun få materialer kan modstå disse belastninger på lang sigt. Her er rustfrit stål det første valg.
Hvordan ser hygiejniske produkter ud?
I tilfælde af kabelforskruninger kræver et hygiejnisk design afrundede former og få hjørner og kanter for at minimere aflejringen af støv, snavs eller madrester og forenkle produktrengøringen.
Hygiejniske kabelforskruninger har særlige certificeringer til fødevare- og drikkevareindustrien (F&B) og er særligt modstandsdygtige over for rengøringsmidler og desinfektionsmidler.
Stadig helt forseglet?
Pakningsmaterialerne og mekanismerne i hygiejniske kabelforskruninger skal være fuldstændigt forseglet mod snavs og væsker på begge sider. Fødevare- eller væskerester må hverken akkumuleres ved tilslutningsstedet til maskinen eller ved kabelindgangsstedet i kabelforskruningen.
- Pakningsmateriale i blå farve bruges til nemt at skelne fra fødevarer.
- Meget nem at rengøre, permanent pakning og funktionel – selv til hyppige rengøringsprocesser!
For øvrigt påvirker de organiske olier, fedtstoffer, frugtsyrer og mælkesyrer, der findes i fødevarer, også komponenterne, hvilket er grunden til, at de produkter, der anvendes i F&B, skal fremvise høj og frem for alt alsidig kemisk modstand.
Vil du have et generelt produktoversigt for fødevare- og drikkevaresektoren?
Krav til komponenter i offshore-anvendelser
Offshore refererer til alle områder, der bogstaveligt talt er "off the coast" og derfor ikke længere på fastlandet. Disse omfatter vindmølleanlæg til strømproduktion, olieboringsplatforme, naturgasproduktionsanlæg og mange områder inden for skibsfarten.
Uden for kystfarvande er der et hårdt havklima med skiftende vind- og temperaturforhold. Dette kræver vandtætte, havvandsbestandige og derfor korrosionsbestandige elektriske komponenter, der konstant kan modstå vejret i mange år, muliggør en nem vedligeholdelse og rengøring og er miljøvenlige.
Jo højere kvaliteten og egnetheden af de anvendte komponenter er, desto lavere vil driftsomkostningerne være, fordi disse komponenter er mere holdbare og lettere at rengøre
Hvad skal man overveje, når man vælger kabelforskruninger i rustfrit stål?
Inden du køber en kabelforskruning i rustfrit stål, bør du stille dig selv følgende spørgsmål:
- Hvilket kabel skal monteres? Hvilket klemmeområde er påkrævet?
- Hvilket tilslutningsgevind skal det være: metrisk, NPT eller PG?
- Hvilken gevindstørrelse kræves til den specifikke anvendelse?
- Er standarder og certificeringer som UL (CSA), DNV-GL, EHEDG, NSF/ANSI 169, FDA eller Ecolab relevante?
- I hvilken anvendelse bruges kabelforskruningen? Hvis den bruges i fødevareindustrien, hvor tæt kommer kabelforskruningen så på fødevarer?
- Spiller elektromagnetisk kompatibilitet en rolle i din anvendelse?
- I hvilket temperaturområde skal kabelforskruningen bruges?
- Hvilken beskyttelse mod fremmedlegemer og vand kræves (IP-beskyttelsesklasse)?
Kabelforskruninger i rustfrit stål fra LAPP
Alle produktvarianter i rustfrit stål tilbyder en høj funktionel pålidelighed, optimal trækaflastning, brede, variable klemmeområder, høj modstandsdygtighed over for mekaniske belastninger og er designet til nem produktrengøring.
V2A FKM-pakninger i rustfrit stål
Stol på SKINDICHT® CN-produkter, hvis:
Du leder efter en rustfri, kemisk og termisk modstandsdygtig kabelforskruning til en lang række barske anvendelser, f.eks. i den petrokemiske branche.
Egenskaber:
- Fremragende modstandsdygtighed over for en lang række kemiske stoffer
- Korrosionsbestandigt i saltholdigt havvand
- Kan modstå temperaturer på op til +200 °C.
V4A silikonepakninger af rustfrit stål
Stol på SKINTOP® INOX-familien, hvis:
Du leder efter en kabelforskruning specifikt til offshore-anvendelse eller til indirekte kontakt med fødevarer (sprøjtezone).
Egenskaber:
- Fremragende modstandsdygtighed over for en lang række kemiske stoffer
- Korrosionsbestandigt i saltholdigt havvand
- Kompakt størrelse
- Også tilgængelig som produktvariant med kontaktfjedre til elektromagnetisk kompatibilitet:
Særlige pakninger i rustfrit stål V4A
Stol på SKINTOP® HYGIENIC-familien, hvis:
Du leder efter en kabelforskruning specifikt til direkte kontakt med fødevarer (produktzone).
Egenskaber:
- Designet i henhold til hygiejnisk design
- Adskillige føde- og drikkevarecertificeringer til Europa og Nordamerika.
- I overensstemmelse med DIN EN 1672-2 (godkendelsesprincipper for fødevareforarbejdningsmaskiner)
- Korrosionsbestandig
- Også tilgængelig som produktvariant med kontaktfjedre til elektromagnetisk kompatibilitet