Til brug i offentlige bygninger med høj personlig og materiel værdi. De grønne pakninger er helt halogenfrie.
Identificeres med HF i navnet, f.eks. SKINTOP® MS-HF-M.
Med SKINTOP® messing kabelforskruninger fra LAPP er dit kabel fastgjort, centreret, hermetisk forseglet og har optimal aflastningsforskruning. Især i miljøer, hvor produktet udsættes for høje kemiske og mekaniske belastninger. Hos os finder du halogenfri, ekstra trækaflastende, kuldebestandige kabelforskruninger samt kabelforskruninger med EMC-beskyttelse, til ATEX-områder og med permanent bøjebeskyttelse.
Generelt bruges alle kabelforskruninger, også kendt som kabelbøsninger eller kabelindgangssystemer, til at indsætte et kabel eller en isoleret leder i et hus. Kabelforskruningen opfylder de funktionelle krav til pakning, fastgørelse og trækaflastning.
Kabelforskruninger i messing er en type metalkabelforskruninger. Messing er en kobber-zinklegering (CuZnX) med et zinkindhold på op til 40 %. Andre metaller kan også tilsættes i små mængder. Messing tilbyder god kemisk resistens og særlig mekanisk stabilitet, hvilket er grunden til, at den er meget populær til fremstilling af kabelforskruninger.
Størstedelen af LAPP-kabelforskruninger i messing er forniklet messing, dvs. de har en ekstra nikkelbelægning. Dette skyldes, at nikkel, som også er et metal, er korrosionsbestandigt og slidbestandigt, og dermed beskytter messingkroppen mod mange miljøpåvirkninger og dermed forebygger forringelse af dens funktion. Korrosionsbeskyttelseseffekten bekræftes af saltsprøjtetesten i henhold til DIN EN ISO 9227, som anvendes af messingkomponenterne i LAPP-kabelforskruningerne.
Betegnelse: På LAPP sælger vi vores messingkabelforskruninger under produktmærket SKINTOP® og undermærket SKINDICHT®.
Metalsammensætning:Størstedelen af vores produkter i produktgruppen "Kabelforskruninger i messing" er som standard fremstillet af nikkelbelagt messing. Vores sortiment omfatter også blyfrie, nikkelbelagte messingkabelforskruninger.
Til brug i offentlige bygninger med høj personlig og materiel værdi. De grønne pakninger er helt halogenfrie.
Identificeres med HF i navnet, f.eks. SKINTOP® MS-HF-M.
Sørg for optimal kontakt med kabelens afskærmningsfletning, og hold eksterne forstyrrende signaler væk.
Identificerbar ved BRUSH eller SC i navnet, f.eks. SKINTOP® MS-M BRUSH eller SKINTOP®MS-SC-M.
Til ekstra høj trækaflastning af dine kabler.
SKINTOP® GRIP-M, SKINDICHT® SKZ-M, SKINDICHT® SHZ-M
Til brug ved ekstreme temperaturer under frysepunktet. Identificerbar ved COLD i navnet, f.eks. SKINTOP® COLD.
Med original tætningsindsats til høj tætning af forskellige flade kabelkonturer (f.eks. kantede eller runde). SKINTOP® FLAT (patenteret tætningsindsats) SKINDICHT® SVF-M.
Til brug i enheder, maskiner og systemer af typen "Øget sikkerhed" med antændelsesbeskyttelse ("e").
Kan identificeres ved ATEX-navnet, f.eks. SKINTOP® MS-M ATEX.
Til bevægelige anvendelser med høje krav til mekanisk stabilitet.
SKINTOP® BS-M METAL, SKINDICHT® SR-M, SKINDICHT® SR-SV-M.
Især til huse med tykke vægge.
Kan identificeres ved XL'et i navnet, f.eks. SKINTOP®MS-M-XL.
Især til huse med tykke vægge.
Kan identificeres ved XL'et i navnet, f.eks. SKINTOP®MS-M-XL.
Vi er sikre på, at hvis du vil have succes i fremtiden, skal du fokusere på bæredygtighed
Ved at udvikle de rigtige forbindelsesløsninger til dine krav på et tidligt stadium muliggør vi maksimal planlægning i dine langsigtede projekter.
I baggrunden:
I nogen tid har metalliske materialer måttet undvære bly som tilsætningsstof for at gøre dem lettere at bearbejde - med en undtagelse: op til 4 procent er stadig tilladt i kobberlegeringer - inklusive messing, det populære metal til kabelforskruninger. denne undtagelse skulle udløbe den 21. juli 2021, men bliver nu forsinket lidt længere. Hvis undtagelsen ophører som planlagt, vil messing ikke længere kunne indeholde noget bly, som fastsat i det europæiske direktiv RoHS (begrænsning af farlige stoffer). I REACH-forordningen om kemikalier er bly også på kandidatlisten for "Stoffer med meget stor bekymring", som snart kan blive forbudt.
LAPP tænkte fremad og lancerede den første blyfri SKINTOP®-kabelforskruning på markedet. Til dig og dine anvendelser.
Ofte bestemmer materialet i kabelforskruningen alene ikke dens anvendelse.
Den anvendte type kabel, der skal føres, det miljø, som kabelforskruningen skal bruges i, og antallet af egenskaber, som den skal opfylde, spiller også en rolle.
En enhed eller maskine kan have både plast- og messingkabelforskruninger. Overvej altid kabelforskruninger i messing, hvis du forventer, at produktet vil blive udsat for høje kemiske og mekaniske belastninger (kun kabelforskruninger i rustfrit stål kan overgå dette og er endnu mere modstandsdygtige). Vores produkter anvendes typisk på disse områder:
Ekstraordinære specialprodukter til udfordrende specialanvendelser
Vil du gerne købe en kabelforskruning i messing? Vi har samlet de vigtigste interne udviklinger fra denne produktgruppe, som vi skiller os ud på markedet med. Oplev det selv:
Leder du efter en kabelforskruning, der kan installeres sikkert, hurtigt og nemt og tilbyder optimal EMC-beskyttelse? Så er det bedst at bruge vores SKINTOP® MS-M BRUSH. Takket være sin innovative – og derfor patenterede – 360° messingbørste tilbyder den kontakt med lav modstand mellem skærmflettet og forskruningen uden at beskadige skærmflettet.
Til malede, anodiserede eller pulverbelagte huse anbefales det at bruge en låsemøtrik med skærekanter. SKINDICHT® SM-PE-M sikrer optimal kontakt med huset og beskytter således din anvendelse mod elektromagnetisk interferens og potentialudligning.
Bruger du plastikforskruninger? Det perfekte tidspunkt til at præsentere vores innovative EMC-forlængelse: SKINTOP® BRUSH ADD-ON. Verdens første patenterede aktive EMC-låsemøtrik. Skærer ind i huset og tilbyder samtidig en optimal 360°-skærmkontakt med lav modstand. Du kan finde yderligere oplysninger om vores børstesystem her.
I anvendelser, hvor mennesker og ejendom skal beskyttes så effektivt som muligt mod virkningerne af en brand, skal der tages hensyn til at sikre fuldstændig fravær af halogener ved udvælgelse af produkter. Materialerne skal altid være halogenfri, så der ikke dannes giftige gasser i tilfælde af brand.
SKINTOP® MS-HF-M med halogenfri pakning er også særligt velegnede til jernbaneteknologi, da dens materialer er selvslukkende i tilfælde af brand. Den opfylder kravene til brandsikkerhed i henhold til DIN EN 45545-2 og DIN EN 45545-3 (fareniveau HL3 eller brandmodstandsklasse E30) og kan anvendes i jernbanekøretøjer i henhold til standarder.