Med vores SKINTOP®-plastikkabelforskruninger er dit kabel fastgjort, centreret, hermetisk tætnet og har en optimal aflastning. Kabelforskruningerne er fås med et metrisk, PG- og NPT-tilslutningsgevind. Alternativt er der også gevindfrie SKINTOP® CLICK-kabelforskruninger tilgængelige. Udover de klassiske anvendelsesområder i styreskabe og produktionsanlæg, omfatter følgende sortiment også kabelforskruninger til specielle anvendelser, såsom solcelleanlæg, eksplosive atmosfærer eller halogenfrie anvendelser.
- Kabelforskruning
- Kabelforskruning med bøjebeskyttelse
- Sæt
- Fladkabelforskruning
- Vinklet kabelforskruning
- Skibe og både
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
- Sundhedspleje og lægemidler
- Rullende materiel
- Elevatorer og lifte
- Emballage
- Anlægsmaskine
- Biler
- Energi
- Fødevarer og drikkevarer
- Intralogistik og materialehåndtering
- Maskinværktøj
- Procesindustrien
- Robotter
- Samlelinjer
- solcelle
- M 16
- M 25
- M 20
- M 12
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- PG 16
- PG 21
- PG 11
- PG 13,5
- PG 9
- PG 7
- PG 29
- PG 36
- PG 42
- PG 48
- NPT 3/4"
- NPT 3/8"
- NPT 1/2"
- PF 1/2
- NPT 1"
- Metrisk
- PG
- uden
- NPT
- PF
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Olieresistent
- Ozonresistent
- Slagfast
- Trækaflastning
- UV-resistent
- Velegnet til EX-applikationer
- Vibrationsbeskyttelse
- Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
- CCCex-certificeret
- CE-mærket
- DNV-certificeret
- Ecolab-certificeret
- FDA-certificeret
- GGVS-certificeret
- UL listed
- UL recognized
- VDE-certificeret
- cUL listed
- cUR recognized
Hvad er en plastikkabelforskruning?
Ligesom metalkabelforskruninger har plastkabelforskruninger plastkabelforskruninger det primære formål at føre et kabel sikkert ind i huset af en maskine eller et styreskab.
De kabelforskruninger, der omtales på denne side, er single-entries, , dvs. de fører kun et enkelt kabel ind. Kablet er trækaflastet og optimalt forseglet.
Hvordan er plastkabelforskruninger forseglet?
Størrelser op til og med M 32 har integrerede tætningslæber ved indgangspunktet til huset, som under samlingen deformeres på en sådan måde, at de allerede giver mulighed for en meget effektiv pakning på glatte husoverflader (IP 68/69). Til større metriske gevindstørrelser anvendes O-ringe typisk til sikkert at forsegle hussiden.
Pakningsringe på kabelsiden sikrer en optimal pakning af kablet.
Med plastikkabelforskruninger fra mærket SKINTOP® er kablet centreret, fastgjort og trækaflastet i et enkelt trin, hvilket giver en høj beskyttelsesgrad!
Plastik eller messing?
Hvornår er plastikkabelforskruninger egnede?
Til fremstilling af plastikkabelforskruningerne er vi afhængige af polyamid, en polymer med fremragende mekanisk styrke og solid modstand mod mineraloliebaserede olier. Plast er mere omkostningseffektiv og også lettere end metaller. På grund af deres forskellige fordele anvendes de i talrige anvendelser: i industrisektoren i styreskabe og produktionsanlæg, i bygningsinstallationer, i skibsbygning og jernbanetransport, i solpaneler eller vindturbiner og i områder med risiko for eksplosion.
Har du brug for mekanisk modstandsdygtige eller elektromagnetisk kompatible kabelforskruninger? Skift til vores kabelforskruninger i messing og rustfrit stål
Hvad er de bedste egenskaber ved plastikkabelforskruningerne?
Single-entrys af plast er meget gode, når det gælder håndtering og garanterer en høj grad af let konfektionering. De fleste af vores SKINTOP®-produkter imponerer med følgende egenskaber:
Brede, variable klemmeområder:
2-vejs, trapezformet gevind på hættemøtrik:
Hvad skal du overveje, når du vælger en kabelforskruning?
Find svarene på spørgsmålene nedenfor
Så tag et kig på vores portefølje for at finde den bedste kabelforskruning til din specifikke anvendelse.
- Hvilket kabel skal monteres? Hvilket klemmeområde er påkrævet?
- Hvilken tilslutningsgevind skal det være: metrisk, NPT, PG?
- Hvilken gevindstørrelse kræves til den specifikke anvendelse?
- Er standarder og certificeringer som UL (CSA), DNV-GL, VDE, ATEX relevante?
- I hvilket temperaturområde skal kabelforskruningen bruges?
- Hvilken beskyttelse mod fremmedlegemer og vand kræves (IP-beskyttelsesklasse)?
- Er der behov for særlig bøjebeskyttelse?
Hvad er forskellen mellem plastikkabelforskruninger fra LAPP?
En kabelforskruning, der fortjener en særlig præsentation
Skintop® CLICK i størrelserne M12 - M32 er en gevindløs kabelforskruning med et innovativt click-in-system. Den konventionelle metode til fastgørelse af kabelforskruningen til huset er ikke et tilslutningsgevind eller låsemøtrikker; kabelforskruningen klikkes simpelthen gennem et borehul ved hjælp af en såkaldt "låsningsnæse". Husvæggen kan være 1-4 mm tyk. SKINTOP® CLICK fås i tre forskellige farver, er velegnet til et bredt temperaturområde, har alsidig modstandsdygtighed, tætninger i henhold til IP 68 og trumfer med variabelt spændingsområde.