Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Adaptere til kabelforskruninger

Gør det muligt at tilslutte forskellige trådtyper

Adaptere gør det muligt at tilslutte forskellige gevindtyper. For eksempel er det muligt at skifte fra et metrisk gevind til et PG-gevind.

Kategorier

Kabelforskruninger
Værktøj og tilbehør
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Olieresistent
  • UV-resistent
  • Velegnet til EX-applikationer
  • CE-mærket
  • CSA-certificeret
  • Underwriters Laboratories-listet
Filter
  • Generel information
    • End of sales article
      • Nej
  • Produktdesign
    • Indvendig gevind
      • M 20
      • M 25
      • M 16
      • NPT 1/2"
      • PG 21
      • M 32
      • M 40
      • PG 16
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 29
      • PG 7
      • PG 9
      • PG 36
      • PG 42
      • M 12
      • M 50
      • NPT 3/4"
      • M 63
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • PG 48
    • Ydergevind
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 16
      • PG 21
      • PG 29
      • M 40
      • PG 11
      • PG 16
      • M 63
      • M 50
      • PG 13,5
      • PG 36
      • PG 9
      • M 12
      • NPT 1"
      • NPT 3/4"
      • PG 7
      • NPT 1/2"
      • PG 42
      • PG 48
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 2"
    • Materiale krop
      • Messing
      • Polyamid
    • Farve
      • lysegrå
  • Produktegenskaber
    • Min. temperatur
      • -60.0 °C
      • -40.0 °C
    • Temperatur (maks.)
      • 200.0 °C
      • 100.0 °C
    • Characteristics
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Olieresistent
      • UV-resistent
      • Velegnet til EX-applikationer
  • Certificeringer og standarder
    • Certificates
      • CE-mærket
      • CSA-certificeret
      • Underwriters Laboratories-listet

Resultater

(8)