Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Blændpropper

Til sikker lukning

Blændpropper bruges til at forsegle borehuller med gevind. De fås i plastik- og metalvarianter.

 

Kabelforskruninger
Værktøj og tilbehør
  • Anlægsmaskine
  • Robotter
  • Samlelinjer
  • Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
  • Rullende materiel
  • M 20
  • M 16
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 12
  • M 75
  • NPT 1/2"
  • NPT 3/4"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • NPT 1"
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1/4"
  • NPT 3/8"
  • Metrisk
  • PG
  • NPT
  • uden
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Korrosionsbestandig
  • Olieresistent
  • Slagfast
  • Syrebestandig
  • UV-resistent
  • Velegnet til EX-applikationer
  • blyfri
  • CCCex-certificeret
  • CE-mærket
  • DNV-certificeret
  • EHEDG-certificeret
  • Ecolab-certificeret
  • FDA-certificeret
  • NSF-certificeret
  • UL listed
  • UL recognized
  • VDE-certificeret
  • cUR recognized
 
  • Generel information
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
    • Branchesegment
      • Anlægsmaskine
      • Robotter
      • Samlelinjer
      • Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
      • Rullende materiel
  • Produktdesign
    • Nøgle størrelse
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 67.0 mm
    • Materiale krop
      • Messing
      • Polyamid
      • Polystyren
      • Rustfrit stål
    • Gevindstørrelse
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 12
      • M 75
      • NPT 1/2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
      • NPT 1"
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1/4"
      • NPT 3/8"
    • Gevindtype
      • Metrisk
      • PG
      • NPT
      • uden
  • Produktegenskaber
    • IP-beskyttelsesvurdering
      • IP 54
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 66
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 69
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
    • Temperatur
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Korrosionsbestandig
      • Olieresistent
      • Slagfast
      • Syrebestandig
      • UV-resistent
      • Velegnet til EX-applikationer
      • blyfri
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • CCCex-certificeret
      • CE-mærket
      • DNV-certificeret
      • EHEDG-certificeret
      • Ecolab-certificeret
      • FDA-certificeret
      • NSF-certificeret
      • UL listed
      • UL recognized
      • VDE-certificeret
      • cUR recognized

 

(21)