Udvalget af kabelforskruningstilbehør hos LAPP er enormt. Med låsemøtrikker, blændpropper, pakninger, støvbeskyttelseselementer og meget mere kan en kabelforskruning nemt tilpasses og hurtigt blive den perfekte guide til dig og dine anvendelser.
- Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
- Anlægsmaskine
- Samlelinjer
- Elevatorer og lifte
- Rullende materiel
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- Maskinværktøj
- Intralogistik og materialehåndtering
- Skibe og både
- Energi
- Emballage
- Fødevarer og drikkevarer
- Robotter
- Sundhedspleje og lægemidler
- solcelle
- M 25
- M 32
- M 20
- M 40
- M 50
- M 16
- M 63
- M 12
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 11
- PG 13,5
- PG 36
- PG 9
- PG 42
- PG 7
- PG 48
- NPT 1/2"
- NPT 3/4"
- M 75
- NPT 1"
- M 8
- M 6
- NPT 1 1/4"
- NPT 1 1/2"
- M 72
- NPT 3/8"
- M 80
- M 90
- M 100
- M 110
- NPT 2"
- M 10
- M 105
- M 24
- M 36
- M 56
- NPT 1/4"
- Metrisk
- PG
- NPT
- uden
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Korrosionsbestandig
- Olieresistent
- Opløsningsmiddelmodstand
- Ozonresistent
- Slagfast
- Syrebestandig
- Trækaflastning
- UV-resistent
- Velegnet til EX-applikationer
- saltvandsbestandig
- CCCex-certificeret
- CE-mærket
- CSA-certificeret
- DNV-certificeret
- EHEDG-certificeret
- Ecolab-certificeret
- FDA-certificeret
- NSF-certificeret
- UL listed
- UL recognized
- VDE-certificeret
- cUL listed
- cUR recognized