Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Kabelrør

Til konstruktion af styreskabe

LAPP-bøsninger fås som flere og enkelte kabeltunneller. De fungerer som beskyttelse mod skarpe og kantede husvægge. Bøsningerne er tilgængelige med og uden aflastning.

Kategorier

Kabelforskruninger
Værktøj og tilbehør
  • Metrisk
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Olieresistent
  • Trækaflastning
  • UV-resistent
  • CE-mærket
Filter
  • Generel information
    • End of sales article
      • Nej
  • Produktdesign
    • Indre diameter
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
    • Yderdiameter
      • 11.0 mm
      • 16.0 mm
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 19.0 mm
      • 25.0 mm
    • Materiale krop
      • Kloropren-gummi
      • Polyethylen
    • Farve
      • sort
      • grå
      • lysegrå
    • Gevindtype
      • Metrisk
  • Produktegenskaber
    • Min. temperatur
      • -30.0 °C
      • -40.0 °C
    • Temperatur (maks.)
      • 100.0 °C
      • 120.0 °C
      • 80.0 °C
    • Characteristics
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Olieresistent
      • Trækaflastning
      • UV-resistent
  • Certificeringer og standarder
    • Certificates
      • CE-mærket

Resultater

(6)