Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Pakningsringe/skiver

Til pålidelig forsegling

Pakningsringe til kabelforskruninger sikrer pålidelig forsegling af huse og beskytter mod olier, syrer og kemikalier. Pakningsringene er tilgængelige til metriske, NPT- og PG-kabelforskruninger.

Kategorier

Kabelforskruninger
  • M 20
  • M 12
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 16
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 9
  • PG 48
  • PG 7
  • M 75
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Olieresistent
  • UV-resistent
  • Velegnet til EX-applikationer
  • CE-mærket
Filter
  • Generel information
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
  • Produktdesign
    • Indre diameter
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 18.0 mm
      • 10.5 mm
      • 17.0 mm
      • 20.0 mm
      • 26.0 mm
      • 28.0 mm
      • 31.0 mm
      • 44.0 mm
      • 46.0 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.5 mm
      • 15.0 mm
      • 19.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 47.0 mm
      • 50.0 mm
      • 5.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.5 mm
      • 39.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.5 mm
      • 55.0 mm
      • 57.0 mm
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 8.5 mm
      • 11.5 mm
      • 12.1 mm
      • 13.5 mm
      • 14.5 mm
      • 15.2 mm
      • 16.1 mm
      • 17.5 mm
      • 18.6 mm
      • 20.1 mm
      • 20.4 mm
      • 22.5 mm
      • 24.0 mm
      • 25.1 mm
      • 28.3 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.1 mm
      • 37.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.2 mm
      • 43.0 mm
      • 50.2 mm
      • 50.5 mm
      • 52.0 mm
      • 54.0 mm
      • 59.3 mm
      • 63.2 mm
    • Yderdiameter
      • 26.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.5 mm
      • 20.5 mm
      • 21.0 mm
      • 30.0 mm
      • 13.5 mm
      • 16.5 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 23.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 45.0 mm
      • 48.0 mm
      • 52.0 mm
      • 61.0 mm
      • 12.0 mm
      • 16.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 50.0 mm
      • 54.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.2 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 11.5 mm
      • 13.8 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.6 mm
      • 17.6 mm
      • 18.0 mm
      • 21.1 mm
      • 22.5 mm
      • 22.6 mm
      • 27.0 mm
      • 27.5 mm
      • 29.6 mm
      • 33.4 mm
      • 33.5 mm
      • 34.5 mm
      • 37.6 mm
      • 40.3 mm
      • 43.5 mm
      • 44.5 mm
      • 47.5 mm
      • 49.0 mm
      • 51.5 mm
      • 55.0 mm
      • 58.0 mm
      • 60.3 mm
      • 61.6 mm
      • 63.0 mm
      • 69.0 mm
      • 73.9 mm
    • Pakningsmateriale
      • Fluoriseret gummi
      • Acrylnitril-butadien-gummi
      • Polytetrafluorethylen
      • Kloropren-gummi
      • Polyvinylklorid
    • Materiale krop
      • Stål
    • Farve
      • sort
      • hvid
      • grøn
      • rød
    • Gevindstørrelse
      • M 20
      • M 12
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 16
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 9
      • PG 48
      • PG 7
      • M 75
  • Produktegenskaber
    • Temperatur
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Olieresistent
      • UV-resistent
      • Velegnet til EX-applikationer
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • CE-mærket

Resultater

(14)