Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Trykkompensationselementer

Åndbar med membranteknologi

Trykkompensationselementerne fra LAPP er fremstillet af polyamid eller rustfrit stål og har en særlig membran, der er luftgennemtrængelig og er vandtæt. Trykkompensationselementer fungerer som et ventilationssystem til huset og forhindrer dermed kondensdannelse.

Kategorier

Kabelforskruninger
  • Rullende materiel
  • Anlægsmaskine
  • M 12
  • M 6
  • M 8
  • Metrisk
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Korrosionsbestandig
  • Olieresistent
  • UV-resistent
  • saltvandsbestandig
  • CE-mærket
  • UL recognized
Filter
  • Generel information
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Nye produkter
      • Nej
    • Branchesegment
      • Rullende materiel
      • Anlægsmaskine
  • Produktdesign
    • Nøgle størrelse
      • 17.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
    • Materiale krop
      • Polyamid
      • Rustfrit stål
    • Farve
      • lysegrå
      • sort
      • sølvgrå
      • hvid
    • Gevindstørrelse
      • M 12
      • M 6
      • M 8
    • Gevindtype
      • Metrisk
  • Produktegenskaber
    • IP-beskyttelsesvurdering
      • IP 66
      • IP 69
      • IP 67
      • IP 56
      • IP 68
    • Temperatur
    • Luftmængde (maks.)
      • 0.1 l/min
      • 0.2 l/min
      • 4.2 l/min
      • 0.8 l/min
      • 3.5 l/min
      • 0.4 l/min
      • 2.4 l/min
    • Produktegenskaber
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Korrosionsbestandig
      • Olieresistent
      • UV-resistent
      • saltvandsbestandig
  • Certificeringer og standarder
    • Certificeringer
      • CE-mærket
      • UL recognized

Resultater

(5)