Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Kabelkonfektioneringer

Klar til brug med det samme!


Kabelkonfektioner er kabler, der er fabriksmonteret med et eller to stik i de åbne ender. De er klar til direkte tilslutning, sparer tid, strømliner interne processer og opfylder de højeste kvalitetskrav takket være LAPP''s ekspertise. Vores sortiment omfatter diverse tilslutnings- og styrekabelkonfektioneringer, samt forskellige datanetværkskabelkonfektioneringer.

Hvad er en kabelkonfektionering eller et monteret kabel?


En kabelkonfektionering er et tilslutningsklart kabel "plug-and-play", der allerede er udstyret med et stik i den ene eller i begge ender. Et monteret kabel er klar til brug med det samme og kan tilsluttes direkte på det tilsigtede sted. Procestrin, som undertiden er tidskrævende, såsom afisolering af kablet, afisolering af ledere, crimpning af lederen og den afsluttende stikkonfektionering, som ellers ville forekomme på stedet, udelades helt.


Kabelkonfektioneringer produceres ikke kun på fabrikken af en kabelproducent, men kontrolleres også grundigt. Standardiserede produktionstrin sikrer, at kabelkonfektioneringer opfylder de samme kvalitetskriterier. I modsætning til kabler, der kan monteres af os selv, er der betydeligt færre fejl under konfektioneringen af erfarne medarbejdere i halvautomatiserede produktionstrin og med høje kvalitetskrav.

Disse kabelkonfektioneringer kan findes i standardserien hos LAPP


Den besværlige konfektionering udføres af LAPP-eksperterne for dig før leveringen!

Monterede tilslutnings- og forlængerkabler

Mindre besvær, mere effektive processer og stort besparelsespotentiale
Til produkterne

Datakabelkonfektioneringer

Til sensor/aktuator-konfektionering, formonterede Ethernetkabler, formonterede fieldbus-kabler og formonterede fiberoptiske kabler
Til produkterne

Hvad mangler du stadig at gøre? Pak ud, sæt stikket i - færdig!


Endelig er det tid til at sætte en stopper for:

  • skære kabler til i længden,
  • afisolering af kabler,
  • vikle afskærmning omkring,
  • afisolering af ledere,
  • afslutning af lederen i stikket og
  • montering af stikket.

Ethernet Plug&Play-cable assemblies

Hvad er fordelene ved kabelkonfektioneringer?


Er du træt af den besværlige konfektionering, for ikke at nævne i barske miljøer?


Anvendelsen af kabler med stik, som er monteret på fabrikken, er en attraktiv løsning af mange grunde:

Gunstige tidsbesparelser

Mere effektive arbejdsprocesser

Højt besparelsespotentiale

Fuld fleksibilitet ved valg af kabel- og stikkombinationer

Jævn installation af enheder og maskiner takket være en plug & play-forbindelse

Pålidelig, præcis forbindelse mellem kabel og stik med konsekvent høj kvalitet takket være standardiseringsprocesser

Vi har ikke det, du har brug for? Hvad med et tilpasset kabel?


Særlige anvendelser skaber særlige krav og kræver individuelle konfektioneringer. 


Vælg det rigtige forsynings-, styre- eller datakabel fra vores omfattende sortiment af kabler, der skal udstyres med de tilsvarende stik i henhold til dine specifikationer og krav. Ved at bruge fabriksmonterede kabler får du altid skræddersyede løsninger til dine virksomhedsspecifikke krav.


Under ÖLFLEX® CONNECT eller ÖLFLEX® CONNECT DATA tilbyder LAPP dig eksklusive, skræddersyede konfektioneringer.

LAPP kan også være din specialpartner til brugertilpassede konfektioneringer.


Dine fordele i hovedtræk:

  1. Ingen kapitaludgifter til dine egne produktionsfaciliteter.
  2. En overskuelig leverandørbase fører til lavere driftsomkostninger.
  3. Lavt lagerniveau takket være komplette konfektioneringer.
  4. Fremragende funktionel pålidelighed.

Spar dine ressourcer, og du vil drage fordel af vores ekspertise.