Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Patch cables & extension lead

Reliable connectivity solutions for quick and space-saving installation

Patch cables and extension leads are always used when fast wiring, minimal potential for errors and maximum space savings are crucial. They cover all common protocol standards and support applications in telephony and low-frequency systems. With assembly on one or both sides, they offer full flexibility and save valuable installation time. Our portfolio includes assembled cables for Ethernet, PROFINET, fieldbus, fibre optic cables as well as signal and power extension leads.

  • 4.0
  • 8.0
  • 3.0
  • 5.0
  • 12.0
  • 17.0
  • 6.0
  • 2.0
  • 7.0
  • 10.0
  • 14.0
  • Landbrug og landbrugsmaskiner
  • Emballage
  • Intralogistik og materialehåndtering
  • Samlelinjer
  • Sundhedspleje og lægemidler
  • Elevatorer og lifte
  • Rullende materiel
  • Fødevarer og drikkevarer
  • Maskinværktøj
  • Skibe og både
  • Anlægsmaskine
  • Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
  • Robotter
  • solcelle
  • Nej
  • Ja
  • Kabelkæde
  • Fleksibel
  • Fast installation
  • Vridning
  • Til kontinuerlig bøjning
  • Velegnet til EX-applikationer
  • Vibrationsbeskyttelse
  • Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
  • CE-mærket
  • CSA-certificeret
  • DNV-certificeret
  • Ecolab-certificeret
  • Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
  • Underwriters Laboratories-listet
  • Underwriters Laboratories-recognised
  • VDE-certificeret
  • cUL-listet
  • cUR-anerkendt
 

 

(60)