Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Tilslutnings- og styrekabelkonfektioneringer

Mindre besvær, mere effektive processer og stort besparelsespotentiale

Produktsortimentet af konfektionerede ÖLFLEX®-tilslutnings- og styrekabler omfatter opladerkabler samt servo-, tilslutnings- og styrekabelkonfektioneringer. Vores omfattende lager af kabler, stik og tilbehør af høj kvalitet af alle slags gør det muligt for os at reagere hurtigt og fleksibelt på dine behov - fra den mindste ordre til store projekter.

Kategorier

Kabelkonfektioneringer
Tilslutnings- og styrekabelkonfektioneringer
  • Færdigmonteret servokabel
  • Monteret netkabel
  • Montering af solceller
  • Spiralkabel
  • 3.0
  • 5.0
  • 2.0
  • Maskinværktøj
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 2.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kemisk resistent
  • Olieresistent
  • Ozonresistent
  • UV-resistent
  • CE-mærket
  • HAR-certificeret
  • Tredjepartscertificering af koblingen
  • Tredjepartscertificering af stik
Filter
  • Generel information
    • Slut på salgsartikel
      • Nej
    • Produkttype
      • Færdigmonteret servokabel
      • Monteret netkabel
      • Montering af solceller
      • Spiralkabel
    • Branchesegment
      • Maskinværktøj
  • Elektriske parametre
    • Mærkespænding af stikket
      • 250 V
      • 400 V
  • Produktdesign
    • Grundmateriale i Yderkappe, kort form
      • PUR
      • PVC
    • Inklusive beskyttelsesjord
      • Ja
      • Nej
    • Samlet længde af konfektionering
      • 5.0 m
      • 2.0 m
      • 3.0 m
      • 3.5 m
      • 2.5 m
      • 1.5 m
      • 10.0 m
      • 1.0 m
      • 4.0 m
      • 7.5 m
      • 25.0 m
    • Spiralkabellængde, sammentrukket
      • 300.0 mm
      • 600.0 mm
      • 1000.0 mm
    • Spiralkabellængde, udtrukket
      • 1000.0 mm
      • 2000.0 mm
      • 3500.0 mm
    • Farve på ydre kappe
      • orange
      • grøn
      • sort
      • gul
      • grå
      • hvid
    • Polaritet mellem konnektor og kabel i henhold til CSN
      • Ja
    • Konnektordesign
      • Rundt 2-polet jordkontaktstik CEE 7/7
      • Rund IP20 2-stift formet stik CEE 7/17 uden beskyttelseskontakter
      • Rundt IP44 2-polet jordkontaktstik CEE 7/7
    • Konnektorstik kompatibel med
      • Forbindelsessystem af type E
      • Forbindelsessystem af type F
    • jordkontaktstik med beskyttende kontakt ved hjælp af
      • Forbindelsessystem af type E
      • Forbindelsessystem af type F
    • Stift-stik-justering af stikket
      • Retvinklet
      • Lige/centralt
    • Koblingsdesign
      • C13-kobling
      • CEE
    • Afslutning i anden kabelende
      • 30 mm afisoleret plus terminalrør
      • 30 mm afisoleret
      • Kobling
      • 80 mm afisoleret plus terminalrør
    • Justering af koblingens hunstift og stik
      • Lige/centralt
      • Retvinklet
    • Antal ledere
      • 3.0
      • 5.0
      • 2.0
    • Nominelt ledertværsnit (metrisk)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 0.75 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
  • Produktegenskaber
    • Kabel UV-modstand i henhold til
      • EN 50525-1 (kabler med sort kappe er velegnede til permanent udendørs brug)
      • DIN EN ISO 4892-2, metode A
      • EN 50618
      • EN 50620
    • Kabelolieresistent i henhold til
      • EN 50363-10-2
      • IEC 60811-2-1
    • Characteristics
      • Flammeafvisende
      • Halogenfri
      • Kemisk resistent
      • Olieresistent
      • Ozonresistent
      • UV-resistent
  • Certificeringer og standarder
    • Standard for stikprøvning
      • DIN VDE 0620-2-1
      • IEC 60884-1
      • DIN 49441
      • CEI 23-50
      • DS 60884-2-D1
      • NEK IEC 60884-1
      • NEN 1020
      • NF C 61-314
      • SS 4280834
      • SS-IEC 60884-1
      • DIN EN 60309-2
      • VDE 0623-2
      • NBN C 61-112-1
      • NEK 502
      • SFS 5610
      • ÖVE/ÖNORM E 8620-3
    • Certificates
      • CE-mærket
      • HAR-certificeret
      • Tredjepartscertificering af koblingen
      • Tredjepartscertificering af stik

Resultater

(21)