For use in photovoltaic systems and DC applications
Konfektionerede solcellekabler er kabler til solcelleanlæg, der allerede er udstyret med stikforbindelser. De er holdbare, UV-bestandige og modstandsdygtige over for temperatursvingninger og kemiske påvirkninger. De konfektionerede kabler overholder de gældende normer og standarder, f.eks. DIN EN 62852.
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- UV-resistent
Solenergi er en central komponent i energiomstillingen til brug af vedvarende energi. Udnyt vores robuste solcellekabler og pålidelige stik i de nye solcellesamlinger.
Solcelleinstallatører og elektrikere bruger disse patchkabler til at forbinde solcellemodulerne i et solcellesystem og til at muliggøre serie- eller parallelforbindelse. Det gør det muligt at opsamle og overføre den jævnstrøm, der genereres af solcellemodulerne (op til 1.500 volt), på en effektiv måde. Til brug i husholdninger og elnet skal jævnstrømmen (DC) derefter omdannes til vekselstrøm (AC) ved hjælp af en inverter. Også her er det patchkabler, der pålideligt forbinder solcellemodulerne med inverterne.
Førsteklasses kvalitet og pålidelighed i kraftoverførslen
LAPP tilbyder en særdeles effektiv og tidsbesparende løsning på dette område fra én og samme leverandør: EPIC® SOLAR 4 GEN2-patchkabelet består af det TÜV SÜD-testede EPIC® SOLAR 4 GEN2-stik og ÖLFLEX® SOLAR BUR-solcellekablet. Samlingen garanterer de højeste kvalitetsstandarder, er vejrbestandig og UV-bestandig.
Automatiseret crimpning med overvågning af presskraft og drejningsmoment lover maksimal pålidelighed. Den sikrer en vibrationssikker forbindelse ved at maksimere kontaktsikkerheden mellem kontakt og kabel.
Dine fordele
Automatiseret montage er en stor fordel. De erstatter det manuelle arbejde, der tidligere var nødvendigt på stedet. Det omfatter afkortning af kabler, crimpning og samling af stikforbindelser. Denne proces varetages nu helt internt af LAPP.