LAPP-kabler kan udføre en række grundlæggende opgaver og er egnede til tusindvis af anvendelser. Du kan også finde den perfekte tilledning til strømforsyning, styrekabler til ekstremt pålidelig signaltransmission og datakabler til absolut uafbrydelig datatransmission. Hav glæde af vores store udvalg af vores produktmærker ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE® og HITRONIC®.
LAPP's historie begynder i 1957 med opfindelsen af de første kabler med forskellige farvekodede ledere. LAPP var oprindeligt kun en producent af kabler og ledninger.
Find svar på dine vigtigste spørgsmål om kabler og ledningsføring her og nu.
- Hvad er et kabel?
- Hvad er forskellen mellem et elektrisk kabel og et stærkstrømskabel?
- Hvilke typer kabler er tilgængelige, og hvor anvendes de?
Stærkstrøms- og styrekabler
Datakabler
Hvad er et kabel?
Et kabel er en elektrisk leder som er belagt med isolerende materialer. Under kabelproduktionen er flere isolerede ledere normalt snoet sammen og forsynet med yderligere beskyttende lag (f.eks. inderkappe, elektrisk afskærmning, yderkappe).
Hvad består et kabel af?
Et kabeldesign kan beskrives som følger:
En leder er en elektrisk leder, der er isoleret af lederisolation:
- Leder: primært kobber, mindre hyppigt aluminium eller nikkel
- Lederisolering: forskellige plastmaterialer (PVC, PUR, PE, TPE, PTFE; FPE, gummi osv.) bruges som isoleringsmateriale
Mulige beskyttelseslag:
- Inderkappe: forskellige plastmaterialer anvendes som kappemateriale, se yderkappe.
- Elektrisk afskærmning: skærmflet og folieafskærmning
- Yderkappe: forskellige plastmaterialer bruges som kappematerialer, se typiske yderkappematerialer.
Bemærk: Eksklusive fiberoptiske kabler (LWL) på dette punkt. Fiberoptiske kabler er en kategori af datakabler, men har en fundamentalt anden struktur end dem, der er vist ovenfor. Derudover overføres data ikke elektrisk ved hjælp af energi, men snarere optisk ved hjælp af lys. Er du interesseret i fiberoptiske kabler og ønsker at lære om dette transmissionsmedium som et alternativ til kobber?
Elektriske og stærkstrømskabler: begrebsmæssige forskelle
I den private sektor vil der normalt tales om stærkstrømskabler og LAN-kabler. El-selskaber vil derimod lægge elkabler fra et offentligt tilslutningspunkt til husets målertavle, mens teleselskaberne arbejder med telefonkabler og glasfiberkabler. Men når det kommer til at udvide elnettet, hører folk om overjordiske stærkstrømskabler og elektriske kabler til underjordisk installation.
Men hvad er forskellen mellem elektriske og stærkstrømskabler? Er der en forskel, og bruger vi så i øjeblikket de to betegnelser korrekt?
I specialiserede kredse er det først og fremmest vigtigt, at stærkstrømskabler leder den elektriske strøm eller de elektriske signaler.
Elektriske kabler kan betegnes som en undertype af kabler. De er generelt skjulte og fastgjort under jorden (kabler til direkte begravelse, telefonkabler) eller under havbunden (søkabler). De er kendetegnet ved yderligere mekanisk beskyttelse under yderkappen og er modstandsdygtige over for miljøpåvirkninger. De fleste elektriske kabler er også kendetegnet ved deres meget større diameter og større vægt end stærkstrømskabler.
Stærkstrømskabler installeres derimod over jorden, men er ofte skjult i kabeltunneller, skakter eller maskiner. De er også velegnede til lejlighedsvis bøjning, da de er fremstillet af fleksible snoede ledere. Dog kan stærkstrømskabler også installeres i faste installationer, f.eks. under puds eller som ludtledninger mellem elmaster. Yderligere mekanisk beskyttelse er ikke nødvendig i disse tilfælde, fordi pudsen eller den åbne luft selv overtager denne funktion.
Konklusionen er, at stærkstrøms- og elektriske kabler faktisk ikke er synonymer, men bruges synonymt i daglig tale.
Især inden for datateknologi er det almindeligt at tale om elektriske kabler, selvom der i virkeligheden menes stærkstrømskabler!
Forskellige kabeltyper, forskellige opgaver
Men hvilke opgaver har elektriske og stærkstrømskabler?
Der bruges kabler
- at levere strøm til maskiner, udstyr og komponenter,
- at transmittere signaler
- at transmittere data.
Den funktion, som et kabel påtager sig, afhænger i høj grad af kabeltypen. Nogle typer kabler, kendt som hybridkabler, kan kombinere flere opgaver, f.eks. primært at transmittere data og desuden forsyne modtageren med strøm, eller primært at forsyne en enhed med strøm og også transmittere signaler.
Valg af det rigtige kabel
Kabler og ledninger skal vælges, så de er egnede til de relevante driftsbetingelser (f.eks. spænding, strømstyrke, beskyttelse mod elektrisk stød, bundtning af kabler og ledninger) og eksterne påvirkninger (f.eks. omgivelsestemperatur, tilstedeværelse af vand eller ætsende materialer, mekanisk belastning, inkl. belastning under installation, brandrisiko).
LAPP tilbyder utallige kabler og ledninger til næsten alle anvendelser.
1. Bestem først, hvilken type kabel du har brug for: stærkstrømskabel, styrekabel eller datakabel.
2. Hvilken geografiske region vil du bruge kablet i?
Har du brug for særlige certificeringer til eksport til andre lande?
3. Hvilke påvirkninger vil kablet blive udsat for?
- Elektromagnetisk interferens (EMC): Afskærmede kabler
- Kemikalier: kabler med ROBUST Yderkappe
- Ekstremt høje eller lave temperaturer: kabler med HEAT som er temperatur modstandsdygtige
- Mekanisk belastning: kabler med Yderkappe af PUR
- Udendørs: UV-modstandsdygtige kabler
4. Bruger du kablet i en særlig anvendelse?
- Jernbanetransport: TRAIN-kabel
- Kommercielle køretøjer: TRUCK-kabel
- Robot: ROBOTkabel
- Solceller: SOLAR-kabel
- Kraner: CRANE-kabel
5. Bliver kablet fastgjort eller flyttet?
Vælg FD- eller CHAIN-kabler til brug i kabelkæden.
Typiske yderkappematerialer
En kabelkappe beskytter kablets indre mod mekaniske belastninger, blandede kemiske stoffer og temperaturpåvirkninger. Der er en række materialer, der kan bruges til at beskytte kablet mod skader.
Følgende kappematerialer anvendes ofte i LAPP-kabler. I princippet skal der dog tilsættes flammehæmmere eller andre tilsætningsstoffer til disse materialer for f.eks. at muliggøre en øget varmebestandighed. Disse blandede kappematerialer kaldes compounds.
Almindelige materialer
Se venligst den tekniske tabel T15 for yderligere oplysninger og beskrivelser af egenskaber for de nævnte materialer.