Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Datakabler

Til garanteret pålidelig datatransmission

Sendere og modtagere af signaler eller meddelelser er forbundet med hinanden via datakabler. LAPP tilbyder meget pålidelige datakabler til Fieldbus- og Ethernet-systemer, så maskiner, hele fabrikker og kontorbygninger kan kommunikere med hinanden. Vores produktsortiment til industriel kommunikation dækker alle de mest populære protokolstandarder som f.eks. PROFIBUS, CC-Link og CANopen samt PROFINET og Ethernet/IP. En bred vifte af datakabler er også tilgængelige til telefon-, coaxial- og lavfrekvensanvendelser.

  • Lavfrekvent datakabel
  • Fiberoptisk kabel
  • Spiralkabel
  • Buskabel
  • Ethernetkabel
  • Computerkabel
  • Installationsdatakabel
  • Sensor/aktuatorkabel
  • Installationskabel
  • Telefonkabel
  • Coaxialkabler
  • Single Pair Ethernet-kabel
  • Enkoderkabel
  • Fiberoptisk kabel, enkeltleder
  • 2.0
  • 4.0
  • 8.0
  • 3.0
  • 5.0
  • 12.0
  • 1.0
  • 7.0
  • 6.0
  • 10.0
  • 18.0
  • 25.0
  • 16.0
  • 14.0
  • 20.0
  • 15.0
  • 30.0
  • 40.0
  • 36.0
  • 50.0
  • 21.0
  • 24.0
  • 28.0
  • 32.0
  • 37.0
  • 9.0
  • 52.0
  • 61.0
  • 27.0
  • 44.0
  • 11.0
  • 19.0
  • 56.0
  • 0.25 mm²
  • 0.14 mm²
  • 0.34 mm²
  • 0.5 mm²
  • 0.75 mm²
  • 1.0 mm²
  • 1.5 mm²
  • 0.22 mm²
  • 0.38 mm²
  • 0.62 mm²
  • 0.24 mm²
  • 1.32 mm²
  • 1.3 mm²
  • 0.23 mm²
  • 0.28 mm²
  • 0.8 mm²
  • 0.15 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.08 mm²
  • 0.26 mm²
  • 0.52 mm²
  • 1.1 mm²
  • 3.17 mm²
  • 6.0 mm²
  • 0.057 mm²
  • 0.16 mm²
  • 0.32 mm²
  • 0.64 mm²
  • 0.89 mm²
  • 0.9 mm²
  • Ja
  • Nej
  • Alkali-resistent
  • Brændstofbestandig
  • Fast Connect-kabel (FC)
  • Flammeafvisende
  • Halogenfri
  • Kappeoverflade med lav adhæsion
  • Kemisk resistent
  • Lav kapacitans
  • Mekanisk modstandsdygtig
  • Olieresistent
  • Ozonresistent
  • PWIS-fri
  • Selvslukkende
  • Syrebestandig
  • Til kontinuerlig bøjning
  • Til vridningsbelastning
  • Tromlebar
  • UV-resistent
  • Vandbestandig
  • Vandtæt i længderetningen
  • Vandtæt på siden
  • Velegnet til EX-applikationer
  • vejrsikret
  • Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
  • CE-mærket
  • CSA-certificeret
  • DNV-certificeret
  • Ecolab-certificeret
  • Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
  • Underwriters Laboratories-listet
  • Underwriters Laboratories-recognised
  • VDE-certificeret
  • cUL-listet
  • cUR-anerkendt
 

 

(217)