RG-kabler (i henhold til MIL-DTL 17 H) og RGB-kabler fra LAPP kan bruges til datatransmission med høj frekvens. Coaxialkablerne er designet til fast og begrænset fleksibel installation og kan bruges i lukkede rum samt udendørs ved temperaturer på op til -55 °C til +250 °C.
- Anlægsmaskine
- Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
- Skibe og både
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Olieresistent
- PWIS-fri
- Til kontinuerlig bøjning
- UV-resistent
- Vandbestandig
- CE-mærket
- Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118