Fiberoptiske kabler er førstevalget, når det gælder høje datatransmissionshastigheder, immunitet over for EMC-interferens og lange transmissionsafstande i barske industrimiljøer. I guidefanen forklarer vi de vigtigste grundprincipper, udvælgelseskriterier og praktiske anbefalinger, så du hurtigt kan finde det rigtige fiberoptiske kabel til din anvendelse i butikken.
Fiberoptiske kabler som transmissionsmedium til optiske signaler bliver stadig mere populære til transmission af data i ethernetnetværk. Afhængigt af anvendelsesområdet og typen af det fiberoptiske kabel opnår de maksimale hastigheder over lange afstande og er takket være deres udvidelsesmuligheder det perfekte element i bæredygtige netværk. Vi vil forklare, hvad fiberoptiske kabler er, hvordan de adskiller sig, og fordelene ved at bruge glasfiberkabler.
- Fiberoptisk kabel
- Fiberoptisk kabel, enkeltleder
- solcelle
- Elevatorer og lifte
- Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
- Fast installation
- Fleksibel
- Kabelkæde
- Vridning
- Udendørsophængning
- Fast Connect-kabel (FC)
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Olieresistent
- Til kontinuerlig bøjning
- Til vridningsbelastning
- Tromlebar
- UV-resistent
- Vandtæt i længderetningen
- Vandtæt på siden
- vejrsikret
Hvad er et fiberoptisk kabel?
Et glasfiberoptisk kabelr er en datatransmission, hvor signaler overføres i form af lys gennem glas- eller plastfibre. Fiberoptiske kabler, også kendt som glasfiberkabler eller fiberoptiske kablerg, giver mulighed for høje båndbredder og lange rækkevidder, ideelt til moderne branche- og IT-netværk.
Udtrykket kabler af glasfiber bruges ofte i hverdagen. Strengt taget er det en særlig type fiberoptiske kabler, hvis fibre er lavet af glas. Den generiske betegnelse "Fiberoptiske kabler" dækker dog over alle kabler, der bruger lysoverførende fibre som transmissionsmedium - uanset materialet.
Hvorfor er det vigtigt?
Fiberoptiske kabler er grundlaget for moderne fiberoptiske netværk. De muliggør høje datatransmissionshastigheder og stabile stikforbindelser inden for branche, IT og telekommunikation. De, der forstår deres rolle, kan vælge den rigtige teknologi til fremtidssikrede netværk.
Vil du gerne finde den rigtige løsning med det samme? Med vores konfigurator til fiberoptik kan du konfigurere den perfekte konfektionering til din anvendelse på ingen tid.
Hvordan er et fiberoptisk kabel konstrueret?
Strukturen i et fiberoptisk kabel, eller mere præcist strukturen i fiberen, bestemmer dets ydeevne. Den består grundlæggende af tre hovedkomponenter.
Strukturen kort fortalt:
- Coating (belægning og farvekodning om nødvendigt): Beskytter fiberen mod mekaniske påvirkninger
- Beklædning (kappe): Sikrer fuldstændig refleksion og holder lyset i lederen
- Leder: Leder lyssignalet
Funktionsprincippet er baseret på total intern refleksion. Lyssignaler ledes ind i lederen ved at blive reflekteret ved grænsefladen til kappen. Det er muligt, fordi lederens brydningsindeks er højere end kappens. Det betyder, at lyset forbliver i lederen og kan overføres over lange afstande næsten uden tab.
Standarder for struktur og fibertyper:
Fiberoptiske kabler overholder internationale standarder som IEC 60794 og ITU-T-anbefalinger for glasfibre, herunder G.652/G.657 for single mode. Disse standarder definerer fibrenes fysiske egenskaber, deres anvendelsesområder og de relevante mekaniske testmetoder.
Hvorfor strukturen tæller
Hvor effektivt lyssignaler transmitteres, afhænger af faktorer som leder, kappe og belægning. De påvirker rækkevidde, båndbredde og robusthed - afgørende for ydeevnen i krævende miljøer.
Bemærk: Den nøjagtige struktur kan variere afhængigt af fibertypen (POF, PCF, GOF). Nærmere oplysninger findes i næste afsnit.
Fibertyper på et øjeblik: POF, PCF og GOF
At vælge det rigtige fiberoptiske kabel er afgørende for dit netværks ydeevne. Vi skelner grundlæggende mellem tre fibertyper:
- POF (POF optisk fiber) - plastfiber
- PCF (Polymer Cladded Fibre)- plastbelagt glasfiber
- GOF (Glass Optical Fibre) - glasfiber
Hver type har specifikke egenskaber og anvendelsesområder. Følgende oversigt vil hjælpe dig med dit valg.
| Fibertype | Materiale | Rækkevidde | Båndbredde | Typisk anvendelse: |
|---|---|---|---|---|
| POF | Plast (PMMA) | Korte afstande (op til ca. 50 m) | op til 100 Mbps | Styreskab, kabler til kabelkæder |
| PCF | Glasfiber med plastkappe | Mellemlange afstande (op til ca. 100 m) | op til 100 Mbps | Branche, fabriksnetværk |
| GOF | Glas (kvartsglas) | Lange afstande (op til ca. 40 km) | op til 40 Gbps | Datacentre, FTTH/FTTC, backbone |
Materiale og struktur: Fremstillet udelukkende af plast (PMMA), fibertype P980/1000, leder 980 μm, kappe 1000 μm, belægning 2200 μm.
Egenskaber:
- Meget fleksibel, ideel til bevægelige anvendelser som f.eks. kabler til kabelkæder.
- Ufølsom over for elektromagnetisk interferens, udsender ikke selv nogen elektromagnetiske felter.
- Let at montere, kræver ingen særlige værktøjer.
Anvendelsesområder:
- Korte afstande inden for branchen (f.eks. styreskabe, kabelkanaler med stærkstrømskabler).
- Industrielt Ethernet (PROFINET, ETHERNET/IP).
Nøglefunktion:
- Mest fordelagtige løsning, men høj dæmpning → Rækkevidde begrænset til ca. 100-120 m.
Materiale og struktur: Glasfiber med plastkappe, fibertype K200/230, kerne 200 μm, kappe 230 μm, belægning 500 μm.
Egenskaber:
- Bedre dæmpning og højere båndbredde end POF
- Kan konfigureres på stedet, nem håndtering
- Kompatibel med eksisterende POF-systemer → ideel til opgraderinger
Anvendelsesområder:
- Anvendelser i branchen med mellemlange afstande (op til ca. 500 m)
- Store fabrikker, medicinske anvendelser
Nøglefunktion:
- Optimalt cost-benefit-forhold mellem POF og GOF
Materiale og struktur: Fremstillet udelukkende af kvartsglas (siliciumoxid), single-mode (E9/125, OS2) eller multi-mode (G50/125 eller G62.5/125, OM1-4).
Egenskaber:
- Meget lav dæmpning → højeste rækkevidde og datatransmissionshastigheder
- Single-mode til lange afstande (op til 40 km), multi-mode til lokale netværk
- Kan fastgøres i marken med stik fra LAPP med FFC-system
Anvendelsesområder:
- Datacentre, FTTH, backbone-netværk
- Vind- og solcelleparker
- Højhastighedsnetværk og fremtidssikrede netværk af fibre
Nøglefunktion:
- Førsteklasses løsning til maksimal ydeevne
Et overblik over kategorierne single-mode, multi-mode og fiber
Der er to grundlæggende driftstilstande for Fiberoptiske kabler:
Single-mode: Fibre med en meget lille lederdiameter (ca. 9 µm). De overfører lys stort set uden signalforvrængning og er ideelle til lange afstande og maksimale båndbredder, f.eks. i backbone- eller FTTH-netværk.
Multi-mode: Fibre med en større lederdiameter (50 eller 62,5 µm). Her kan lyssignaler tage flere veje samtidig, hvilket begrænser rækkevidden, men er ideelt til korte til mellemstore afstande i datacentre eller industrianlæg.
Disse driftstilstande er inddelt i såkaldte kategorier af fibre i internationale standarder: OS står for Optical Single-mode, OM for Optical Multi-mode. Disse kategorier angiver de transmissionshastigheder og afstande, som den respektive fiber er designet til.
Vil du have en løsning, der er klar til brug med det samme? Med vores fiberoptiske konfektioneringer får du en plug & play-løsning fra LAPP.
Hvad er forskellen på SC- og LC-stik?
SC- og LC-stik er de mest anvendte stik til fiberoptiske kabler, men de adskiller sig fra hinanden med hensyn til design og anvendelse:
LC-stik (Lucent-stik)
- Design: Kompakt, 1,25 mm terminalrør
- Porttæthed: Høj
- Typiske anvendelser: Datacentre og miljøer med høj tæthed
SC-stik (abonnentstik)
- Design: Større, 2,5 mm terminalrør
- Porttæthed: Lav, kræver mere plads
- Typiske anvendelser: FTTH- og virksomhedsnetværk
Standarder for konnektorer
Begge stik fås til single-mode og multi-mode fibre. De overholder internationale standarder:
- IEC 61754-4 for SC
- IEC 61754-20 for LC.
Disse standarder definerer dimensioner, tolerancer og kompatibilitet for anvendelser i branchen. Valget afhænger af pladsbehov, eksisterende hardware og ønsket porttæthed.
Vil du gerne vælge de rigtige stik direkte?
Oplev vores sortiment for en sikker og standardkompatibel stikforbindelse.
Hvad er forskellen mellem fiberoptiske kabler og kobberkabler?
Fiberoptiske kabler og kobberledere adskiller sig fundamentalt i den måde, de overfører data på:
- Fiberoptiske kabler overfører data som lyssignaler via glas- eller plastfibre.
- Kobberledere transporterer elektriske signaler via elektroner.
Disse forskelle har direkte indflydelse på hastighed, rækkevidde og følsomhed over for interferens, hvilket er afgørende for at vælge den rigtige teknologi.
Fordele ved fiberoptiske kabler i forhold til kobberledere
- Højere båndbredder: Fiberoptiske kabler giver betydeligt højere båndbredder på op til 60 THz pr. fiber. Det gør dem ideelle til dataintensive anvendelser som industri 4.0 og datacentre.
- Lange rækkevidder: De giver mulighed for lange rækkevidder på op til 40 kilometer uden forstærkere og signalbehandlere, hvilket reducerer hardwareomkostningerne og installationsindsatsen.
- Lav modtagelighed for interferens: Fiberoptiske kabler er ufølsomme over for elektromagnetiske påvirkninger. Det betyder, at kommunikationen forbliver sikker og interferensfri, selv i miljøer med høje strømme.
- Kompakt design: Kablerne er kompakte og lette, hvilket forenkler installationen og reducerer installationsomkostningerne.
- Sikkerhed mod aflytning: Optiske signaler er vanskelige at aflytte, hvilket øger datasikkerheden for kritiske anvendelser.
Ulemper ved fiberoptiske kabler i forhold til kobberledere
- Ingen transmission af ekstra energiforsyning: I modsætning til PoE (Power over Ethernet) overføres der ingen energi via Fiberoptiske kabler. Aktive komponenter kræver derfor en separat strømforsyning.
- Signalkonvertering er påkrævet: Optiske signaler skal konverteres til elektriske signaler til mellemlagring eller forstærkning, hvilket kræver ekstra hardware*.
- Kompleks konfektionering: Specielle robotter til splejsning er nogle gange nødvendige for stikforbindelse og installation, hvilket øger indsatsen
*Note: Vores SFP-moduler i kombination med vores SFP-kompatible ETHERLINE® ACCESS Switch overtager konverteringen af de optiske signaler. Det betyder, at du ikke har brug for ekstra hardware.
**Bemærk: Brug vores stik med FFC-systemet og undlad en særlig robot til splejsning.
Sammenligningstabel: Fibre optic vs. Kobber
| Kriterium | Fiberoptisk kabel | Kobberkabel |
|---|---|---|
| Hastighed | Meget høj datatransmissionshastighed takket være stor båndbredde og lav dæmpning | Høj datatransmissionshastighed, men begrænset båndbredde og højere dæmpning |
| Båndbredde | Meget høj (op til 60 THz) | Begrænset |
| Rækkevidde (uden repeater) | Op til 40 km | Et par 100 m |
| Modtagelighed for interferens | Ingen EM-interferens | Høj EM-interferens |
| Omkostninger | Højere startomkostninger, men ofte billigere over lange afstande | Mere fordelagtigt for korte afstande, højere omkostninger for lange afstande |
Hvad betyder det for din planlægning?
Med fiberoptiske kabler kan du sikre fremtidssikrede netværk, undgå signalinterferens og drage fordel af maksimal ydeevne - afgørende for industri 4.0, datacentre og FTTH-applikationer.
Ekspertviden fra LAPP:
Vil du gerne dykke dybere ned i beslutningen mellem kabler af kobber og glasfiber? I vores specialartikel "Kabelteknologi i sammenligning" kan du finde ud af mere:
- Hvilken teknologi er den rigtige til din anvendelse
- Hvordan transmissionshastighed, afstand og EMC adskiller sig
- Praktiske tips til planlægning og installation
Hvor anvendes fiberoptiske kabler?
I dag er fiberoptiske kabler uundværlige for moderne datatransmission og bruges i mange brancher og anvendelser.
Et overblik over de vigtigste anvendelsesområder:
Industri og automatisering
Fiberoptiske kabler sikrer interferensfri kommunikation i produktionsanlæg - selv i miljøer med stærk elektromagnetisk påvirkning. De er ideelle til installation i umiddelbar nærhed af højspændingsledninger, elektriske motorer eller frekvensomformere.
Det er din fordel: Sikker datatransmission uden signaltab, selv under ekstreme forhold.
IT og telekommunikation
I datacentre, fiberoptiske netværk og FTTH/FTTC-anvendelser giver fiberoptiske kabler mulighed for de højeste båndbredder og lange rækkevidder.
Din fordel: Fremtidssikrede netværk til branche 4.0 og digital transformation.
Medicinsk teknologi
Fiberoptiske kabler bruges som billed- og lysledere i endoskoper, mikroskoper og til belysning af apparater.
Din fordel: Præcis datatransmission og lystransmission til diagnostiske og kirurgiske anvendelser.
Måleteknologi og sensorer
Fiberoptiske sensorer, spektrometre og optisk måleudstyr bruger fiberoptiske kabler til at overføre måledata eller til at bestemme afstande.
Din fordel: Høj nøjagtighed og pålidelighed i følsomme måleprocesser.
Vores løsninger til din anvendelse
Hos LAPP tilbyder vi fiberoptiske kabler til næsten alle brancher og anvendelser. Vores sortiment omfatter:
- Halogenfri, olieresistente og varmebestandige kabler til brug i krævende miljøer.
- Forskellige kappematerialer til indendørs og udendørs installation.
- Monterede og feltmonterede løsninger for maksimal fleksibilitet.
- Tilbehør og værktøj for hurtig og sikker installation.
Din merværdi: Du får alt fra en enkelt kilde til fremtidssikrede netværk og maksimal ydeevne.
Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger et fiberoptisk kabel?
At vælge det rigtige fiberoptiske kabel er afgørende for dit netværks ydeevne og pålidelighed. For at finde den rigtige løsning bør du overveje følgende kriterier:
Vigtige udvælgelseskriterier:
- Anvendelsesområde: Indendørs eller udendørs installation, statisk eller i bevægelse.
- Omgivende forhold: Temperatur, luftfugtighed, kemisk eksponering.
- Fibertype: POF, PCF eller GOF - afhængigt af rækkevidde og båndbredde.
- Driftstilstand: Single-mode eller multi-mode, herunder kategorier af fibre.
- Stik: LC, SC og andre almindelige typer, tilpasset den eksisterende hardware.
- Maksimal afstand: Fra nogle få meter op til 40 km.
- Datatransmissionshastigheder: Fra 100 Mbps til 40 Gbps.
Hvorfor dette er afgørende for din infrastruktur
Det rigtige valg forhindrer netværksfejl, reducerer installationsomkostningerne og sikrer, at din infrastruktur forbliver fremtidssikret.