LAPP Fieldbus-kabler understøtter alle de mest populære Fieldbus-systemer, herunder: PROFIBUS® (DP og PA), CAN, DeviceNet, CC-Link®, AS-Interface, ISOBUS, Foundation Fieldbus og KNX®. Kablerne er designet til indendørs og udendørs brug, til ekstreme temperaturområder og til fast, fleksibel og meget fleksibel installation.
- 2.0
- 4.0
- 3.0
- 5.0
- 6.0
- 8.0
- 9.0
- 7.0
- 11.0
- 19.0
- Fast installation
- Kabelkæde
- Fleksibel
- Festoon
- Vridning
- Alkali-resistent
- Brændstofbestandig
- Fast Connect-kabel (FC)
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kappeoverflade med lav adhæsion
- Olieresistent
- Ozonresistent
- PWIS-fri
- Selvslukkende
- Syrebestandig
- Til kontinuerlig bøjning
- Til vridningsbelastning
- UV-resistent
- Vandbestandig
- Velegnet til EX-applikationer
- vejrsikret
- Afprøvet med henblik på brandbeskyttelse til jernbanekøretøjer
- CE-mærket
- CSA-certificeret
- DNV-certificeret
- Ecolab-certificeret
- Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
- Underwriters Laboratories-listet
- Underwriters Laboratories-recognised
- cUL-listet
- cUR-anerkendt