UNITRONIC®-installations- og datakabler kan bruges til lavfrekvent datatransmission. Kablerne er designet til fast, fleksibel og meget fleksibel installation og fås i forskellige farvekoder, såsom DIN. LAPP tilbyder Underwriters Laboratories/CSA-certificerede, halogenfrie og lavkapacitans, lavfrekvente kabler.
- Lavfrekvent datakabel
- Spiralkabel
- Computerkabel
- Installationsdatakabel
- Buskabel
- 4
- 2
- 3
- 5
- 7
- 12
- 10
- 6
- 8
- 18
- 25
- 16
- 20
- 14
- 15
- 40
- 30
- 36
- 50
- 28
- 21
- 32
- 24
- 37
- 52
- 61
- 27
- 44
- 1
- 56
- 80
- Opvarmning, ventilation, aircondition og køling
- Landbrug og landbrugsmaskiner
- Sundhedspleje og lægemidler
- Maskinværktøj
- Emballage
- Samlelinjer
- Robotter
- Biler
- Elevatorer og lifte
- Energi
- Intralogistik og materialehåndtering
- Procesindustrien
- solcelle
- Skibe og både
- Fødevarer og drikkevarer
- Anlægsmaskine
- Building Automation
- 0.25 mm²
- 0.14 mm²
- 0.34 mm²
- 0.5 mm²
- 0.75 mm²
- 1.0 mm²
- 1.5 mm²
- 0.38 mm²
- 0.62 mm²
- 0.24 mm²
- 1.32 mm²
- 0.22 mm²
- 1.3 mm²
- 0.23 mm²
- 0.8 mm²
- 0.08 mm²
- 0.52 mm²
- Alkali-resistent
- Flammeafvisende
- Halogenfri
- Kemisk resistent
- Lav kapacitans
- Mekanisk modstandsdygtig
- Modstandsdygtig over for ozon
- Olieresistent
- Overflade på hylsteret med lav vedhæftning
- PWIS-fri
- Syrebestandig
- Til permanent bøjning
- Til vridningsbelastning
- UV-resistent
- UVC-resistent
- Vejrsikret
- CE-mærkning
- CSA-certificeret
- Ecolab-certificeret
- Flammeafvisende testet i henhold til UN/ECE-R118
- UL listed
- UL recognized
- VDE-certificeret
- cUL listed
- cUR er recognised